FL SWITCH 1000-8POE - Industrial Ethernet Switch
1342622

PoE++ Ethernet-switch conform IEEE 802.3af/at/bt, met acht PoE-RJ45-poorten met 10/100 Mbit/s op alle poorten, automatische herkenning van de overdrachtssnelheid, autocrossing-functie en QoS. 90 W per poort met een vermogensbudget van 240 W

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

RJ45-poorten ondersteunen een overdrachtssnelheid van 10/100 Mbit/s
QoS-geprioriseerde meldingen (Quality of Service)
Lokale diagnose-indicatie met led's
PROFINET PTCP-filters voor betrouwbare communicatie in PROFINET-netwerken
Verbeterde prioritering van het dataverkeer voor automatiseringsprotocollen
Energy Efficient Ethernet conform IEEE 802.3az
PROFINET Conformance Class A voor realtime-gegevensuitwisseling
De herkenning van autonegotiation en autocrossing vereenvoudigt de installatie en opbouw
Automatische detectie van deelnemers met voeding volgens IEEE 802.3at, 802.3af of 802.3bt
POE-status-LED per poort