Welke platte bandkabel wordt gebruikt voor de IDC-female connector strip?
Voor een betrouwbare verbinding tussen de IDC-female connector strip en de kabel moet de platte bandkabel bepaalde technische eigenschappen hebben, zoals een rastermaat van 0,635 mm. De details die nodig zijn voor eigen confectionering met optionele ...
Meer bekijken
Voor een betrouwbare verbinding tussen de IDC-female connector strip en de kabel moet de platte bandkabel bepaalde technische eigenschappen hebben, zoals een rastermaat van 0,635 mm. De details die nodig zijn voor eigen confectionering met optionele trekontlasting worden beschreven in een gebruikersinformatie. U vindt de gebruikersinformatie in het downloadgedeelte van het artikel.
De kant-en-klaar geconfectioneerde kabelassemblage is verkrijgbaar onder het configureerbare artikel 1498845 FR 1,27 CA.
Minder bekijken