FR 1,27/ 12-FWL - IDC-contraconnectoren
1378542

rastermaat 1,27 mm
aansluitmethode snijaansluiting
verpakkingsmethode tray

IDC-busconnector, nominale stroom: 1,4 A, testspanning: 500 V AC, aantal polen: 12, rastermaat: 1,27 mm, kleur: zwart, contactoppervlak: Au, type contactaansluiting: Bus

Productdetails









Compatibele producten




Uw voordelen

Tijdbesparing in het ontwikkelingsproces door klantspecifieke simulaties voor de gegevensintegriteit
Design-in-support bij de apparaatontwikkeling via MCAD/ECAD-gegevens en gratis sample service
Voorgeconfectioneerd te bestellen: IDC-printconnectoren met platte bandkabel maken directe toepassing in het apparaat mogelijk
Vergulde contactplaatsen beveiligen de langdurig stabiele overdracht-kwaliteit

Vaak gestelde vragen


Moet ik de IDC-connector zelf confectioneren?

Nee, als u wilt, confectioneren wij de IDC-female connector strip voor u. Gebruik onze configurator om uw platte-bandkabel-moduul samen te stellen vanaf slechts 50 stuks. Geef de gewenste productkenmerken op, zoals het aantal polen en de kabellengte.... Meer bekijken

Nee, als u wilt, confectioneren wij de IDC-female connector strip voor u. Gebruik onze configurator om uw platte-bandkabel-moduul samen te stellen vanaf slechts 50 stuks. Geef de gewenste productkenmerken op, zoals het aantal polen en de kabellengte. Bovendien kunt u de IDC-female connector strips voorzien van trekontlasting om de levensduur van de connector te verlengen. Kant-en-klare artikelen met een kabellengte van 10 cm zijn als voorbeeld uit voorraad leverbaar. Deze zijn te vinden onder de benaming SAMPLE FR 1,27/ xx-FWL-11/P/0,1 (xx = aantal polen).

Minder bekijken

Welke kenmerken kan ik configureren in de configurator voor kabelconfectionering?

In het configuratieproces definieert u de volgende producteigenschappen:
1. Het gewenste aantal polen
2. De gewenste kabellengte
3. Het aantal gebruikte IDC-female connector strips
4. De oriëntatie van de IDC-female connector strips op de... Meer bekijken

In het configuratieproces definieert u de volgende producteigenschappen:
1. Het gewenste aantal polen
2. De gewenste kabellengte
3. Het aantal gebruikte IDC-female connector strips
4. De oriëntatie van de IDC-female connector strips op de platte bandkabel
5. Het aanbrengen van een optionele trekontlasting

Minder bekijken

Hoe kan ik monsters verkrijgen voor mijn op maat gemaakte IDC-female connector strips?

Standaard zijn artikelen met elk aantal polen verkrijgbaar met een kabellengte van 10 cm. Deze zijn te vinden onder de benaming SAMPLE FR 1,27/ xx-FWL-11/P/0,1 (xx = aantal polen). Op maat gemaakte kabelconfecties kunnen ook worden besteld via de onl... Meer bekijken

Standaard zijn artikelen met elk aantal polen verkrijgbaar met een kabellengte van 10 cm. Deze zijn te vinden onder de benaming SAMPLE FR 1,27/ xx-FWL-11/P/0,1 (xx = aantal polen). Op maat gemaakte kabelconfecties kunnen ook worden besteld via de online configurator vanaf een kleine hoeveelheid van 50 stuks. We helpen u graag verder als u nog vragen hebt.

Minder bekijken

Welke platte bandkabel wordt gebruikt voor de IDC-female connector strip?

Voor een betrouwbare verbinding tussen de IDC-female connector strip en de kabel moet de platte bandkabel bepaalde technische eigenschappen hebben, zoals een rastermaat van 0,635 mm. De details die nodig zijn voor eigen confectionering met optionele ... Meer bekijken

Voor een betrouwbare verbinding tussen de IDC-female connector strip en de kabel moet de platte bandkabel bepaalde technische eigenschappen hebben, zoals een rastermaat van 0,635 mm. De details die nodig zijn voor eigen confectionering met optionele trekontlasting worden beschreven in een gebruikersinformatie. U vindt de gebruikersinformatie in het downloadgedeelte van het artikel.
De kant-en-klaar geconfectioneerde kabelassemblage is verkrijgbaar onder het configureerbare artikel 1498845 FR 1,27 CA.

Minder bekijken


Bekijk FAQs