Profiel- en railknipapparaten

Profiel- en railknipapparaten

Met profiel- en railknipapparaten van Phoenix Contact snijdt u niet alleen snel en gemakkelijk, maar ook zonder spaanders of nabewerking. De optimale hendeloverdracht zorgt daarbij voor een moeiteloos en comfortabel gebruik. U kunt kiezen uit verschillende modellen - voor diverse profielgeometrieën, met stansfunctie evenals compacte en mobiele systemen.

Go to Product Detail Page for item 1206243
PPS CLASSIC M - Snijgereedschap
PPS CLASSIC M - Snijgereedschap
1206243

Railknipapparaat, voor het afkorten en stansen van genormeerde montagerails, NS 32 / NS 35/7,5 / NS 35/15 alsmede voor het afkorten van NS 15 en nulverzamelrail NLS‑CU 3/10, voor de opname van 2 stansen, eenvoudig verwisselen van de stansen, met metrische meetlat, levering zonder stansgereedschap

Go to Product Detail Page for item 1206230
PPS STANDARD I/M - Snijgereedschap
PPS STANDARD I/M - Snijgereedschap
1206230

Railknipapparaat, voor het afkorten en stansen van genormeerde montagerails, NS 32 / NS 35/7,5 / NS 35/15, alsmede voor het afkorten van NS 15 en nulverzamelrail NLS‑CU 3/10, voor de opname van 2 stansen, met metrische meetlat, levering zonder stansgereedschap, echter met inch/metrische meetlat

Uw voordelen

  • Geen nabewerking door zonder spaanders en zonder bramen te snijden
  • Geen inspanningen en ontlastend voor gewrichten door hefboomoverbrenging
  • Duurzaam door kwalitatief hoogwaardige componenten en materialen

Nieuwe producten

Het nulsnedeblok gebruiken voor nulsnedes op geperforeerde montagerails met de montagerailschaar

Nulsnedeblok voor montagerailschaar

Snelle, nauwkeurige nulsneden zonder meten

Bij het handmatig snijden van geperforeerde montagerails maakt het nulsnedeblok snelle en reproduceerbare nulsnedes mogelijk zonder tijdrovend, herhaaldelijk meten. Met de schuif kunnen verschillende nulsnedes eenvoudig worden ingesteld.

Belangrijkste kenmerken

  • Geschikt voor geperforeerde montagerails NS 35/7,5, NS 35/15 en NS 15
  • Schuif voor het instellen van verschillende nulsnedes
  • Voorzien van cilindrische pen en magneten voor stevige bevestiging
  • Compatibel met PPS-profielscharen van Phoenix Contact

Uw voordelen

  • Reproduceerbare en hoogwaardige nulsnedes bij geperforeerde montagerails met slechts één instelling
  • Tijd besparen en minder fouten maken bij nulsnedes, omdat herhaaldelijk meten en markeren niet meer nodig is
  • Versnelling van het snijproces bij montagerails door tijd te besparen bij nulsnedes
  • Snelle instelling van verschillende nulsnedes dankzij schuif

Bedradingskanaalschaar voor het zonder bramen snijden van bedradingskanalen

Tot op de millimeter nauwkeurig snijden

Met onze stationaire alsmede mobiele profiel- en railscharen kunt u snel, moeiteloos en op maat een grote verscheidenheid aan genormeerde montagerails en bedradingskanalen snijden. De instelling van de lengte vindt eenvoudig plaats met een aanslag. Het gegraveerde millimeter- en inchbereik op de meetlat is stevig en duurzaam leesbaar. Zorg bovendien voor een schone en veilige werkplek, want de profiel- en railschaar maakt snijden zonder spaanders en bramen mogelijk. Door het wegvallen van nabewerkingen, zoals het ontbramen bij het zagen, bespaart u zodoende extra tijd.

Man gebruikt railknipper PPS COMPACT

De compacte montagerailsnijder voor mobiel gebruik

Met de railknipper PPS COMPACT knipt u DIN-montagerails netjes, spaanloos en zonder nabewerking op maat. Dankzij de geleidingselementen kunnen de montagerails gemakkelijk en snel in de snijinrichting geplaatst worden.

Het lichtgewicht onder de kabelgootfrezen is ook geschikt voor werken op de bouwplaats dankzij zijn compacte bouwvorm. Met behulp van de optionele meetlat of een meetlint is een eenvoudige, exacte meting van de montagerails gegarandeerd.

Gebruik van het nulsnedeblok bij het snijden van geperforeerde montagerails

Snelle en reproduceerbare nulsnedes met het nulsnedeblok

Bespaar tijd bij het handmatig snijden van geperforeerde montagerails: het nulsnedeblok voor montagerailscharen maakt snelle en reproduceerbare nulsnedes mogelijk met slechts één instelling en zonder tijdrovend, herhaaldelijk meten. Het nulsnedeblok is voorzien van een cilindrische pen en magneten voor een stevige bevestiging en wordt eenvoudig op de montagerail geplaatst. Met de schuif kunnen verschillende nulsnedes worden ingesteld.

  • Reproduceerbare en hoogwaardige nulsnedes bij geperforeerde montagerails met slechts één instelling
  • Tijdsbesparing en minder fouten bij nulsnedes, omdat herhaaldelijk meten en markeren niet meer nodig is
  • Versnelling van het snijproces bij montagerails door tijd te besparen bij nulsnedes
  • Snelle instelling van verschillende nulsnedes dankzij schuif