Stansen, voor langwerpige gaten: 6,5 x 15 mm
Profiel- en railknipapparaten
Met profiel- en railknipapparaten van Phoenix Contact snijdt u niet alleen snel en gemakkelijk, maar ook zonder spaanders of nabewerking. De optimale hendeloverdracht zorgt daarbij voor een moeiteloos en comfortabel gebruik. U kunt kiezen uit verschillende modellen - voor diverse profielgeometrieën, met stansfunctie evenals compacte en mobiele systemen.
aanslag met 90°-hoek voor CUTFOX-CD
Railknipapparaat, voor het afkorten en stansen van genormeerde montagerails, NS 32 / NS 35/7,5 / NS 35/15, alsmede voor het afkorten van NS 15 en nulverzamelrail NLS‑CU 3/10, voor de opname van 2 stansen, met metrische meetlat, levering zonder stansgereedschap
Railknipapparaat, voor het afkorten en stansen van genormeerde montagerails, NS 32 / NS 35/7,5 / NS 35/15 alsmede voor het afkorten van NS 15 en nulverzamelrail NLS‑CU 3/10, voor de opname van 2 stansinzetstukken, eenvoudig verwisselen van de stansinzetstukken, levering zonder stansinzetstukken, met inch/metrische meetlat
Stansen, voor ronde gaten: 6,4 mm-diameter
PPS COMPACT-schroefklem voor het bevestigen van de profielsnijder PPS COMPACT, stalen spindel met trapeziumvormig schroefdraad en kunststof handgreep
Toebehoren voor railknipapparaat
Meetlat, uitvoering: inch/metrisch
Meetlat, uitvoering: inch/metrisch
Aanslagwagen voor meetlat, compleet voor railknipapparaat PPS...
Uw voordelen
- Geen nabewerking door zonder spaanders en zonder bramen te snijden
- Geen inspanningen en ontlastend voor gewrichten door hefboomoverbrenging
- Duurzaam door kwalitatief hoogwaardige componenten en materialen
Nieuwe producten
Nulsnedeblok voor montagerailschaar
Snelle, nauwkeurige nulsneden zonder meten
Bij het handmatig snijden van geperforeerde montagerails maakt het nulsnedeblok snelle en reproduceerbare nulsnedes mogelijk zonder tijdrovend, herhaaldelijk meten. Met de schuif kunnen verschillende nulsnedes eenvoudig worden ingesteld.
Belangrijkste kenmerken
- Geschikt voor geperforeerde montagerails NS 35/7,5, NS 35/15 en NS 15
- Schuif voor het instellen van verschillende nulsnedes
- Voorzien van cilindrische pen en magneten voor stevige bevestiging
- Compatibel met PPS-profielscharen van Phoenix Contact
Uw voordelen
- Reproduceerbare en hoogwaardige nulsnedes bij geperforeerde montagerails met slechts één instelling
- Tijd besparen en minder fouten maken bij nulsnedes, omdat herhaaldelijk meten en markeren niet meer nodig is
- Versnelling van het snijproces bij montagerails door tijd te besparen bij nulsnedes
- Snelle instelling van verschillende nulsnedes dankzij schuif
Tot op de millimeter nauwkeurig snijden
Met onze stationaire alsmede mobiele profiel- en railscharen kunt u snel, moeiteloos en op maat een grote verscheidenheid aan genormeerde montagerails en bedradingskanalen snijden. De instelling van de lengte vindt eenvoudig plaats met een aanslag. Het gegraveerde millimeter- en inchbereik op de meetlat is stevig en duurzaam leesbaar. Zorg bovendien voor een schone en veilige werkplek, want de profiel- en railschaar maakt snijden zonder spaanders en bramen mogelijk. Door het wegvallen van nabewerkingen, zoals het ontbramen bij het zagen, bespaart u zodoende extra tijd.
De compacte montagerailsnijder voor mobiel gebruik
Met de railknipper PPS COMPACT knipt u DIN-montagerails netjes, spaanloos en zonder nabewerking op maat. Dankzij de geleidingselementen kunnen de montagerails gemakkelijk en snel in de snijinrichting geplaatst worden.
Het lichtgewicht onder de kabelgootfrezen is ook geschikt voor werken op de bouwplaats dankzij zijn compacte bouwvorm. Met behulp van de optionele meetlat of een meetlint is een eenvoudige, exacte meting van de montagerails gegarandeerd.
Snelle en reproduceerbare nulsnedes met het nulsnedeblok
Bespaar tijd bij het handmatig snijden van geperforeerde montagerails: het nulsnedeblok voor montagerailscharen maakt snelle en reproduceerbare nulsnedes mogelijk met slechts één instelling en zonder tijdrovend, herhaaldelijk meten. Het nulsnedeblok is voorzien van een cilindrische pen en magneten voor een stevige bevestiging en wordt eenvoudig op de montagerail geplaatst. Met de schuif kunnen verschillende nulsnedes worden ingesteld.
- Reproduceerbare en hoogwaardige nulsnedes bij geperforeerde montagerails met slechts één instelling
- Tijdsbesparing en minder fouten bij nulsnedes, omdat herhaaldelijk meten en markeren niet meer nodig is
- Versnelling van het snijproces bij montagerails door tijd te besparen bij nulsnedes
- Snelle instelling van verschillende nulsnedes dankzij schuif