DC-laadkabel, met voertuiglaadconnector en open kabeluiteinde voor het snel met gelijkstroom (DC) opladen van elektrische voertuigen (EV) voorzien van CCS Type 2-voertuig-inlets, voor de installatie aan laadzuilen voor elektromobiliteit (EVSE)
EV-T2HPCC-DC400A-6,0M50ECBK11L
-
DC-laadkabel
1087973
CHARX connect professional, CCS type 2, HPC-DC-laadkabel, 400 A permanent, 1000 V DC, met gekoelde voertuiglaadconnector en gekoelde kabel, kabel: 6 m, zwart, recht, met vervangbaar poolbeeldframe, met vervangbare DC-vermogenscontacten, met haakse wanddoorvoer aan linkerzijde, met digitale temperatuursensoren, Vloeistofkoeling, PHOENIX CONTACT-logo, IEC 62196-3-1, voor het met gelijkstroom (DC) laden van elektrische voertuigen (EV)
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Volledig productenprogramma
De juiste laadkabel voor elke toepassing, van de carport tot het laadpark
Ultrasnel HPC-laden met tijdelijk tot en met 500 kW
Comfortabele bediening door ergonomisch design
Op aanvraag met uw logo - voor een consistente branding van uw laadpaal
Ontwikkeld en geproduceerd volgens de automobielstandaard IATF 16949 en ISO 9001
Extra veiligheid dankzij geïntegreerde lekkagesensoren en een slijtage-indicator in de kabelmantel
Comfortabele communicatie-interfaces via CAN-bus en digitale uitgang
Onderhoudsvriendelijk vervangen van het frontale connectordeel zonder aftappen van de koelvloeistof
Geïntegreerde trekontlasting van de afzonderlijke aders direct in de wanddoorvoer
Voorgemonteerde busbalkschroefverbinding voor het ongecompliceerd aansluiten van de verzamelrail of kabelschoenoplossingen aan klantzijde