EV-T2CCS-M4X20-BIT-CTS - Reparatieset
1295670

CHARX connect, CCS type 2, Reparatieset, Toebehoren, behuizing: zwart, voorzien van DC-contacthouder met geïntegreerd voorste deel van de DC-contacten, Met speciale bit (867/4 IPR TORX PLUS® Bit, 20 IPR x 89 mm) voor veiligheidsschroevendraaiers, IEC 62196-3-1, Vervangen zonder koelvloeistof af te tappen

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Volledig productenprogramma
Ontwikkeld en geproduceerd volgens de automobielstandaard IATF 16949 en ISO 9001
Onderhoudsvriendelijk vervangen van het frontale connectordeel zonder aftappen van de koelvloeistof