Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

EV-T2CCS-MF-M4X10 - Reparatieset
1085797

CHARX connect, CCS type 2, Reparatieset, Toebehoren, behuizing: zwart, met vervangbaar poolbeeldframe, met 5 stuks M4X10 platkopschroeven met Torx-veiligheidsaandrijving (IPR TORX PLUS®), voor het vervangen van het poolbeeldframe van voertuiglaadconnectoren, IEC 62196-3-1, Vervangen zonder koelvloeistof af te tappen

Productdetails








Uw voordelen

Volledig productenprogramma
Ontwikkeld en geproduceerd volgens de automobielstandaard IATF 16949 en ISO 9001
Onderhoudsvriendelijk vervangen van het frontale connectordeel zonder aftappen van de koelvloeistof