Geïsoleerde en ongeïsoleerde connectors in verschillende uitvoeringen

Crimpconnectors

Crimpconnectors garanderen elektrische verbindingen op lange termijn en in hoge kwaliteit. Ons omvangrijke productassortiment omvat verschillende geïsoleerde en ongeïsoleerde connectors, die voldoen aan de industriële en ambachtelijke eisen.

Uw voordelen

  • Uitgebreid productenprogramma voor alle toepassingsgebieden
  • Hoogwaardige en normconforme verbindingsstukken
  • Optimale crimpverbindingen in combinatie met onze gereedschappen en automaten
Drie ringkabelschoenen naast elkaar
Geïsoleerde en niet-geïsoleerde vorkkabelschoenen gerangschikt in rijen
Naast elkaar geplaatste, geïsoleerde stiftkabelschoenen
Diverse geïsoleerde platte connectoren
Volledig geïsoleerde stootverbindingen naast elkaar geplaatst
Drie ringkabelschoenen naast elkaar

Ringkabelschoenen maken een trekvaste aansluiting tussen ader en schroefverbinding mogelijk en bieden een groot aantal toepassingen (bijv. klemmenblokken).

  • Volgens DIN 46234 (niet-geïsoleerde kabelschoen)
  • Verkrijgbaar in verschillende varianten (geïsoleerd, niet-geïsoleerd, met extra crimpzone)
  • Boutaansluiting van M2,5 tot M16
  • Aderdoorsneden van 0,5 tot 240 mm²

Geïsoleerde en niet-geïsoleerde vorkkabelschoenen gerangschikt in rijen

Vorkkabelschoenen maken de aansluiting tussen ader en schroefverbinding mogelijk en bieden een scala aan toepassingen (bijv. klemmenblokken).

  • Volgens DIN 46234 (niet-geïsoleerde vorkschoenen)
  • Verkrijgbaar in verschillende varianten (geïsoleerd, niet-geïsoleerd)
  • Boutaansluiting van M3 tot M8
  • Aderdoorsneden van 0,5 tot 6 mm²

Naast elkaar geplaatste, geïsoleerde stiftkabelschoenen

Stiftkabelschoenen worden gebruikt voor het aansluiten van diverse aansluitruimten.

  • Verkrijgbaar in verschillende geïsoleerde varianten (plat, plat met haak, rond, rond met extra crimpzone)
  • Aderdoorsneden van 0,5 tot 6 mm²

Diverse geïsoleerde platte connectoren

Platte connectoren worden gebruikt voor de afneembare aansluiting van elektrische componenten.

  • Volgens DIN 46247 (niet-geïsoleerde vlakstekerhulzen) en DIN 46248 (niet-geïsoleerde vlakstekers)
  • Verkrijgbaar in verschillende varianten (niet-geïsoleerde of geïsoleerde vlakstekerhulzen en vlakstekers, geïsoleerde vlakstekerverdelers, volledig geïsoleerde vlakstekerhulzen)
  • Aderdoorsneden van 0,5 tot 6 mm²

Volledig geïsoleerde stootverbindingen naast elkaar geplaatst

Volledig geïsoleerde stootverbindingen bieden de mogelijkheid om twee gestripte aders permanent met elkaar te verbinden.

  • Aderdoorsneden van 0,5 tot 6 mm²

Diverse geïsoleerde en niet-geïsoleerde crimpverbindingsstukken gerangschikt in acht rijen

Crimpverbindingsstuk voor betrouwbare aansluitingen

Crimpverbindingen worden gebruikt in alle sectoren van de industrie en het ambacht. Deze garanderen langdurige, duurzame elektrische aansluitingen van hoge kwaliteit. Deze zijn verkrijgbaar in vele varianten en uitvoeringen.

Persoon die de CRIMPFOX DUO 16S-perstang en een geperste ader vasthoudt voor een schakelkast

Professionele verwerking met handgereedschap en automatische gereedschapsmachine

Voor de verwerking van adereindhulzen, kabelschoenen, heavy-duty connectoren en een scala aan andere contacten en connectoren biedt Phoenix Contact een breed programma aan handgereedschappen en automatische gereedschapsmachines.

Onze handgereedschappen worden gekenmerkt door hun ergonomie en hoge kwaliteit die staan voor een minder vermoeiend gebruik en een lange levensduur. Uitgerust met een geïntegreerde ontgrendelbare afsluitpal garanderen onze gereedschappen een langdurige stabiele, hoogwaardige verwerking van adereindhulzen en verbindingsstukken.

Crimpautomaat CF 500 met diverse geperste aders en verbindingsstukken

Met onze automatische gereedschapsmachines verwerkt u niet alleen verschillende contactsoorten snel en veilig, maar bespaart u ook tijd en kosten bij de confectionering van aders.

Pers verschillende contactsoorten, zoals diverse kabelschoenen, platte connectoren of adereindhulzen, in korte tijd met onze universele CF 500-crimpautomaat.

Dankzij verschillende verwisselbare persprofielen en een draaggreep bent u niet alleen flexibel en snel, maar ook mobiel. Het crimpproces wordt gewoon via een voetschakelaar uitgevoerd. Zo heeft u beide handen vrij om de ader van de betreffende contacten te voorzien.