C-RCI 6/M6
- Ringkabelschoen
C-RCI 6/M6
- Ringkabelschoen
3240029
Ringkabelschoen, geel, 4 ... 6 mm2, M6
Ringkabelschoen, geel, 4 ... 6 mm2, M6
Ringkabelschoen, geel, 4 ... 6 mm2, M8
Ringkabelschoen, rood, 0,5 ... 1,5 mm2, M4
Ringkabelschoen, geel, 4 ... 6 mm2, M5
Ringkabelschoen, rood, 0,5 ... 1,5 mm2, M5
Ringkabelschoen, blauw, 1,5 ... 2,5 mm2, M6
Ringkabelschoen, blauw, 1,5 ... 2,5 mm2, M4
Vorkkabelschoen, blauw, 1,5 - 2,5 mm2, M3
Ringkabelschoen, blauw, 1,5 ... 2,5 mm2, M5
Ringkabelschoen, rood, 0,5 ... 1,5 mm2, M6