HC-M-06-CT-F - Contactblok
1414367

Contactblok, aantal polen: 6, vermogenscontacten: 6, stuurcontacten: 0, Bus, Crimpaansluiting, 500 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 4 mm2, toepassing: vermogen

Productdetails









Compatibele producten