Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

HC-STA-RJ45I-23-HT-M20-PLRBK - Connectorset
1249555

Connectorset, aantal polen: 8, 1 Gbit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), materiaal: PA, aansluitmethode: IDC-snelaansluiting, aansluitdoorsnede: AWG 23- 22, kabelaansluiting: recht, met RJ45-contactblok, met gespleten afdichting

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Voordeliger dan metalen uitvoering
Codering met coderingsschildje 9 x 20 mm mogelijk
Gering gewicht
Geringer condensatiegevaar