CUC-INI-C1ZNI-S/R4IP8 - RJ45-stiftcontactblok
1421129

RJ45-stiftcontactblok, bouwvorm: RJ45, beschermklasse: IP20, aantal polen: 8, 1 Gbit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), materiaal: metaal, aansluitmethode: snijklemaansluiting, aansluitdoorsnede: AWG 23- 22, kabelaansluiting: recht, Ethernet / PROFINET

Productdetails









Uw voordelen

Eenvoudige en tijdbesparende confectie door IDC-snelaansluittechniek
Internationaal inzetbaar door EAC, UL 1863 en CAN/CSA C22.2
Optimale begeleider bij service- of reparatie-inzet in het veld, er is geen speciaalgereedschap voor de montage nodig