HC-STA-B16-HLFS-1TTP16-EL/...
   - 
  Behuizing
    
      1373047
      
      
    
  
      Wartelbehuizing B16, voor lengtebeugel, materiaal: spuitgietaluminium, zeewaterbestendig, kabelaansluitingen: 1, recht, 1x Pg16, hoogte: 60 mm, kabelwartel: zonder, met poedercoating naar keuze
Productdetails
| Algemeen | geëpoxeerde of gekleurde variant van artikel 1412731 HC-STA-B16-HLFS-1TTP16-EL-AL | 
| Algemeen | voor contactblokken HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, HV6, M, K | 
| Producttype | Behuizingen met beugelvergrendeling | 
| Behuizingstype | Wartelbehuizing | 
| toepassing | Standaard | 
| Bouwvorm | B16 | 
| Type vergrendeling | voor lengtebeugel | 
| Aantal kabelAansluitingen | 1 | 
| schroefmethode | 1x Pg16 | 
| kabeluitgang | recht | 
| Maatschets |  | 
| Breedte | 44 mm | 
| Hoogte | 60 mm | 
| lengte | 93,5 mm | 
| Kleur | zwart (RAL 9005) | 
| materiaal behuizing | spuitgietaluminium, zeewaterbestendig | 
| materiaal behuizingsoppervlak | zonder coating | 
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP66 | 
| IP67 | |
| Beschermklasse (NEMA) | 4 (UL 50e) | 
| 4X (UL 50e) | |
| 12 (UL 50e) | |
| slagvastheid | IK08 | 
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 125 °C | 
| Artikelnummer | 1373047 | 
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks | 
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks | 
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) | 
| Verkoopcode | AF7APB | 
| Productcode | AF7APB | 
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 203,8 g | 
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 203,8 g | 
| Douanetariefnummer | 85389099 | 
| Land van herkomst | PL | 
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 | 
| ECLASS-15.0 | 27440202 | 
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 | 
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 | 
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) | 
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden | 
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % | 
Compatibele producten
- 
    
      
- 
    
      G-INSEC-PG16-S68N-NNES-S - Kabelwartel 1411199
- 
    
      US-EMLP (20X9) CUS - Kunststof schildje 0830085
- 
    
      HC-B16-HCWS-PLR-BK - Beschermdeksel 1346541
- 
    
      US-EMLP-HA (20X9) - Kunststof schildje 0830989
- 
    
      WP-G HF IP66 PG16 BK - Beschermslangwartel 3240891
- 
    
      WP-G HF IP69K PG16 BK - Beschermslangwartel 3240877
- 
    
      WP-GA HF IP66 PG16 BK - Beschermslangwartel 3240919
- 
    
      WP-GA HF IP69K PG16 BK - Beschermslangwartel 3240905
- 
    
      WP-GR HF IP66 PG16 BK - Beschermslangwartel 3240947
- 
    
      WP-GR HF IP69K PG16 BK - Beschermslangwartel 3240933
- 
    
      WP-G PP HF PG16 - Beschermslangwartel 3240991
- 
    
      WP-GT PP HF PG16 - Beschermslangwartel 3241005
- 
    
      WP-G BRASS IP40 PG16 - Beschermslangwartel 3241040
- 
    
      WP-GT BRASS PG16 - Beschermslangwartel 3241026
- 
    
      WP-G BRASS IP65 PG16 - Beschermslangwartel 3241054
PHOENIX CONTACT nv/sa
        
        Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem