HC-STA-B16-HHFS-1TTP29-EL/...
-
Behuizing
1373013
Productdetails
Algemeen | geëpoxeerde of gekleurde variant van artikel 1412702 HC-STA-B16-HHFS-1TTP29-EL-AL |
Algemeen | voor contactblokken HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, HV6, M, K |
Producttype | Behuizingen met beugelvergrendeling |
Behuizingstype | Wartelbehuizing |
toepassing | Standaard |
Bouwvorm | B16 |
Type vergrendeling | voor lengtebeugel |
Aantal kabelAansluitingen | 1 |
schroefmethode | 1x Pg29 |
kabeluitgang | recht |
Maatschets |
|
Breedte | 44 mm |
Hoogte | 76 mm |
lengte | 93,5 mm |
Kleur | zwart (RAL 9005) |
materiaal behuizing | spuitgietaluminium, zeewaterbestendig |
materiaal behuizingsoppervlak | zonder coating |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP66 |
IP67 | |
Beschermklasse (NEMA) | 4 (UL 50e) |
4X (UL 50e) | |
12 (UL 50e) | |
slagvastheid | IK08 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 125 °C |
Artikelnummer | 1373013 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
Verkoopcode | AF7APB |
Productcode | AF7APB |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 231,2 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 231,2 g |
Douanetariefnummer | 85389099 |
Land van herkomst | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
G-INS-PG29-M68N-NNES-S - Kabelwartel 1411176
-
G-INSEC-PG29-M68N-NNES-S - Kabelwartel 1411201
-
US-EMLP (20X9) CUS - Kunststof schildje 0830085
-
HC-B16-HCWS-PLR-BK - Beschermdeksel 1346541
-
US-EMLP-HA (20X9) - Kunststof schildje 0830989
-
WP-G HF IP66 PG29 BK - Beschermslangwartel 3240893
-
WP-G HF IP69K PG29 BK - Beschermslangwartel 3240879
-
WP-GA HF IP66 PG29 BK - Beschermslangwartel 3240921
-
WP-GR HF IP66 PG29 BK - Beschermslangwartel 3240949
-
WP-GR HF IP69K PG29 BK - Beschermslangwartel 3240935
-
WP-G PP HF PG29 - Beschermslangwartel 3240993
-
WP-GT PP HF PG29 - Beschermslangwartel 3241007
-
WP-G BRASS IP40 PG29 - Beschermslangwartel 3241042
-
WP-GT BRASS PG29 - Beschermslangwartel 3241028
-
WP-G BRASS IP65 PG29 - Beschermslangwartel 3241056
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem