HC-STA-B10-SLWD-2SSM20-EL/.../...
-
Behuizing
1372791
Sokkelbehuizing B10, met dwarsbeugels, materiaal: spuitgietaluminium, zeewaterbestendig, kabelaansluitingen: 2, zijdelings, 2x M20, hoogte: 54 mm, kabelwartel: zonder, met poedercoating naar keuze
Productdetails
Algemeen | geëpoxeerde of gekleurde variant van artikel 1412835 HC-STA-B10-SLWD-2SSM20-ELC-AL |
Algemeen | voor contactblokken HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24, HV03 |
Producttype | Behuizingen met beugelvergrendeling |
Behuizingstype | Sokkelbehuizing |
toepassing | Standaard |
Bouwvorm | B10 |
Type vergrendeling | met dwarsbeugels |
Aantal kabelAansluitingen | 2 |
schroefmethode | 2x M20 |
kabeluitgang | zijdelings |
Maatschets |
|
Breedte | 52 mm |
Hoogte | 54 mm |
lengte | 92 mm |
Kleur | zwart (RAL 9005) |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 (Vergrendeling) |
materiaal behuizing | spuitgietaluminium, zeewaterbestendig |
materiaal behuizingsoppervlak | zonder coating |
materiaal vergrendelingsbeugel | PA |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP66 |
IP67 | |
Beschermklasse (NEMA) | 4 (UL 50e) |
4X (UL 50e) | |
12 (UL 50e) | |
slagvastheid | IK09 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 125 °C |
Artikelnummer | 1372791 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
Verkoopcode | AF7APB |
Productcode | AF7APB |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 211,4 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 211,4 g |
Douanetariefnummer | 85389099 |
Land van herkomst | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
G-INS-M20-S68N-NNES-S - Kabelwartel 1411163
-
HC-M-KV-M20(1ASI) - Kabelwartel 1584017
-
HC-B10-SP-CBK - Profielafdichting 1411479
-
HC-STA-B10-24-DL-PLBK - Behuizingsbeugel 1412886
-
HC-B10-BCFD-P-BK - Beschermdeksel 1346527
-
HC-STA-B10-DC-PL - Beschermdeksel 1421101
-
WP-G HF IP66 M20 BK - Beschermslangwartel 3240898
-
WP-G HF IP69K M20 BK - Beschermslangwartel 3240884
-
WP-GA HF IP66 M20 BK - Beschermslangwartel 3240926
-
WP-GA HF IP69K M20 BK - Beschermslangwartel 3240912
-
WP-GR HF IP66 M20 BK - Beschermslangwartel 3240954
-
WP-GR HF IP69K M20 BK - Beschermslangwartel 3240940
-
WP-G PP HF M20 - Beschermslangwartel 3240998
-
WP-GT PP HF M20 - Beschermslangwartel 3241012
-
WP-G BRASS IP40 M20 - Beschermslangwartel 3241047
-
WP-GT BRASS M20 - Beschermslangwartel 3241033
-
WP-G BRASS IP65 M20 - Beschermslangwartel 3241061
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem