HC-B16-TFQ-H-O2STM25G
-
Behuizing
1412498
HEAVYCON-wartelbehuizing B16, voor dwarsbeugels, hoogte: 76 mm, met schroefdraad 2x M25, kabelaansluiting recht
Productdetails
| Algemeen | voor contactblokken HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, M, K |
| Behuizingstype | Wartelbehuizing |
| bouwvorm | B16 |
| Aantal kabelAansluitingen | 2 |
| schroefmethode | 1x M25 |
| kabeluitgang | recht |
| Pg-wartel | zonder |
| Maatschets |
|
| Breedte | 43 mm |
| Hoogte | 76 mm |
| lengte | 94 mm |
| materiaal behuizing | Spuitgietaluminium |
| materiaal behuizingsoppervlak | poedercoating, grijs |
| Mechanische gegevens | |
| schroefmethode | 1x M25 |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP65 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 125 °C |
| Artikelnummer | 1412498 |
| Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 20 Stuks |
| Verkoopcode | AF7AAC |
| Productcode | AF7AAC |
| GTIN | 4046356964722 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 203,69 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 203,69 g |
| Douanetariefnummer | 85389099 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131505 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
G-INS-M25-M68N-PNES-BK - Kabelwartel 1411134
-
G-INS-M25-M68N-NNES-S - Kabelwartel 1411165
-
HC-M-KV-M25(14-21) - Kabelwartel 1646007
-
G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - Kabelwartel 1411190
-
G-INESR-M25-M68N-NEPDS-S - Kabelwartel 1415193
-
HC-M-KV-T-M25 - Kabelwartel 1646191
-
REDUC-M-KV-M25/M20 - Verloopadapter 1647624
-
ENLAR-M-KV-M25/M32 - Uitbreidingsadapter 1647679
-
HC-M-BS-M25 - Borgschroef 1645859
-
G-INS-M32-M68N-PNES-GY - Kabelwartel 1411127
-
G-INS-M32-M68N-PNES-BK - Kabelwartel 1411136
-
G-INS-M32-M68N-NNES-S - Kabelwartel 1411166
-
HC-M-KV-M32(19-27) - Kabelwartel 1646010
-
G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - Kabelwartel 1411191
-
HC-M-KV-Z-M32 - Kabelwartel 1646162
-
HC-M-KV-T-M32 - Kabelwartel 1646201
-
REDUC-M-KV-M32/M25 - Verloopadapter 1647637
-
ENLAR-M-KV-M32/M40 - Uitbreidingsadapter 1647682
-
HC-M-BS-M32 - Borgschroef 1645862
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem