Meettransformator-scheidingsklem, nominale spanning: 1000 V, nominale stroom: 41 A, aansluitmethode: schroefaansluiting, 1e etage, nominale aansluitdoorsnede: 6 mm2, doorsnede: 0,2 mm2 - 10 mm2 , montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kleur: grijs
Converterklemmen voor comfortabele testschakelingen
Meettransformator-scheidingsklemmen bieden een hoge mate aan comfort voor alle noodzakelijke testschakelingen in secundaire circuits van stroomtransformatoren. Meettransformator-scheidingsklemmen bieden u de hoogste functionaliteit en flexibiliteit in de potentiaalverdeling dankzij de zes universele functieschachten. Met behulp van de stekervarianten met geïntegreerd voortijlend kortsluitcontact kunt u een betrouwbare beveiliging realiseren van aangesloten stroomtransformatoren.
Meettransformator-scheidingsklem, nominale spanning: 1000 V, nominale stroom: 41 A, aansluitmethode: schroefaansluiting met veerondersteuning, 1e etage, nominale aansluitdoorsnede: 6 mm2, doorsnede: 0,2 mm2 - 10 mm2 , montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kleur: grijs
Meettransformator-scheidingsklem, doorsnede: 0,1 - 6 mm2, AWG: 26 - 8, breedte: 13 mm, kleur: grijs
Starterkit, bestaande uit meettransformator-scheidingsklemmen in push-X-aansluittechniek, markeringsmateriaal, doorverbindings- en testtoebehoren. Er kan een klemmenstrook voor een 3-fase transformatorschakeling (stroom en spanning) individueel worden opgebouwd.
Meettransformator-scheidingsklem, nominale spanning: 1000 V, nominale stroom: 30 A, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 6 mm2, doorsnede: 0,5 mm2 - 6 mm2 , kleur: groen
Meettransformator-scheidingsklem, met schuifcontact, nominale spanning: 400 V, nominale stroom: 41 A, aansluitmethode: schroefaansluiting, 1e etage, nominale aansluitdoorsnede: 6 mm2, doorsnede: 0,5 mm2 - 10 mm2 , montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kleur: rood
Meettransformator-scheidingsklem, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 41 A, aansluitmethode: schroefaansluiting met veerondersteuning, 1e etage, nominale aansluitdoorsnede: 6 mm2, doorsnede: 0,2 mm2 - 10 mm2 , montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kleur: grijs
Meettransformator-scheidingsklem, nominale spanning: 400 V, nominale stroom: 41 A, aansluitmethode: Veerdrukaansluiting, 1e etage, nominale aansluitdoorsnede: 6 mm2, doorsnede: 0,2 mm2 - 10 mm2 , kleur: grijs
Meettransformator-scheidingsklem, met schuifcontact, nominale spanning: 400 V, nominale stroom: 41 A, 1e etage, aansluitmethode: Veerdrukaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 6 mm2, doorsnede: 0,2 mm2 - 10 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs
Meettransformator-scheidingsklem, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 28 A, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, doorsnede: 0,14 mm2 - 6 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: wit
Meettransformator-scheidingsklemmen
Configurator voor meettransformator-scheidingsklemmen
Configureer uw individuele opbouw van meettransformatorsets. Naast de selectie van geschikte transformatorklemmen kan het toebehoren voor het testen en kortsluiten van de stroomtransformatoren worden geplaatst volgens de toepassing.
Voordelen
- Hoge functionaliteit met maximaal zes universele functieschachten voor potentiaalverdeling of voor testdoeleinden
- Modulaire opbouw voor schakelingen van stroom- en meetwaardeomvormers door steekbare transformatorklemmen
- Betrouwbare beveiliging van aangesloten stroom- en meetwaardeomvormers dankzij stekervarianten met geïntegreerd voortijlend kortsluitcontact
- Eenvoudige en functionele opbouw door contourgelijke aansluit- en aardklemmen
- Veilig aansluiten en vergrendelen van de langsscheidingsschakelaar in de betreffende schakeltoestand
- Uniforme codering van de schakeltoestanden
Nieuwe producten
Functieklemmen met Push-X-technologie
Signalen snel en veilig scheiden
Flexibele aders kunnen ook zonder gereedschap worden aangesloten met de Push-X-functieklemmen. De geïntegreerde scheidingszones maken het ook eenvoudig om signalen te scheiden. De TG-scheidingsbasisklemmen bieden ook de mogelijkheid om functiestekkers veilig te integreren.
Belangrijkste kenmerken
- Push-X-technologie
- Meettransformator-scheidingsklemmen: 6 mm²
- Nominale stroom: 30 A
- Nominale spanning: 500 V
- Scheidings- en messcheidingsklemmen: 2,5 mm²
- Nominale stroom: 24 A
- Nominale spanning: 500 V
Uw voordelen
- Groot bedieningscomfort dankzij de nieuwe Push-X-technologie zonder gereedschap
- Snelle installatie van alle soorten aders met en zonder adereindhuls
- "Make before break", automatisch voorijlende stroomtransformator-kortsluiting bij de meettransformator-scheidingsklemmen
- Eenvoudige scheiding van signalen en integratie van verschillende functiestekkers
- Grote kostenbesparingen dankzij het uniforme toebehoren van het CLIPLINE complete-systeem
Meettransformator-scheidingsklemmen
Transformatorscheidingsklemmen
Transformatorklemmen en transformatorscheidingsklemmen
De stroomtransformatorklemmen bieden u de vrije keuze bij de aansluittechnologie. Bij de ontwikkeling van de stroomtransformatorklemmen is voor een gepatenteerde, driedelige functieschacht gekozen. Dit garandeert de compactheid en flexibiliteit van de klemmen. Dankzij de geïntegreerde langsscheidingsschakelaar van de aansluitklemmen kunnen de schakeltoestanden betrouwbaar met een schroevendraaier aan de oranje scheidingshendels worden geschakeld. Er zijn vergrendelingen in de eindposities geïntegreerd en er zijn optionele schakelsloten verkrijgbaar, zodat deze schakeltoestand niet onopzettelijk wordt veranderd. Naast de scheidingsklemmen vervolledigen doorgangsklemmen en PE-klemmen met dezelfde contour het productenprogramma.
Transformatorklemmen uit de MEA-serie
XTVMEA 6 is de naam van de nieuwe transformatorklem in het aansluitklemmenassortiment. De nieuwe MEA-klem is uitgerust met de innovatieve Push-X-aansluittechnologie, wat betekent dat de aders bijna moeiteloos met één hand kunnen worden aangesloten. Een ander voordeel van de nieuwe transformatorklemmen is het type transformatorkortsluiting. De stroomtransformatoren kunnen gemakkelijk en veilig worden kortgesloten met behulp van speciale kortsluitbruggen en het gebruik van koppelmodulen voor de langsscheidingsschakelaars. Door het omschakelen van de gekoppelde langsscheidingsschakelaar wordt de stroomtransformator automatisch volgens het 'Make before break'-principe kortgesloten, voordat de stroomtransformator aan beide kanten wordt losgekoppeld. Door de bedieningshendels te ontkoppelen kan het stroomcircuit ook aan één kant worden geopend. Naast de meettransformator-scheidingsklem XTVMEA 6 omvat de nieuwe MEA-serie ook een doorgangsklem met dezelfde contour en een aardklem.
Meettransformator-scheidingsklemmen PTME
Transformatorklemmen uit de ME-serie
Met behulp van de steekbare schakelbruggen en een standaardschroevendraaier kunt u de meetwaardeomvormers van de ME-serie betrouwbaar en comfortabel kortsluiten. De schakelbruggen kunnen aan weerszijden van de scheidingsplaats in de brugschacht worden gepositioneerd en vergrendeld. Naast de variant van de kortsluitbrug kunnen ook steekbare omvormerklemmen met kortsluitstekker worden gebruikt. Wordt de steker losgenomen, dan zorgt een geïntegreerd metalen schakeldeel voor een voortijlende kortsluiting. Aangesloten meetwaardeomvormers worden daardoor automatisch tegen beschadiging beveiligd.
Stroomtransformator
Stroom- en meetwaardeomvormers
Stroomtransformatoren zijn meetwaardeomvormers die een inkomende elektrische grootheid, zoals de stroomsterkte of de elektrische spanning, omzetten in een evenredige, afwijkende uitgangsgrootheid. Hier worden grote stroomspanningen en -sterkten gereduceerd, omdat deze stromen vaak te groot zijn voor de gebruikelijke meetapparaten. Om deze grootheden meetbaar te maken, moeten deze proportioneel worden verkleind, waarvoor omvormers nodig zijn. Een typische branche voor het gebruik van dergelijke omvormers en dus ook voor transformatorklemmen is de energiebranche. Met de meettransformator-scheidingsklemmen van Phoenix Contact kunt u uw meetwaardeomvormers conform de desbetreffende technische en normatieve eisen opbouwen. Met snelle schakelmogelijkheden in de vorm van langsscheidingsschakelaars en schakelbruggen worden de verschillende metingen zonder noemenswaardige inspanning mogelijk gemaakt.
Efficiënt plannen met clipx ENGINEER
Engineeringssoftware voor de schakelkastbouw
Met de engineeringssoftware clipx ENGINEER is het mogelijk om efficiënter dan ooit klemmenstroken, uitgeruste montageplaten en klemmenkasten te plannen, te bestellen en naadloos de gegevens in het product over te dragen – op elke werkplek. Versnel uw planning met intelligente interfaces voor uw ECAD-programma en voor toepassingen en configurators van Phoenix Contact.
Productbrochure over het thema aansluitklemmen
Downloads
Brochures over transformatorklemmen
U wilt informatiemateriaal over onze transformatorklemmen ontvangen? Hieronder vindt u onze productbrochures over de thema's aansluitklemmen en teststekersystemen. Daarnaast is er een brochure over de kwaliteitstesten van de aansluitklemmen.