UT 6-T-HV - Meettransformator-scheidingsklem
3070134

doorsnede
aansluitmethode
Stroom Pictogram
spanning Pictogram

Meettransformator-scheidingsklem, nominale spanning: 1000 V, nominale stroom: 41 A, aansluitmethode: schroefaansluiting, 1e etage, nominale aansluitdoorsnede: 6 mm2, doorsnede: 0,2 mm2 - 10 mm2 , montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

De klem biedt aan beide zijden van de scheiding een functieschacht, te voorzien van steekbare bruggen alsmede testadapters met een diameter van 4 mm
Compacte 1000 V-meettransformator-scheidingsklem met schroefscheidingsschuif