Klemmen voor hoge stromen PTPOWER en UKH

Klemmen voor hoge stromen met PowerTurn- en schroeftechnologie

De klemmen voor hoge stromen van Phoenix Contact zijn ontworpen voor een nominale spanning van max. 1500 V. De aansluitklemmen kunnen op een montagerail worden vergrendeld of via directe montage op de montageplaat worden geschroefd. Bijbehorende aftakklemmen zorgen voor de eenvoudige voeding en potentiaalverdeling. De klemmen zijn in meerdere doorsneden tot 240 mm² verkrijgbaar.

Go to Product Detail Page for item 3076329
UKH 70-3L - Klem voor hoge stromen
UKH 70-3L - Klem voor hoge stromen
3076329

Klem voor hoge stromen, nominale spanning: 1000 V, nominale stroom: 192 A, aantal aansluitingen: 6, aantal polen: 3, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 70 mm2, doorsnede: 16 mm2 - 95 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 35/15-2,3, NS 32, kleur: grijs

Go to Product Detail Page for item 3076361
UKH 70-3L/N - Klem voor hoge stromen
UKH 70-3L/N - Klem voor hoge stromen
3076361

Klem voor hoge stromen, nominale spanning: 1000 V, nominale stroom: 192 A, aantal aansluitingen: 8, aantal polen: 4, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 70 mm2, doorsnede: 16 mm2 - 95 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 35/15-2,3, NS 32, kleur: grijs/blauw

Voordelen

  • Eenvoudige installatie van de aders door PowerTurn-techniek en schroeftechnologie
  • Eenvoudige voeding en spanningsaftakking door optionele aftakklemmen
  • Eenvoudige potentiaalverdeling door steek- of inlegbruggen
  • Uniforme markerings- en testmogelijkheden
  • Flexibele montage door montagerail- of directe montagevarianten
  • Gereduceerde montage- en logistieke kosten door voorgemonteerde klemmenblokken
Klem voor hoge stromen met PowerTurn-aansluiting

Klem voor hoge stromen met PowerTurn-aansluiting

Klemmen voor hoge stromen met PowerTurn-aansluiting

De PTPOWER-klemmen voor hoge stromen bieden u de op dit moment snelste en meest gebruikersvriendelijke aansluitmogelijkheid voor de bekabeling van grote aders. Sluit aders tot 185 mm² en 1500 V IEC of 1000 V UL eenvoudig aan door het zwenken van de bedieningshendel. Met de PTPOWER-klemmen met de gepatenteerde PowerTurn-veerdrukaansluiting kunnen met een standaard schroevendraaier en een enkele hefboombeweging eenvoudig en snel grote aders worden aangesloten. Tot maximaal drie drukveren van hoogwaardig verenstaal in combinatie met de prismavormige onderzijde van het klemlichaam zorgen voor een duurzame, trillingsbestendige aansluiting van aders.

Klemmen voor hoge stromen met schroefaansluiting

Klemmen voor hoge stromen met schroefaansluiting

Klemmen voor hoge stromen met schroefaansluiting

De compacte doorvoerklemmen voor hoge stromen met schroefaansluiting zijn met de nominale spanning van 1500 V uitermate geschikt voor toepassingen op het gebied van duurzame energie – vooral voor fotovoltaïsche energie. Vier geïntegreerde aftakklemmen met een doorsnede van 10 mm² bieden eenvoudige aansluitmogelijkheden voor voeding of potentiaalverdeling. De passende potentiaalverdelerblokken worden met schroefbruggen gerealiseerd.

Klemmen voor hoge stromen met boutaansluiting

Klemmen voor hoge stromen met boutaansluiting

Klemmen voor hoge stromen met boutaansluiting

De klemmen voor hoge stromen met boutaansluiting bestaan uit de klemmenfamilies OTTA, RSC, RBO en HV. Elke klemmenfamilie is geschikt voor verschillende toepassingen. De OTTA-klemmen voor hoge stromen worden gekenmerkt door een ruimtebesparende, compacte bouwvorm. De RSC-klemmen voor hoge stromen zijn uitstekend geschikt voor de aansluiting van aders met ring- en vorkkabelschoenen. De aansluiting komt via een bout met plus-min-aandrijving tot stand. De RBO-productfamilie biedt voor elke aderaansluiting van 0,5 tot 300 mm² een compacte boutaansluitklem. De klemmen voor hoge stromen hebben draadstangen met de metrische draadgrootten M5 tot M16. De verbindingselementen voor hoge stromen HV zijn verkrijgbaar als boutklemmen met één of twee aders. De klemmen waarborgen bij weinig ruimte een veilige aansluiting van maximaal vier aders met kabelschoenen volgens DIN 46234, DIN 46235 en DIN 46237.

Boutaansluitklemmen met aftakklemmen

Boutaansluitklemmen met aftakklemmen

Aftakklemmen

De AGK-aftakklemmen zijn een speciaal toebehoren voor de klemmen voor hoge stromen en verbindingselementen voor hoge stromen. De aftakklemmen maken de eenvoudige integratie van aftakkingen voor kleinere aderdoorsneden mogelijk. Afhankelijk van de klem worden de aftakklemmen ingestoken of geschroefd.

Bediening van de engineeringssoftware clipx ENGINEER op een tabletscherm

Efficiënt plannen met clipx ENGINEER

Engineeringssoftware voor de schakelkastbouw

Met de engineeringssoftware clipx ENGINEER is het mogelijk om efficiënter dan ooit klemmenstroken, uitgeruste montageplaten en klemmenkasten te plannen, te bestellen en naadloos de gegevens in het product over te dragen – op elke werkplek. Versnel uw planning met intelligente interfaces voor uw ECAD-programma en voor toepassingen en configurators van Phoenix Contact.

Productbrochure over het thema aansluitklemmen

Productbrochure over het thema aansluitklemmen

Downloads

Brochures over de klemmen voor hoge stromen
Wilt u gedrukte informatie over onze klemmen voor hoge stromen ontvangen? Hieronder vindt u onze productbrochure en onze kwaliteitsbrochure over het thema aansluitklemmen en een brochure over de veerdrukaansluiting aan de zijkant.