UKH 95-FE-F - Klem voor hoge stromen
3247059

Klem voor hoge stromen, nominale spanning: 1000 V, nominale stroom: 232 A, aantal aansluitingen: 2, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 95 mm2, doorsnede: 25 mm2 - 95 mm2, montagetechniek: direct vastschroeven, kleur: zwart/geel

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Een driepuntscentrering van de aders in de prismavormige hulsbodem garandeert Een betrouwbare
kabelaansluiting
Schroefborging door verende elementen in het klemlichaam
Lage overgangsweerstanden door een gegroefd contactoppervlak