Duurzaamheid en green shipping

Oplossingen voor vandaag, morgen en overmorgen

De toekomst van de scheepvaart ligt in duurzaamheid.
Voor de realisatie van uw maritieme eisen aan innovatieve aandrijftechnieken, het gebruik van hernieuwbare brandstoffen en andere duurzame oplossingen is Phoenix Contact uw competente partner.

Profiteer van onze krachtige en betrouwbare oplossingen voor green shipping, ook onder zware omstandigheden. Getest en bevestigd in overeenstemming met alle relevante scheepsbouwtoelatingen.

Nu contact opnemen
Baai met een schip van bovenaf gezien

Empowering the All Electric Society – onze bijdrage aan een duurzame maritieme sector

Om op milieuvriendelijke wijze om te kunnen gaan met de toekomst van onze aarde, effent Phoenix Contact het pad voor het toekomstperspectief "Empowering the All Electric Society". Voor de omzetting van energieopwekking uit hernieuwbare bronnen levert ook het Global Industry Management Marine een belangrijke meerwaarde. Met oplossingen voor green shipping, zoals het ecologische accumanagement, kunnen elektrische scheepsaandrijvingen worden geïmplementeerd en elektrische gondelaandrijvingen worden geautomatiseerd. Met de maritiem gecertificeerde componenten in Ex-design kunnen bovendien aandrijvingen met zeer explosieve, ecologische brandstoffen, zoals groene waterstof en synthetisch methanol, worden gerealiseerd. Voor de verwezenlijking van overeenkomstige automatiseringsoplossingen moet het betreffende automatiseringsprogramma voor zone 1 resp. zone 2 van een maritieme certificering zijn voorzien.

Wereldkaart met netwerklijnen – Toekomstbeeld "All Electric Society"

Toekomstbestendig op de zeeën onderweg

Uw voordelen

  • Emissiereducties tot 20% en kostenbesparingen dankzij nieuwe technologieën en moderne besturingstechniek
  • Betrouwbare partner voor green shipping door jarenlange ervaring in conventionele scheepsautomatisering
  • Een stap vooruit met betrouwbare, intelligente data
  • Bescherming tegen onbevoegde toegang dankzij IT-security volgens IEC 62443
Kind met vlieger aan zee

Benutting van het potentieel van onbeperkte windenergie

Een frisse wind voor de scheepvaart 20% minder uitstoot – natuurlijke scheepsaandrijving met de kracht van de wind

Om emissies te verlagen, heeft u alternatieve aandrijvingen nodig. Windenergie bracht eeuwen geleden schepen over de oceanen. Het verandert ook de toekomst van de zeetransportbedrijven.

Met een vlieger als aanvulling op de reguliere scheepsvoortstuwing kan het brandstofverbruik tot 20% worden verminderd. De eerste vereisten zijn nieuwe technologieën en betrouwbare automatiseringstechniek. Met ons PLCnext-ecosysteem worden weergegevens, vaarsnelheid en routes automatisch geregistreerd en geëvalueerd. Het veilig oplaten van de vlieger gebeurt met drukknoptechnologie vanaf de brug.

Ook de bescherming van mens en machine zijn te allen tijde gewaarborgd dankzij de nieuwe, zuinige en compacte PLCnext Safety-besturing.

Kite Management Solution Maar hoe werkt dat?

Interactieve beeldkaart: Kite Management Solution
Kite Automation Solution met PLCnext Technology
Maximaliseer de trekkracht en bespaar brandstof dankzij de digital twin-technologie
Bridge-box
De vlieger kan gemakkelijk vanaf de schipbrug worden opgelaten via drukknoptechnologie
Scenariomanagement
Optimale positionering van de vlieger door digitaal berekende scenario's
Emissies verlagen
Maximale besparing dankzij geoptimaliseerde prestaties
Veerboot voor passagiersvervoer in Kopenhagen op de rivier met de plaats op de achtergrond

Energie altijd in beeld met intelligent accumanagement

Intelligent accumanagement voor elektrische veerboten Elektromobiliteit op het water

Van havensleepboten tot veerboten wordt de wens om schepen zelfvoorzienend en emissievrij te exploiteren steeds groter. Elektromobiliteit is hier het modewoord. Maar hoe kunt u het beste gebruik maken van volledig elektrische oplossingen om kosten en emissies te verlagen?

De locatie op het water stelt speciale eisen aan het energiebuffersysteem om een redundante aandrijving en stroomvoorziening aan boord te waarborgen. Schommelingen in de netvoeding, stoorsignalen en voortdurende trillingen van de aandrijving en generatoren van het schip moeten in aanmerking worden genomen en tijdens de werking automatisch worden gecompenseerd. Accumanagement speelt een beslissende rol. De complexiteit van de oplossing varieert daarbij afhankelijk van uw vereisten en het type schip.

Phoenix Contact biedt de juiste componenten voor bewaking, veiligheid en communicatie om een redundante en betrouwbare aandrijving en boordnetvoeding te garanderen.

Baanbrekend containerschip met het label Hydrogen Fuel Cells

Naar de maritieme toekomst met waterstofbrandstofcellen

Automatisering van brandstofcellen Een gids voor emissievrije scheepvaart

Brandstofcellen bieden de mogelijkheid om rechtstreeks aan boord elektrische energie op te wekken – met weinig emissies, lawaai en trillingen. De automatisering van brandstofcellen is daardoor een voorbode van de duurzame scheepvaart. Dit is een belangrijke factor, aangezien steeds meer kustgebieden en havengebieden aan strenge milieuvoorschriften zijn onderworpen.

Het maakt niet uit of u een maritieme toepassing met brandstofcellen wilt uitrusten of een nieuw schip plant. Wij zijn er om u te helpen duurzame en schaalbare maritieme waterstofbrandstofcelsystemen toe te passen. Wij passen de digitalisering, automatisering en monitoring van uw applicatie toe.
Er kunnen verschillende protocollen worden gebruikt voor een gemakkelijke verbinding met het besturingssysteem van het schip. Dankzij de PLCnext Technology staat u een eenvoudige en open programmeeromgeving ter beschikking. Cyber-security-maatregelen in overeenstemming met IEC 62443 zorgen voor de bescherming van uw gegevens.

Phoenix Contact is lid van de "European Clean Hydrogen Alliance" (ECH2A). Naast de productie, het transport en de distributie van waterstof richt de Alliantie zich ook op toepassingen voor de industrie en de mobiliteit. Phoenix Contact is daarmee een betrouwbare partner voor de ontwikkeling en het gebruik van duurzame en schaalbare maritieme waterstofbrandstofcelsystemen.

Partners
European Clean Hydrogen Alliance (ECH2A)

Het Europese platform ECH2A voor waterstofprojecten is in juli 2020 door de Europese Unie opgericht. Het doel is de ontwikkeling en uitbreiding van een waterstofeconomie in Europa te bevorderen.

Om de ontwikkeling van een waterstofeconomie in Europa te versnellen en overeenstemming te bereiken over de implementatie van de opwekking, het transport en de distributie, brengt de ECH2A-alliantie belanghebbenden uit het bedrijfsleven, de politiek en het maatschappelijk middenveld bijeen. Tot de meer dan 800 leden behoren Europese industriële ondernemingen, energieproducenten, investeerders, NGO's, verenigingen, onderzoeksinstellingen, alsmede gemeenten, steden en ministeries.

Meer informatie over de European Clean Hydrogen Alliance
Waterstofmoleculen met de Europese vlag
Cruiseschip met Hydrogen Fuel Cells (waterstofbrandstofcellen)

Hydrogen Fuel Cells in de scheepvaart

Power-to-X voor green shipping Met Power-to-X naar de All Electric Society

Wij ondersteunen u bij het automatiseren, elektrificeren en digitaliseren van de processen rondom Power-to-X.

Onze oplossingen worden nu al gebruikt in de maritieme sector. Kom meer te weten over hoeveel van onze praktijkvoorbeelden ook voldoen aan de vereisten voor de waterstofindustrie.

Producten

Jarenlange ervaring en branchespecifieke knowhow resulteren in uitstekende oplossingen voor uw branche.

Technologieën

Kom meer te weten over onze open en veilige technologieën voor een duurzame toekomst.

Solarveld met windturbines en pictogrammen van gekoppelde communicatietechnologie
Cyber Security-pictogrammen met hand
Functionele veiligheid in een productielijn
Logo explosiebeveiliging
Solarveld met windturbines en pictogrammen van gekoppelde communicatietechnologie

De nieuwe technologieën 5G, APL, TSN en OPC UA vormen samen de communicatie van de toekomst. Want alleen op die manier kunnen datapunten veilig, eenvoudig en snel in een netwerk worden gekoppeld.

Wij zijn betrokken bij alle belangrijke normalisatie-instellingen. Daar ontwerpen wij voor u een nieuwe, fabrikantoverkoepelende communicatiestandaard voor de automatisering.

Meer over communicatie- en overdrachtstechnologieën
Cyber Security-pictogrammen met hand

Om aan de hoge eisen inzake IT-veiligheid te voldoen, volstaat het niet om op een of andere plaats in de kritieke infrastructuur firewalls te installeren. Om alle Cyber Security-risico's tot een minimum te beperken, is het belangrijk beschermingsdoelen vast te stellen. Deze beschermingsdoelstellingen zijn gebaseerd op de gangbare norm IEC 62443 "IT-veiligheid voor industriële automatiseringsoplossingen".

Als gecertificeerde ICS-Security-dienstverlener bieden wij u duurzame ondersteuning. De holistische aanpak omvat ook een op de veiligheid gerichte productontwikkeling.

Meer over Industrial Security
Functionele veiligheid in een productielijn

Risicobeheer is niet alleen essentieel voor de bescherming van mens en milieu. Ook het behoud van de installaties en dus het veiligstellen van de investering is belangrijk. Naast het Safety Integrity Level (SIL) speelt ook het Performance Level (PL) een belangrijke rol bij het gebruik van geautomatiseerde veiligheidssystemen. Gedecentraliseerde, flexibel configureerbare oplossingen zoals de SafetyBridge-techniek worden vandaag reeds gebruikt in SIL3-applicaties in diverse toepassingen. Zij kunnen gemakkelijk in de besturing worden geïntegreerd.

Profiteer van onze Safety-besturingen voor complexe toepassingen die integratie in PROFIsafe- en PROFINET-netwerken mogelijk maken. Veilig uitschakelen of veilige gasdetectie en andere functionele veiligheidsfuncties kunt u dus onafhankelijk van de fabrikant realiseren. Bovendien bieden onze componenten overspanningsbeveiliging. Camera's bewaken de decentrale infrastructuur en de veiligheid. Wij ondersteunen u ook met uitgebreide opleidingsprogramma's.

Meer over functionele veiligheid
Logo explosiebeveiliging

Een belangrijk veiligheidsaspect vloeit voort uit de ontvlambare gassen die worden gegenereerd, getransporteerd en opgeslagen in het kader van Power-to-X-toepassingen. Als deze ongemerkt ontsnappen, kan er een explosieve of giftige atmosfeer ontstaan. Om het personeel in dergelijke gevallen te waarschuwen, zijn passende sensortechnologie en gasdetectors nodig. Ook fabrieksverkeer mag niet door deze gebieden rijden. Om het verkeer te regelen, koppelen wij uw verkeerslichtsystemen aan de gasdetectors via een geschikte overdrachtstechniek.

Voor de vereisten in explosiegevaarlijke omgevingen met verschillende zones bieden wij u een keur aan oplossingen en producten. Onze producten variëren van printklemmen en -connectoren via Ex-klemmen, Ex-scheidingsversterkers en meetwaardeomvormers tot en met overspanningsbeveiligingen en I/O-systemen.

Meer over Explosiebeveiliging
Wij staan voor u klaar
Samen voor een leefbare toekomst

Wij geven u graag advies over uw project. Of u nu uw bestaande installatie wilt verduurzamen of samen met ons een (pilot-)project wilt uitwerken. Profiteer van onze jarenlange ervaring en ons uitgebreide dienstenpakket.

Neem contact met ons op
Adviesgesprek offshore-installatie op de PC, twee mannen praten voor de techniek over projecten met de PLCnext Store