Watertransport en -verdeling Realiseer een veilige werking van de installatie en een betrouwbaar lekkagebeheer met onze bewakings- en besturingsoplossingen voor het waterdistributienetwerk.

Watertransport en -verdeling

Uitdaging


Watervoorziening

Vermogensdissipatie verminderen en betrouwbare watervoorziening waarborgen

Het waterdistributienetwerk vormt de kern van de watervoorziening. Het verbindt waterbehandeling met de consument. De focus ligt hier op de kosteneffectieve uitbreiding en installatiewerking. Hier zijn de continue bewaking en besturing van de buitenstations essentieel. Ze moeten de juiste waterdruk garanderen en waterverliezen, bijvoorbeeld door lekkages, identificeren en tot een minimum beperken.

De oplossing


Kijkje door rooster in drinkwatertank

Toekomstgerichte watervoorziening op afstand

Om het drinkwater op veel plaatsen beschikbaar te maken, is vaak een wijd vertakt verdeelnet vereist. Een continue toegang tot alle installaties voor besturing en bewaking is hierbij onmisbaar. Phoenix Contact levert hiervoor complete oplossingen, van bewaking op afstand tot en met het lekkagemanagementsysteem voor de minimalisering van waterverliezen. Een cloud-koppeling van de individuele besturingen maakt via een veilige verbinding de toegang tot alle relevante gegevens van het systeem mogelijk.

Man heeft toegang tot de cloud via een tablet
Lekkage in pijpleiding
Bewaking op afstand
Man heeft toegang tot de cloud via een tablet

Het gebruik van besturingen van de PLCnext Control-productenfamilie maakt met geringe inspanningen de communicatie mogelijk met een cloud. Vanaf iedere bron kunnen de data van de gekoppelde apparaten via een directe verbinding worden opgeroepen. Informatie zoals bedrijfsuren, volledige belasting of verbruik wordt via bijv. MQTT naar een willekeurige cloud gestuurd.

Profiteer van maximale beschikbaarheid, omdat u altijd en vanaf elke plaats toegang hebt tot uw data. Door deze transparantie kunt u onmiddellijk maatregelen nemen of stappen op lange termijn opbouwen, zoals een onderhoudsmanagement. Ook een besturing van de bron is via de cloud mogelijk en kan als redundant systeem worden opgebouwd.

Lekkage in pijpleiding

Door de in het verloop van de dag veranderende afname van drinkwater uit het net spelen de doorstroom en de leidingdruk een grote rol bij de omgang met lekkageverliezen.

Samen met partners heeft Phoenix Contact een oplossing ontwikkeld voor het minimaliseren van leidingverliezen, gebaseerd op een afname-onafhankelijk drukmanagement.

Bewaking op afstand

In een waterverdeelnet is een continue bewaking en besturing van de buitenstations essentieel. Phoenix Contact biedt speciale oplossingen voor het managen van lekkage en lange leidingen op basis van modulaire besturingstechniek.

Voor de dataoverdracht worden verschillende media gebruikt, zoals SHDSL, draadloze overdrachtstechniek en mobiele telecomnetwerken. De oplossingen zijn modulair uitbreidbaar en dankzij parametreren in plaats van programmeren eenvoudig in bedrijf te stellen.

Oplossingen voor het waterverdeelnet

Interactieve image-map: topologie oplossingen voor het waterverdeelnet
Voedingen
Met onze voedingen voorziet u uw toepassingen betrouwbaar van stroom. Kies de optimale voeding die aansluit op de behoefte, uit ons groot aanbod van verschillende productfamilies.
Meer over voedingen
Voedingen
Automatiseringstechniek
Gebruik de programmeertaal van uw voorkeur voor de automatisering en koppel uw installatie aan uw cloud.
Meer over automatiseringstechniek
Automatiseringstechniek
Betrouwbare communicatie op afstand
Om wereldwijd veilig met uw machines en installaties te kunnen communiceren, vindt u bij ons de passende industrie-routers en cybersecurity.
Meer over industrie-routers en cybersecurity
Betrouwbare communicatie op afstand

Uw voordelen

  • Eenvoudig gerealiseerde cloud-koppeling door gebruik van PLCnext Technology
  • Minimalisering van waterverliezen dankzij het lekkagemanagementsysteem
  • Datatransparantie: uit de controleruimte of vanaf het mobiele eindapparaat

Contact

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager Urban Infrastructure
Ik adviseer u graag bij uw moderniserings- of uitbreidingsprojecten. Profiteer van onze jarenlange ervaring en ons uitgebreide dienstenpakket.

Producten


Persoon die een tablet bedient voor een schakelkast

Heeft u het juiste product nog niet gevonden?

Neem gerust contact met ons op. Wij adviseren u en vinden samen de optimale oplossing.