De eerste stap in de behandeling van oppervlaktewater wordt met behulp van een zeeftrommelinstallatie uitgevoerd. Modulaire besturingstechniek uit de PLCnext Control-productenfamilie maakt een betrouwbare besturing van de filtratie aan de hand van de geregistreerde meetwaarden via de uiteenlopende gangbare interfaces mogelijk.
Verwijdering van zwevende stoffen in de drinkwatervoorziening Realiseer een energie-efficiënte en betrouwbare werking van de installatie met onze bewakings- en besturingsoplossingen voor de waterfiltratie.
Uitdaging
Hoog energieverbruik en vermijdbare uitvaltijden
Het verwijderen van zwevende deeltjes is een energie-intensief proces en vereist het optimale gebruik van de zeef- en filterinstallaties. Naast de noodzakelijke reiniging van het gewonnen water en het verwijderen van troebelheid worden nageschakelde installatiedelen ook beschermd.
De oplossing
Betrouwbare bewaking en gegevensgebaseerde regeling van de doseereenheden
Met oplossingen van Phoenix Contact registreert u alle procesrelevante meetwaarden uit de installatieonderdelen van de verwijdering van zwevende deeltjes. Een open besturingstechniek maakt het mogelijk om het proces eenvoudig en veilig te regelen. Op basis van de gegevens wordt de optimale procesvolgorde geregeld. De focus ligt hier op het beschermen van de installatie en energie-efficiëntie.
In de agglomeratie wordt de grootte van de vlokking gestuurd door toevoer van energie. Dit wordt bereikt via de toerentalregeling. De bewaking van de toegevoerde energie naar de motoren is een mogelijkheid voor energie-optimalisering. Registreer de gegevens met onze voor IoT geschikte EMpro-energiemeetmodules.
De open filtertrap werkt volgens het overloopprincipe, waarbij de verblijfsduur van het water een grote invloed heeft op het reinigingsvermogen. Integreer de veilige besturing van de kleppen en aandrijftechniek via Modbus, PROFIBUS of PROFINET eenvoudig in uw netwerk.
Flexibele aanpassing aan uw automatiseringstaak
Uw voordelen
- Verlaging van de energiekosten door het herkennen van besparingspotentieel dankzij modulaire energiegegevensregistratie
- Optimaliseren van de installatiebelasting door intelligent schakelen van de installatiedelen
- Reduceren van piekbelastingen dankzij vooruitziende trendberekening
Contact
Producten
Heeft u het juiste product nog niet gevonden?
Neem gerust contact met ons op. Wij adviseren u en vinden samen de optimale oplossing.