Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Efficiënte verlichting in de langste tunnel van Brazilië In de toekomst kunnen gebruikers van de kronkelende Rodovia dos Tamoios-snelweg sneller en veiliger van de kust naar het binnenland rijden. De optimale aansturing van de lampen in de tunnels bespaart ook energie.

Uitzicht over de oostkust van Brazilië op de Tamoios-tunnel

Klantprofiel


Tunnelbouwwerkzaamheden op de snelweg Rodovia dos Tamoios

In de Braziliaanse staat São Paulo slingert de 82 kilometer lange Rodovia dos Tamoios-snelweg zich een weg door het Serra do Mar-gebergte. Vier nieuwe tunnels verkorten het traject tussen de kuststad Caraguatatuba en de technologiemetropool São José dos Campos in het binnenland en maken het veiliger.

De uitdaging


Tunnelproject Rodovia dos Tamoios

Veiligheid en zichtbaarheid in elke tunnel

De in- en uitgangsverlichting van de Tamoios-tunnels moet worden aangepast aan de verschillende lichtomstandigheden. Er zijn intelligente verlichtingsoplossingen nodig om de ogen van tunnelgebruikers zo voorzichtig mogelijk vertrouwd te maken met de verschillen in helderheid. Een ander belangrijk doel is om de ledlampen efficiënt te laten werken en zo energie te besparen. Bovendien moeten de afzonderlijke ledlampen voortdurend worden bewaakt om een hoge mate van beschikbaarheid van de verlichting te bereiken. De installatie van het volledige verlichtingssysteem en de inbedrijfstelling moeten snel en foutloos worden uitgevoerd.

Oplossing


Aansluit- en voedingsoplossingen voor tunnelverlichting

Applicatie-ingenieurs van Phoenix Contact in de Tamoios-tunnel
DALI-boxen in de technische ruimtes van de tunnelsystemen
Installatiesysteem voor tunnelachtergrond
Verlichte Tamoios-tunnel
Applicatie-ingenieurs van Phoenix Contact in de Tamoios-tunnel

In de nieuw gebouwde tunnelsystemen vertrouwt de exploitant op de ledverlichting van de Belgische lampenspecialist Schréder. Phoenix Contact stelt daarbij het volledige systeemassortiment voor verlichtingsautomatisering en aansluittechniek beschikbaar. De gezamenlijk ontwikkelde oplossingen maken een snelle en efficiënte installatie en inbedrijfstelling op locatie mogelijk.

DALI-boxen in de technische ruimtes van de tunnelsystemen

Als de verlichting 's nachts bijvoorbeeld sterk moet worden gedimd, schakelt het besturingssysteem van Phoenix Contact bepaalde lampen uit en verhoogt het de lichtintensiteit van de resterende lampen dienovereenkomstig. Dit verlengt de levensduur van de verlichting, optimaliseert de vermogensfactor en vermindert het blindvermogen. In deze context wordt rekening gehouden met andere factoren zoals reinigingsintervallen of leeftijdsgerelateerde verliezen.

Verder meet en bewaakt de aansluitelektronica van Lumgate de stroom van de afzonderlijke lampen. Hiervoor heeft Schréder de Lumgate direct in de lampen of de bijbehorende driverkasten ingebouwd. De aansluitelektronica maakt dan de fabrikantonafhankelijke aansturing van vrij selecteerbare leddrivers mogelijk.

Installatiesysteem voor tunnelachtergrond

De planning van de elektro-installatie in de Tamoios-tunnel wordt aanzienlijk verminderd door het gebruik van het QPD-installatiesysteem. De benodigde kabels zijn in de vereiste lengtes naar de bouwplaats getransporteerd, voorgemonteerd met stekkers en overeenkomstig gemarkeerd. De QUICKON-aansluittechniek verkort daardoor de aansluittijd voor de voedingen van de ledlampen of de driverkasten in de tunnel aanzienlijk.

Verlichte Tamoios-tunnel

Het Tunnel Control System (TCS) is geïnstalleerd in elke tunnel van het Tamoios-project als Single Point of Entry voor het tunnelcontrolecentrum. Het TCS regelt de gegevensoverdracht tussen de ondergeschikte eenheden en het tunnelcontrolecentrum (SCADA-systeem). Daarnaast controleren sensoren de lichtsterkte in de tunnel en melden dit via het TCS aan het tunnelcontrolecentrum. Het systeem is zo opgebouwd dat de verlichting feilloos werkt, zelfs zonder verbinding met het tunnelcontrolesysteem. Als het hele netwerk uitvalt, blijven de verschillende systemen zelfstandig werken.

Contact

Uw contactpersoon Björn Dotremont
Björn Dotremont
International Service Competence Center Tunnel Infrastructure
Ik adviseer u graag over oplossingen voor verlichting, automatisering en aansluittechniek met betrekking tot uw tunnelproject.

De intelligente besturing bespaart niet alleen energie, maar zorgt dankzij een gedetailleerde diagnose ook voor efficiënt onderhoud en service van de tunnelverlichting.

Michael Rolf, Applications & Projects Tunnel Infrastructure
Michael Rolf, Application engineer

Conclusie


Tunnelspecialisten van Phoenix Contact tijdens de inbedrijfstelling in de Tamoios-tunnel

Sneller en veiliger naar de bestemming

Na jaren van bouwen werden de vier Tamoios-tunnels in het voorjaar van 2022 geopend. Gebruikers van de Rodovia dos Tamoios-snelweg kunnen nu niet alleen sneller, maar ook veiliger van de kust naar São José dos Campos rijden. De tunnelverlichting, die zich gemakkelijk aanpast aan de externe omstandigheden – dag, schemering, nacht – draagt hieraan bij. Dit zorgt voor een soepele overgang tussen de verschillende lichtsituaties binnen en buiten de tunnel.