Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Tunnelverlichting Intelligente verlichtingsoplossingen zorgen voor maximale energie-efficiëntie en veiligheid in tunnels en metro's.

Applicatie-ingenieurs tijdens de inbedrijfstelling van tunnelverlichting

Uitdaging


Verlichte ingang en uitgang van de tunnel

Fluctuerende lichtomstandigheden

Exploitanten, ontwerpers en installateurs van technische verlichtingsinstallaties moeten tunnels gelijkmatig verlichten volgens CEI88 en de intensiteit van de verlichting afhankelijk van de situatie regelen. De verkeersdrukte en eventuele noodsituaties zijn van invloed op het juiste verlichtingsniveau. Om het risico op ongevallen tegen te gaan, is, al bij het binnengaan van de tunnel, een gevoelige aanpassing van de lichtverhoudingen aan het duister in de tunnel nodig.

Oplossing


Energiebesparende en op de behoeften gerichte tunnelverlichting

Met de voorgedefinieerde schakelkastoplossingen kunt u uw complete verlichtingsinstallatie snel en eenvoudig configureren, zonder enige programmeerinspanning. Samen met het flexibel toepasbare en robuuste QPD-installatiesysteem biedt Tunnel Lighting Advanced een efficiënte installatie en tijdbesparend onderhoud. De onderhoudsintervallen worden verlengd en de exploitatiekosten worden verlaagd.
Het intelligente besturingssysteem zorgt voor het ideale verlichtingsniveau in de volledige tunnel door parameters in te bouwen die de lichtsterkte beïnvloeden. Naast de gemeten luminantie aan de tunnelingang wordt bijv. ook rekening gehouden met de actuele verkeerssnelheid en verkeersdichtheid. Aangezien slechts zoveel licht wordt geproduceerd als op een gegeven moment nodig is, worden energiekosten bespaard en wordt de gebruikslevensduur van de led-lampen verlengd.

Opbouw en elementen van de verlichtingsoplossing

Interactieve beeldkaart: opbouw en elementen van de verlichtingsoplossing in een tunnel
Plug-and-play installatiesysteem
Phoenix Contact levert vermogenskabels en bustakken voorgeconfectioneerd op de bouwplaats. Elke kabel van uw tunnelproject wordt op voorhand op maat geknipt, voorzien van de noodzakelijke connectoren en gemarkeerd. Het flexibele en robuuste QPD installatiesysteem met de beproefde QUICKON snelaansluittechniek garandeert een snelle en foutloze installatie van de verlichting.
Plug-and-play installatiesysteem
Besturingssysteem
In de voorgeconfigureerde schakelkast bevindt zich een uitgebreid besturingssysteem waarmee alle parameters van de tunnelverlichting eenvoudig op afstand kunnen worden beheerd. Geïntegreerde interfaces maken eenvoudige gegevensuitwisseling met het hoger geplaatste tunnelbesturingssysteem mogelijk. Het besturingssysteem wordt in twee varianten aangeboden: de klassieke DALI-besturing of een uitgebreide, door Phoenix Contact gepatenteerde Lumgate-besturing. Integratie in het besturingssysteem vindt naar behoefte plaats via een selectie van standaardprotocollen.
Besturingssysteem
Sensoren
Sensoren bevinden zich boven de tunnelingangen, die via analoge ingangen met de besturing verbonden zijn. De sensoren meten de luminantie bij de tunnelportalen, waardoor de ingang lichter of donkerder kan worden gedimd, afhankelijk van de helderheid van de omgeving.
Sensoren
Aansluitelektronica
Het intelligente lichtbesturingsapparaat Lumgate wordt gebruikt om het centrale besturingssysteem aan de tunnelarmaturen te koppelen. Het is geschikt voor inbouw in driverboxen of direct in de armatuur. Het besturingssysteem wordt in twee varianten aangeboden: de klassieke DALI-besturing of een uitgebreide, door Phoenix Contact gepatenteerde Lumgate-besturing. Integratie in het besturingssysteem vindt naar behoefte plaats via een selectie van standaardprotocollen.
Aansluitelektronica
Tunnelverlichting
Op basis van verschillende tunnelparametersignalen maakt het besturingssysteem op afstand gestuurd dimmen en schakelen mogelijk, evenals een uitgebreide diagnose van alle in het netwerk opgenomen armaturen.
Tunnelverlichting
Energieverdeling
De TAP-boxen (Tunnel Application Power) zijn speciaal ontwikkeld voor de veilige, brandveilige en eenvoudige energieverdeling in tunnels. Uitgaande van de hoofdverdeling voorziet de TAP-box de verlichtingssystemen van stroom. Kortsluitingen in de richting van de hoofdverdeling worden zo afgeschermd. Dankzij een zeer hoog functiebehoud wordt de voortdurende beschikbaarheid in noodsituaties gegarandeerd.
Energieverdeling

Intelligente verlichting voor tunnels

Verlichte tunneldoorgang
Applicatie-ingenieur bij de visualisering van de Tunnel Lighting Advanced
Schakelkast voor de besturing van de tunnelverlichting
Verlichte tunneldoorgang

De intelligente besturing kan de verlichtingssterkte voortdurend aanpassen aan bepaalde tunnelomstandigheden zoals het weer, de snelheid en dichtheid van het verkeer en andere sensorinvoeren.
De aansturing van de aansluitelektronica en de led-drivers is in 50 verschillende scenario's voorgedefinieerd. Bovendien zijn er vijftien speciale scenario's vastgelegd die in bijzondere situaties – bijv. bij een noodgeval of een gevaarlijke gebeurtenis – met een hogere prioriteit worden toegepast.

Applicatie-ingenieur bij de visualisering van de Tunnel Lighting Advanced

De diagnosefunctie van Tunnel Lighting Advanced ondersteunt u bij de voorspellende onderhoudsplanning. Potentiële storingen of voortijdige uitval van tunnellampen worden gedetecteerd met behulp van continue energiemeting van elk afzonderlijk lichtpunt. Met een druk op de knop leert het systeem de huidige kenmerken van de gehele tunnelverlichting kennen en kan het de operator informeren in geval van afwijkingen.

Schakelkast voor de besturing van de tunnelverlichting

Met onze kant-en-klare schakelkastoplossingen configureert u uw complete verlichtingsinstallatie eenvoudig en tijdbesparend. De voorgeprogrammeerde oplossingen kunnen flexibel in uw reeds bestaande automatiseringssystemen worden geïntegreerd. Zo reduceert u uw programmeerwerkzaamheden met wel 75%.

Uw voordelen

  • Flexibele reactie op verschillende verkeers- en daglichtsituaties
  • Eenvoudige installatie en inbedrijfstelling door Plug-and-play en automatische adressering van drivers
  • Efficiënt onderhoud dankzij uitgebreide diagnosestatus en bedrijfsuren
  • Compensatie van verouderings- en vervuilingsverliezen dankzij Constant Light Output

Contact

Contactpersoon Christophe Steppe
Christophe Steppe
Global Industry Manager Tunnel Infrastructure
Ik ondersteun u graag bij uw tunnelprojecten.

Referenties


Logo Samenwerking van Phoenix Contact en Schréder

Wereldwijd partnerschap met Schréder

Samen met zijn jarenlange partner Schréder stimuleert Phoenix Contact de ontwikkeling van innovatieve technologieën voor een veilige en efficiënte tunnelverlichting. De verlichtingsexperts van Schréder en automatiseringsexperts van Phoenix Contact staan in nauw contact met elkaar. Naast de vroegtijdige betrokkenheid bij de ontwikkeling van nieuwe producten en oplossingen, profiteren eindklanten ook van het partnerschap met aanzienlijk kortere installatietijden.
De deskundigheid van Schréder en Phoenix Contact is een perfecte aanvulling op elkaar en maakt hen tot competente branchepartners bij de uitvoering van veeleisende tunnelprojecten wereldwijd.

Producten


Persoon die een tablet bedient voor een schakelkast

Heeft u het juiste product nog niet gevonden?

Neem gerust contact met ons op. Wij adviseren u en vinden samen de optimale oplossing.