Evacuatiegeleidingssystemen voor tunnels Noodsystemen verhogen de veiligheid in de tunnel met flexibele verlichtingsscenario's met hoge beschikbaarheid.

Tunnel met besturingssysteem voor evacuatie

Uitdaging


Nooduitgang in de tunnel

Zelfredding vergemakkelijken

Tunnels zijn afgesloten ruimtes waarbij noodverlichting vereist is om mensen te evacueren in het geval van een incident. Bewakings- en veiligheidsinrichtingen zijn nodig om mensen bij ongevallen of brand snel naar buiten te begeleiden. Intelligent aangestuurde ledsignaleringssystemen reageren flexibel bij een ongeval en kunnen levens redden.

Oplossing


Nooduitgang in de tunnel

Intelligente tunnelevacuatie

Wilt u de veiligheid van uw bestaande tunnelinstallatie optimaliseren of een nieuwe tunnel uitrusten met moderne veiligheidstechniek? De Tunnel Evacuation Guidance-oplossing, een intelligent evacuatiegeleidingssysteem, garandeert een hoge tunnelveiligheid.

Dankzij het gebruik van energie-efficiënte led-verlichtingstechnologie is het evacuatiesysteem niet alleen zuinig, maar brandt het ook in geval van stroomuitval in de tunnel. De parametrering en inbedrijfstelling van het systeem verloopt snel en eenvoudig via webvisualisering met een PLCnext Control, de PLC voor PLCnext Technology.

Voor een efficiënt beheer van de tunnelveiligheid met voorspellend onderhoud hebt u altijd en overal toegang tot de realtime gegevens van het systeem.

Overzicht van onze oplossing

Topologie van het complete evacuatiebesturingssysteem voor tunnels

Uw voordelen

  • Betrouwbare besturing, bewaking en toezicht door middel van bovenliggend tunnelbesturingssysteem

  • Lagere installatiekosten dankzij kabelconcepten en producten op maat

  • Individueel aanpasbaar aan elke tunnellengte

  • Eenvoudige configuratie en inbedrijfstelling zonder programmeerinspanning

De koppeling van dynamische evacuatiegeleiding in tunnelsystemen redt levens in geval van nood. Het evacuatiebesturingssysteem van Phoenix Contact reageert intelligent en flexibel bij ongevallen. Laten we samenwerken voor meer veiligheid in tunnels en samen een toekomstbestendig noodsysteem ontwerpen, op maat gemaakt voor uw tunnelproject.

Björn Dotremont - Phoenix Contact GmbH & Co. KG, Applications & Projects Tunnel Infrastructure
Björn Dotremont, Applications & Projects Infrastructure

Hoogtepunten van de oplossing

Led-lichtbalken voor evacuatiegeleiding in de tunnel
Evacuatiesysteem in de Eysturoy-tunnel op de Faeröer
Softwareschermen van het begeleidingssysteem voor tunnelevacuatie
Led-lichtbalken voor evacuatiegeleiding in de tunnel

Energiebesparende led-lichtbalken, gemonteerd in een polycarbonaat profiel op de tunnelwand, fungeren als dynamische evacuatiegeleiding in de tunnel. In geval van nood toont het continulichteffect van de led-leuning de weggebruikers de kortste weg naar de nooduitgang.

De zichtbaarheid van de vluchtwegmarkering wordt ook bij de rookontwikkeling in geval van een brand gewaarborgd. Met de verschillende uitvoeringen van de led-lichtbalk kunt u deze specifiek aanpassen aan elke tunnellengte.

Evacuatiesysteem in de Eysturoy-tunnel op de Faeröer

Realiseer een evacuatiesysteem, individueel afgestemd op de eisen van uw tunnelinstallatie. Hetzij als permanent verlichte handgeleiding, hetzij als systeem dat in noodgevallen wordt ingeschakeld en de betrokkenen naar de juiste nooduitgangen evacueert op basis van de specificaties van het tunnelgeleidingssysteem.

De verschillende uitvoeringen van de continulichten zijn variabel aanpasbaar. Afhankelijk van de toepassing, rusten wij uw tunnelinstallatie specifiek uit.

Softwareschermen van het begeleidingssysteem voor tunnelevacuatie

Sluit de evacuatiebegeleiding voor tunnels eenvoudig aan op uw bovengeschikt tunnelbesturingssysteem. Alle belangrijke interfaces zijn onmiddellijk klaar voor gebruik. De alarmfunctie zorgt voor een snelle evacuatie in geval van nood.

De status van het systeem wordt voortdurend gecontroleerd door de intelligente netwerk- en schakelkoppeling van de afzonderlijke stuureenheden in het veld. Fouten die optreden, worden onmiddellijk door de diagnosefunctie gedetecteerd en de informatie wordt doorgestuurd naar het aangesloten tunnelbesturingssysteem.

Twee mannen staan bij planningsschets

Alles uit één hand

Phoenix Contact biedt u alles uit één hand: van de planning van de noodinstallatie via de levering van alle componenten tot en met de inbedrijfstelling.

Met onze jarenlange ervaring in automatisering en het gebruik van beproefde technologieën, brengen wij ook uw tunnel op het hoogste technische peil – voor meer beschikbaarheid en veiligheid in de tunnel.

Contact

Contactpersoon Christophe Steppe
Christophe Steppe
Global Industry Manager Tunnel Infrastructure
Ik ondersteun u graag bij uw tunnelprojecten.

Producten


Persoon die een tablet bedient voor een schakelkast

Heeft u het juiste product nog niet gevonden?

Neem gerust contact met ons op. Wij adviseren u en vinden samen de optimale oplossing.