Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Slimme besproeiing in het All Electric Society Park Bewaking, analyse en optimalisatie van bodemvocht en besproeiing op basis van actuele milieugegevens.

All Electric Society Park

Klantprofiel


AES-park

Phoenix Contact

  • Het All Electric Society Park demonstreert op meer dan 7.800 vierkante meter hoe hernieuwbare energie kan worden opgewekt, omgezet, opgeslagen, gedistribueerd en gebruikt.
  • 550 solarmodules en andere energiegeneratoren voorzien het park van energie.
  • We demonstreren het efficiënte gebruik van energie met behulp van elektromobiliteit, slimme gebouwen, verkeersinfrastructuur en productiefaciliteiten.

Uitdaging


De vochtigheid van de bodem controleren

Individuele besproeiingsvereisten met hoge kosten voor plantenverzorging

Er zijn veel groene ruimten in het All Electric Society Park waarvan de planten een betrouwbare watertoevoer nodig hebben. Afhankelijk van de watervereisten van de respectieve plantensoorten en weersinvloeden zoals zonnestraling of neerslag, ontstaan er verschillende besproeiingsvereisten.

Optimale handmatige besproeiing is zeer arbeidsintensief en duur. Bovendien is het verbruik moeilijk te controleren.

Oplossing


Bodemvochtsensor

Vraaggestuurde en grondstofbesparende besproeiing

De groene zones van het park werden verdeeld in 15 besproeiingszones om de oppervlaktebesproeiing te optimaliseren. Elke zone was uitgerust met LoRaWAN bodemvochtsensoren die op batterijen werkten.

De sensoren meten met vaste intervallen de bodemvochtigheid en -temperatuur en de geleidbaarheid en sturen de gegevens vervolgens via een LoRaWAN®-gateway naar het eigen IoT-platform van het bedrijf. De meetgegevens op de grond en de gegevens van het lokale weerstation worden samengevoegd in de cloud. Afhankelijk van de weerberichten kan besproeiing op basis van de behoeften dan worden gepland of vooraf worden ingesteld met behulp van verschillende parameters.

Dankzij de digitale aansluiting van de watermeter wordt belangrijke informatie over het huidige debiet en waterverbruik opgenomen in het besproeiingscontrolesysteem.

De oplossing in detail

Besturing van de beregening via de cloud
Lokale besturing in AES Park
Lokale schakelkast voor Smart Water
Besturing van de beregening via de cloud

De slimme besproeiingsoplossing maakt gebruik van een combinatie van PLCnext en LoRaWAN Technology. Het automatiseringssysteem brengt alle benodigde gegevens samen in de cloud voor een efficiënte besturing van de besproeiing. PLCnext Control vergelijkt continu de huidige sensorwaarden met de voorgeconfectioneerde cloudparameters. Als het algoritme detecteert dat een groene zone te droog is, wordt het magneetventiel voor de bijbehorende besproeiingszone automatisch geopend. Zodra de opgegeven hoeveelheid water is bereikt of de bodemvochtigheid is genormaliseerd, wordt de klep weer gesloten. Als het lokale weerstation op basis van de gegevens een regengebeurtenis herkent, leidt dit er automatisch toe dat het besproeien wordt geannuleerd.

Het eigen IoT-platform van het bedrijf biedt gebruikers de mogelijkheid om de omgevingssensoren op een kaart te lokaliseren en de verzamelde meetgegevens duidelijk weer te geven in diagrammen op maat.

Lokale besturing in AES Park

De tijden waarop een besproeiingsproces kan worden gestart, kunnen voor elke dag van de week afzonderlijk worden gedefinieerd via een lokale bedieningsterminal. De gebruiker kan hier ook de grenswaarden voor de afzonderlijke besproeiingszones invoeren. Een GNSS-ontvanger (Global Navigation Satellite System) met geïntegreerde NTP-server (Network Time Protocol) wordt gebruikt voor tijdsynchronisatie. De software detecteert ook betrouwbaar lekken in het systeem en genereert vervolgens alarmmeldingen. Bovendien is PLCnext Control via een VPN-tunnel (Virtual Private Network) verbonden met het webgebaseerde SCADA-systeem Resylive van Phoenix Contact. Via dit platform kan het systeem op elk moment op afstand of lokaal worden geconfigureerd, bestuurd en bewaakt. Het is ook mogelijk om rapporten over waterverbruik te maken.

Lokale schakelkast voor Smart Water

De LoRaWAN-radionetwerktechnologie (Long Range Wide Area Network) wordt gebruikt voor datacommunicatie. De technologie wordt gekenmerkt door een hoog ontvangstbereik in combinatie met een laag energieverbruik. Deze eigenschappen zijn bijzonder geschikt voor IoT-toepassingen in stedelijke gebieden. Afhankelijk van het type ontwikkeling is het bereik van LoRaWAN tot vijf kilometer in stedelijke gebieden en tot 15 kilometer in landelijke gebieden. De technologie maakt gebruik van de vergunningsvrije 868 MHz ISM-frequentieband voor datatransmissie.

De LoRaWAN-sensoren die in het veld zijn geïnstalleerd, sturen de huidige meetwaarden met vaste intervallen naar de dichtstbijzijnde gateways. Van daaruit worden de gegevens doorgestuurd naar een netwerkserver een draadloze telecomnetwerken of Ethernet-aansluiting.

Intelligent milieubeheer met de Smart City Box

Met de Smart City Box kunt u de gegevens van de plaats eenvoudig met elkaar verbinden – van de sensor tot het besturingssysteem. Transparante gegevens helpen om gerichte optimaliseringsmaatregelen af te leiden voor efficiënte en duurzame leefomgevingen. De universeel inzetbare box wordt gewoon gekoppeld met uw bestaande infrastructuur.

Alle toepassingen zijn gebaseerd op realtime registratie van sensorgegevens en een draadloze gegevensoverdracht. Dankzij de open systeemarchitectuur kan de box gemakkelijk worden geïntegreerd in zowel gemeentelijke datacenters als in vele andere IoT-platformen.

Interactieve beeldkaart: Topologie slimme besproeiing
Software voor visualisatie van milieugegevens
De Environmental Monitoring Service maakt volledige bewaking op afstand van milieugegevens mogelijk via een webportaal. Alle sensoren en meetwaarden kunnen eenvoudig worden geïntegreerd. De software detecteert op betrouwbare wijze lekken in het systeem. Alarmmeldingen worden automatisch gegenereerd tijdens de identificatie.
Software voor visualisatie van milieugegevens
Bodemvochtsensoren
LoRaWAN-bodemvochtsensoren meten de vochtigheid, temperatuur en geleidbaarheid van de bodem. De sensorgegevens worden via LoRaWAN naar het cloudplatform gestuurd. De gegevens kunnen vervolgens worden gebruikt voor duurzame milieumonitoring.
Bodemvochtsensoren
LoRaWAN-gateways
De LoRaWAN-gateways sturen de meetwaarden van de sensoren door naar een netwerkserver via draadloze telecomnetwerken of Ethernet. De server maakt de gebruikersgegevens beschikbaar voor een applicatieserver. De twee servers kunnen lokaal of in de cloud worden geïnstalleerd.
LoRaWAN-gateways
PLCnext Control
Het middelpunt van de schakelkast is een PLCnext Control AXC-F 3152, die is aangesloten op I/O-modules uit de productfamilie Smart Elements die worden gebruikt om de magneetventielen aan te sturen. Alle gegevens die nodig zijn voor de efficiënte besturing van het besproeiingssysteem komen samen in de PLC.
PLCnext Control
Webgebaseerd SCADA-systeem
De installatie kan op elk moment op afstand worden geconfigureerd, bestuurd en bewaakt via het webgebaseerde SCADA-systeem Resylive van Phoenix Contact. Het is ook mogelijk om rapporten over waterverbruik te maken.
Webgebaseerd SCADA-systeem
IoT-platform
De applicatieserver voor de Environmental Monitoring Service-software bevindt zich op ons eigen open IoT-platform grovez.io, voor toepassingen in stedelijke infrastructuur.
IoT-platform

Uw voordelen

  • Geautomatiseerde en vraaggerichte besturing van het besproeiingssysteem bespaart energie, kosten en middelen
  • Transparante milieugegevens: volledige bewaking op afstand van bodemvochtigheid, temperatuur en geleidbaarheid in realtime
  • Afleiden van effectieve maatregelen voor duurzaam beheer van groene ruimten

Contact


Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager Urban Infrastructure
Ik ondersteun u graag op uw weg naar de smart city. Profiteer van onze jarenlange ervaring en ons uitgebreide dienstenpakket.

Producten


Persoon die een tablet bedient voor een schakelkast

Heeft u het juiste product nog niet gevonden?

Neem gerust contact met ons op. Wij adviseren u en vinden samen de optimale oplossing.

Conclusie


Besproeiing All Electric Society Park

Waterbesparingen tot 30 %

Het slimme besproeiingssysteem in het All Electric Society Park laat zien hoe verschillende planten, bomen en grassen naar behoefte en op een hulpbronbesparende manier besproeid kunnen worden. Vergeleken met eenvoudige tijdgestuurde besproeiing levert dit een waterbesparing tot 30% op.

Dit voorbeeld kan ook gemakkelijk worden toegepast op andere stedelijke voorzieningen. De gegevens kunnen ook gemakkelijk worden geïntegreerd in bestaande besturingssystemen.