Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Energie-efficiënt verlichtingsconcept in de NorthConnex-tunnel Bekroonde tunnelverlichting verhoogt de veiligheid en energie-efficiëntie met slimme verlichtingsscenario's.

NorthConnex tunnel, Australië

Klantprofiel


NorthConnex tunnel

Wegbeheerder Transurban Limited

  • De diepste wegtunnel in Australië, tot 90 meter onder de grond.
  • De negen kilometer lange tunnel met twee buizen ontlast de meest door files belaste wegen in het noorden van Sydney.
  • Dagelijks rijden ongeveer 37.000 voertuigen door de constructie, die bestaat uit twee buizen met elk twee rijstroken en een vluchtstrook.

Uitdaging


Verlichte ingang en uitgang van de tunnel

Fluctuerende lichtomstandigheden

Exploitanten, ontwerpers en installateurs van technische verlichtingsinstallaties moeten tunnels gelijkmatig verlichten volgens CEI88 en de intensiteit van de verlichting afhankelijk van de situatie regelen. De verkeersdrukte en eventuele noodsituaties zijn van invloed op het juiste verlichtingsniveau. Om het risico op ongevallen tegen te gaan, is, al bij het binnengaan van de tunnel, een gevoelige aanpassing van de lichtverhoudingen aan het duister in de tunnel nodig.

Oplossing


Controleruimte tunnel

Besturing en bewaking van de tunnelverlichting

Voor maximale veiligheid in de NorthConnex tunnel is een innovatief verlichtingsconcept vereist. Het is ontworpen om de ogen van weggebruikers te helpen zich aan te passen aan de donkerdere lichtomstandigheden.

Wat de energiebehoefte betreft, biedt het verlichtingssysteem, als grootste verbruiker in de tunnel, een groot besparingspotentieel. Daar komt de toepassing om de hoek kijken die voor elke armatuur de dimwaarde naar behoefte regelt.

Samen met verlichtingsspecialist Schréder en systeemintegrator Betacom heeft Phoenix Contact, als expert op het gebied van automatiserings- en aansluittechniek, een intelligente verlichtingsoplossing geïmplementeerd bij NorthConnex.

Verlichte bossilhouetten en sterrenhemel in de NorthConnex tunnel
Tunnelverlichting met QPD-kabelverbinders en connectoren
Inbedrijfstelling van de tunnelverlichting in de NorthConnex tunnel
Verlichte bossilhouetten en sterrenhemel in de NorthConnex tunnel

Phoenix Contact heeft samen met Schréder een oplossing ontwikkeld die gedurende de gehele levensduur van de installatie een constante lichtintensiteit oplevert. De reinigingsintervallen van de tunnellampen werden meegerekend, evenals de leeftijdsgebonden verliezen van de leds.

De bovengenoemde invloedsfactoren resulteren in enkele duizenden parameters die in de besturing worden opgenomen en de systeemintegrator in vooraf gedefinieerde vorm ter beschikking worden gesteld.

Tunnelverlichting met QPD-kabelverbinders en connectoren

Parallel met de voorbereidende werkzaamheden zijn er 110 t voedings- en bustakken voorgeconfectioneerd naar de bouwplaats gestuurd. Elke kabel is van tevoren op maat gemaakt, voorzien van de nodige connectoren en geëtiketteerd.

Door het consequente gebruik van het QPD-installatiesysteem met de vertrouwde QUICKON-snelaansluittechniek konden alle componenten tijdbesparend en zonder gereedschap worden geïnstalleerd.

Inbedrijfstelling van de tunnelverlichting in de NorthConnex tunnel

De koppeling draagt ook bij tot een gemakkelijke inbedrijfstelling. De instellingsmodus van het besturingssysteem detecteert direct een defecte of verkeerd aangesloten deelnemer tijdens de installatie.

Zodra de driverbox de communicatie met de besturing heeft opgestart, wordt zij vanzelf opgestart. Vervolgens wordt een sequentie doorlopen waarbij de led-lampen meerdere keren van donker naar licht worden gedimd. De monteurs krijgen dus directe feedback over hun werk.

Contact

Contactpersoon Christophe Steppe
Christophe Steppe
Global Industry Manager Tunnel Infrastructure
Ik ondersteun u graag bij het opstellen van intelligente verlichtingsconcepten.

Producten


Persoon die een tablet bedient voor een schakelkast

Heeft u het juiste product nog niet gevonden?

Neem gerust contact met ons op. Wij adviseren u en vinden samen de optimale oplossing.

Conclusie


Afname in de tunnel

Energie-efficiënt, kostenbesparend en veilig

Kortom, de integratie van het besturingssysteem in het hoofdnetwerk van de tunnel is eenvoudig gebleken. De inbedrijfstelling werd niet alleen ondersteund door medewerkers van de plaatselijke dochteronderneming, maar ook door technische deskundigen van Schréder en Phoenix Contact uit België en Duitsland. Dankzij toegang op afstand via een optionele router was dit mogelijk, ondanks de reisbeperkingen als gevolg van de corona-pandemie.

Naast de lage installatiekosten door de slimme aansluittechniek onderscheidt de verlichtingsoplossing zich door een hoge energie-efficiëntie en lage bedrijfskosten. En laten we ook het hoge veiligheidsniveau in de NorthConnex tunnel niet vergeten, dankzij de situatiegerelateerde, betrouwbare verlichting van de tunnelbuizen.