Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Tunnelverbinding met de controleruimte Bewaak en stuur uw tunnels eenvoudig aan vanuit uw bestaande verkeersbeheersysteem. Verhoog de energie-efficiëntie en veiligheid in uw tunnel met onze oplossingen.

Procesbesturingssysteem in de tunnel

Uitdaging


Projectbespreking in de tunnel

Individuele projectvereisten

De projecteisen voor efficiënte besturing en bewaking van tunnels variëren sterk over de hele wereld. Om zo snel mogelijk hulp te kunnen bieden bij ongevallen, brand of technische storingen wordt ondersteuning geboden door bijvoorbeeld de registratie van sensorgegevens zoals temperatuur of luchtkwaliteit in de tunnel en de videobewaking van de verkeersstroom in de controleruimte.
Afhankelijk van het soort en de grootte beschikken tunnels over eigen controlesystemen met een koppeling met de centrale controleruimte. Dankzij de beschikbare tunnelgegevens kan de veiligheid worden verhoogd en kan het bedrijf worden geoptimaliseerd. De integratie van de gegevens in het bestaande besturingssysteem is echter vaak een uitdaging bij de projecten.

Oplossing


Tunnelingang bij schemering

Installaties eenvoudig in bestaande besturingssystemen integreren

Oplossingen voor preventief onderhoud, hoog integratieve verkeersconcepten en een energie-efficiënte werking van de tunnel vereisen een betrouwbare gegevenscommunicatie en automatisering.
De speciaal ontwikkelde softwarebibliotheek Tunnel Functions is gebaseerd op het PLCnext Technology Ecosystem en breidt de besturingstechniek uit met functies die specifiek bedoeld zijn voor de tunnelindustrie. De geprogrammeerde functieblokken vereenvoudigen de koppeling van onze tunneloplossingen met uw bestaande besturingssysteem. Zo bewaakt en bestuurt u bijv. oplossingen voor tunnelverlichting of tunnelevacuatie op elk moment en vanaf elke locatie.

Veilige gegevensoverdracht van verkeersbewakingsgegevens

Veilige toegang op afstand

Om tunnels als onderdeel van een verkeerssysteem centraal te kunnen beheren en besturen, is toegang vanuit centrale controleruimten nodig. Hiervoor is een veilige, betrouwbare en storingvrije verbinding noodzakelijk.
Onze componenten voor een veilige toegang op afstand maken een bijzonder veilige dataoverdracht via VPN-tunnels mogelijk. Dankzij de moderne versleutelingsstandaarden en de IEC-62443-certificering wordt de veiligheid van uw data gewaarborgd.

Uw voordelen

  • Efficiënte engineering dankzij geprefabriceerde functieblokken; ook bij zeer ingewikkelde systemen

  • Koppeling met alle gebruikelijke besturingssystemen op de markt dankzij openheid ten opzichte van beproefde en moderne interfaces

  • Vereenvoudigde webvisualisering dankzij beschikbare visualiseringsobjecten

  • Geteste softwarefuncties met documentatie en toepassingsvoorbeelden

De flexibele softwareoplossing Tunnel Functions biedt continuïteit op alle niveaus en creëert interfaces tussen de vele vakgebieden in de tunnel. De exploitanten kunnen de softwaremodulen en visualiseringshulpmiddelen onmiddellijk toepassen. Dat bespaart tijd en geld.

Michael Rolf, Applications & Projects Tunnel Infrastructure
Michael Rolf, Application engineer

Overzicht van de oplossing

Software-Screen Tunnel Functions
Visualisering van de installatie op een panel-PC
Application engineer bij de inbedrijfstelling
Software-Screen Tunnel Functions

Om de tunneloplossingen te integreren, bieden de functieblokken in de bibliotheek verschillende technologieën, zoals PROFINET, Modbus of OPC UA. Zo worden, ongeacht de technologie, alle toestanden in de tunnel op betrouwbare wijze gedetecteerd en aangestuurd via een PLCnext Control.
Door de voortdurende doorontwikkeling van de Tunnel Functions-bibliotheek neemt het aantal koppelingsmogelijkheden van de bibliotheek continu toe.

Zum PLCnext Store
Visualisering van de installatie op een panel-PC

Voor het bedienen en bewaken van complexe technische processen in de tunnel biedt Phoenix Contact uitgebreide mogelijkheden voor de visualisatie in verschillende softwarebibliotheken. Geprefabriceerde visualiseringsobjecten en paginasjablonen vergemakkelijken daarbij het maken van procesbeelden van uw tunnelinstallatie. Complexe functies kunnen snel worden weergegeven door functieblokken en de bijbehorende visualiseringsobjecten te combineren. De visualisering van installaties kan zowel lokaal bij de applicatie, in de tunnelcontroleruimte als in de centrale controleruimte plaatsvinden.

Application engineer bij de inbedrijfstelling

Systeemintegratoren waarborgen de beschikbaarheid van uw installatie door een gecertificeerde en aan de tunnelbranche aangepaste werkwijze. Tunnel Functions maakt een snelle en eenvoudige engineering voor u mogelijk. De regeling en aansturing wordt gerealiseerd door geprefabriceerde functieblokken.

Met zijn modulaire functieblokconcept is Tunnel Functions ontworpen voor flexibel gebruik. Dankzij de ruime keuze aan functieblokken kunt u uw eigen concepten efficiënt en eenvoudig implementeren.

Contact

Contactpersoon Christophe Steppe
Christophe Steppe
Global Industry Manager Tunnel Infrastructure
Ik ondersteun u graag bij uw tunnelprojecten.

Producten


Persoon die een tablet bedient voor een schakelkast

Heeft u het juiste product nog niet gevonden?

Neem gerust contact met ons op. Wij adviseren u en vinden samen de optimale oplossing.