Elke interface heeft een passende beveiliging nodig. In het brede productenprogramma is voor elke toepassing een passende oplossing opgenomen: snelle datacommunicatie, compacte overspanningsbeveiliging voor de M&R-techniek, smalle band- of breedband-antennesignalen alsmede voor krachtige apparaten voor voedingssystemen.
Overspanningsbeveiliging in de tunnel Beveilig uw apparaten en tunnelinstallaties tegen overspanningen. Onze beschermingsconcepten en -producten beschermen uw installaties en maken een storingsvrij gebruik van tunnels mogelijk.
Uitdaging
Risico's door blikseminslag
Verkeerstunnels moeten 24 uur per dag beschikbaar zijn. Het afsluiten van de tunnel of uitvallen van een reddingsysteem vanwege overspanningen kan niet alleen economische schade tot gevolg hebben, maar ook mensenlevens in gevaar brengen.
Neem voorzorgsmaatregelen: overspanningsbeveiliging verhoogt duidelijk de beschikbaarheid van uw elektrotechnische installaties en minimaliseert de risico's. Door de bewaking van de overspanningsbeveiligingsmodulen en dus ook de energievoorziening is uitval voorspelbaar en kunnen onderhoudswerkzaamheden doeltreffender worden gepland.
De oplossing
Overspanningsbeveiliging in de tunnel correct gepositioneerd
De tunnelbuizen kunnen in verschillende bliksembeveiligingszones worden ingedeeld, met bij de overgangen geïnstalleerde overspanningsbeveiligingsmodulen. Door overspanningsbeveiligingsmodulen Type 1 in elke eerste schakelkast in een buis wordt deze zone 1. Alle volgende schakelkasten worden met behulp van overspanningsbeveiligingsmodulen Type 2 tot zone 2. Voor de externe structuren (o.a. controleruimten, verkeersinformatieborden) worden de gevestigde regels voor bliksembeveiliging (IEC 62305) gebruikt.
Effectief overspanningsbeveiligingsconcept voor uw tunnel
Als een overspanningsbeveiligingsmodule overbelast wordt, bestaat er geen bescherming meer voor de elektronica in de tunnel. Voor een ononderbroken beveiliging van de tunnel geven intelligente componenten een melding af zodra een maximale grens is bereikt. Zo kunt u een overspanningsbeveiligingsmodule al vervangen voordat die is uitgevallen. Daarmee blijft de werking van de tunnel gegarandeerd.
Niet alleen overspanningen , ook overbelasting en kortsluiting brengen het functioneren van de tunnel in gevaar. Dankzij meerkanaals apparatenbeveiligingsschakelaars wordt dit risico geminimaliseerd.
Hoeft er maar één kanaal te worden beveiligd? Dan zijn de slechts 6 mm-smalle apparatenbeveiligingsschakelaars in de bouwvorm van een aansluitklem precies de juiste keuze.
Uw voordelen
- Belaste overspanningsbeveiligingsmodulen (surge protection devices, SPD) door middel van intelligente toebehoren vroegtijdig herkennen en vervangen
- Voor alle verschillende toepassingen de passende beveiliging dankzij een omvangrijk productenprogramma
- Uitval van de tunnelinfrastructuur als gevolg van bliksem minimaliseren
- De beschikbaarheid van de tunnel blijvend verhogen
Contact
Producten
Heeft u het juiste product nog niet gevonden?
Neem gerust contact met ons op. Wij adviseren u en vinden samen de optimale oplossing.