Meer veiligheid en beschikbaarheid in de Cholfirst-tunnel De bestaande netwerkinfrastructuur in de Zwitserse tunnel werd gemoderniseerd tijdens de lopende activiteiten.
Klantprofiel
Ticos Engineering & Software AG
Als systeemintegrator heeft Ticos Engineering & Software AG zich gespecialiseerd in tunneltechniek en verkeersgeleidingssystemen. De in de tunnels geïnstalleerde bedrijfs- en veiligheidsuitrusting garandeert normaliter een probleemloze verkeersstroom. Ontstaat er echter brand of er gebeurt een ongeval, dan kunnen de technische installaties levens redden.
Uitdaging
Renovatie van bestaande infrastructuur voor meer veiligheid
Op de A4 tussen Schaffhausen-Nord en Flurlingen in Zwitserland bevinden zich meerdere tunnels. Ze zijn al sinds 1996 in bedrijf, waardoor de toentertijd geïntegreerde techniek inmiddels in sommige gedeelten niet meer aan de actuele eisen voldoet. Daarom heeft het Bundesamt für Straßen (ASTRA) opdracht gegeven voor een renovatie om de veiligheid van de tunnel te verbeteren. Ticos kreeg de opdracht om de bedrijfs- en veiligheidsinstallaties om te bouwen en te moderniseren, o.a. van de 1260 m lange Cholfirst-tunnel met drie rijbanen.
Om te voorkomen dat de werkzaamheden het verkeer zouden belemmeren, werd de besturingstechniek successief vernieuwd, terwijl de tunnel in gebruik bleef. De installatiebesturing en de lokale PLC's werden vervangen. De bijbehorende schakelkasten bevinden zich in de techniekruimtes resp. onderverdelingen van de beide tunnelportalen. De wegsignalering is hier op de besturingstechniek Verkeersregeling aangesloten. De medewerkers van Ticos hebben deze techniek van de vorige op de nieuwe besturing overgezet. Bovendien werd er een op Ethernet gebaseerde communicatie in het veld- en besturingsniveau geïmplementeerd.
De oplossing
Redundante netwerkinfrastructuren voor betrouwbare gegevensoverdrachten
Voor de overbrugging van grote afstanden en het waarborgen van een hoge beschikbaarheid wordt een redundante Ethernet-ring in singlemode-glasvezeltechniek gebruikt. Als infrastructuurcomponenten heeft Ticos gekozen voor de Managed Switches FL SWITCH 22xx. Een belangrijke reden daarvoor was de eenvoudige bediening van de apparaten, die zonder verdere configuratie in een redundante ringtopologie kunnen worden geïntegreerd. Aangezien het besturingsnetwerk snel in bedrijf moest worden genomen, kwam het goed uit dat er geen tijdrovende instellingen nodig waren.
De switches omvatten twee glasvezelinterfaces in singlemode-uitvoering met SC-duplex-connector en zes koperen twisted-pair-interfaces met RJ45-connector. De singlemode-poorten zijn via lichtgeleiderkabel-patchvelden op de glasvezelinstallatie aangesloten. De glasvezelkabels lopen tussen de tunnelportalen in een onder de rijbaan lopend leidingenkanaal. Daar bevinden de switches zich in de doorsnedestuurkasten en worden ze gekoppeld aan de glasvezelring. De aansluiting van de in de onderstations gemonteerde hoofd- en lokale besturingen op de switches gebeurt via RJ45-poorten. De componenten zijn gemonteerd in de techniekruimtes van de tunnelportalen. Switches met singlemode-uplinks worden in de onderstations door varianten met acht twisted-pair-poorten aangevuld, zodat er verdere communicatiedeelnemers in het netwerk kunnen worden geïntegreerd.
Terwijl de in de techniekruimtes geïnstalleerde switches goed toegankelijk zijn, kunnen de in het leidingenkanaal gemonteerde apparaten alleen per voet worden bereikt. Ook de toegang tot de switches die zijn gemonteerd aan masten of bewegwijzering boven de weg in de voorzones of tot de switches op open trajecten, waarmee bijv. wisselsignalen worden geregeld, is niet eenvoudig. Met behulp van het gereedschap voor centrale inbedrijfstelling, de Network Manager, kunnen Ticos-medewerkers daarom een IP-adres via het netwerk toewijzen. Ook eventuele extra vereiste instellingen kunnen met de software worden uitgevoerd. Daardoor kunnen de medewerkers alle geïnstalleerde switches uit de techniekruimte configureren en diagnosticeren.
Uw voordelen
- Vernieuwing van de besturingstechniek en de netwerkinfrastructuur tijdens lopende verkeersactiviteiten
- Eenvoudige inbedrijfstelling van het netwerk en apparaatbewaking
- Snelle gegevensoverdracht voor alle bandbreedtevereisten dankzij glasvezeltechniek
- Betrouwbare communicatie door redundante ringnetwerkstructuren
- Beveiligde toegang op afstand tot uw installaties
Contact
Producten
Heeft u het juiste product nog niet gevonden?
Neem gerust contact met ons op. Wij adviseren u en vinden samen de optimale oplossing.
Conclusie
Ook optimale netwerktechniek voor vervolgprojecten
Tot nu toe heeft Ticos alleen maar positieve ervaringen met de switches FL SWITCH 22xx. "Vooral de eenvoudige bediening van de componenten heeft ons overtuigd", vertelt Armin Spiess, afdelingsmanager bij Ticos. "Daarom zullen we dit netwerkconcept ook toepassen op de andere tunnelsegmenten en na toestemming door de opdrachtgever uitbreiden naar eventuele vervolgprojecten." Niets staat de goede doorstroming van het verkeer op de A4 rond Schaffhausen en in het Duits-Zwitserse grensgebied dus meer in de weg.