Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Nabezinking in de behandeling van afvalwater Waarborg de beste waterkwaliteit - met onze oplossingen voor betrouwbare bewaking en veilige gegevensoverdracht voor nabezinkbekkens.

Gesprek op de brug van een nabezinkbekken

Uitdaging


Nabezinkbekken

Hoge eisen aan de waterkwaliteit

Voordat het gereinigde water naar de natuurlijke watercirculatie wordt teruggevoerd, moet de kwaliteit correct zijn. Voor de optimale waterkwaliteit worden pH-waarde, nitraatgehalte en verdere relevante waarden bewaakt. Bovendien wordt de hoogtepiek van het voorkomende slib gecontroleerd en wordt de retournering exact geregeld.

De oplossing


Gesprekssituatie nabezinking

Ononderbroken werking van de nabezinking

Een betrouwbare gegevensoverdracht van de locaties en veldapparaten naar de controleruimte is nodig voor een permanente bewaking van de waterkwaliteit.
Ontdek onze oplossingen voor een veilige draadloze datacommunicatie op verafgelegen en moeilijk te bereiken locaties. Concepten voor de veilige bediening en uitschakeling van installaties ondersteunen u in gevaarlijke situaties.

Zuiveringsinstallatie
Automatisering in het Bio-P bekken
Schakelkast zuiveringsinstallatie met producten voor draadloze dataoverdracht
Zuiveringsinstallatie

Zowel ver verwijderde als moeilijk toegankelijke stations vormen een uitdaging voor de veilige datacommunicatie. Dit zijn bijv. afgelegen pompstations en bronnen, maar ook roterende delen bij een ruimerbrug of vulstandbewaking.

Het draadloze systeem Radioline is speciaal ontwikkeld voor toepassing in de industriële omgeving. Seriële besturingsgegevens en gestandaardiseerde I/O-signalen worden betrouwbaar overgedragen. Alle gangbare communicatiestandaarden worden ondersteund, zoals Modbus, PROFIBUS of PROFINET. Bij een propriëtaire technologie, zoals Trusted Wireless 2.0, is het protocol niet openbaar toegankelijk, zodat de technologie uitstekend is beschermd tegen aanvallen van derden.

Automatisering in het Bio-P bekken

In de biologische fosforverwijderingstanks (afgekort: Bio-P-tanks) wordt het fosfor uit het afvalwater verwijderd door middel van bacteriën in het slib.

De 4-in-1 hybride motorstarters uit de CONTACTRON-productfamilie zorgen voor een betrouwbare beveiliging van de motoren en maken een onderbrekingsvrije werking mogelijk. De geïntegreerde veiligheidsfuncties voldoen aan alle noodstopvereisten.

Schakelkast zuiveringsinstallatie met producten voor draadloze dataoverdracht

Met PROFIBUS of PROFINET: bereik een optimale waterkwaliteit dankzij een betrouwbare bewaking van het nabezinkingsproces. Gebruik WLAN als voordelig alternatief, bijv. voor sleepringen. Proceswaarden uit het nabezinkbekken worden betrouwbaar aan het hogere besturingsniveau doorgegeven. Vermijd storingsgevoelige overdracht via een sleepring, die vaak met hoge installatie- en onderhoudskosten gepaard gaat.

Draadloze datacommunicatie met Bluetooth in de nabezinking

Interactieve image-map: draadloze datacommunicatie met Bluetooth in de nabezinking
Motormanagers
Detecteer kritieke belastingtoestanden in een vroeg stadium en bescherm tegelijkertijd de motor en waardevolle installatiedelen.
Motormanagers
Automatiseringstechniek
Gebruik de programmeertaal van uw voorkeur voor de automatisering en koppel uw installatie aan uw cloud.
Meer over automatiseringstechniek
Automatiseringstechniek
Betrouwbare communicatie op afstand
Om wereldwijd veilig met uw machines en installaties te kunnen communiceren, vindt u bij ons de passende industrie-routers en cybersecurity.
Meer over industrie-routers en cybersecurity
Betrouwbare communicatie op afstand

Uw voordelen

  • Moeilijk toegankelijke installatiedelen altijd in het oog dankzij betrouwbare datacommunicatie
  • Weinig installatie- en onderhoudswerkzaamheden dankzij draadloze communicatie
  • Onderbrekingsvrije werking van de installatie met betrouwbare beveiliging voor motoren

Contact

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager Urban Infrastructure
Ik adviseer u graag bij uw moderniserings- of uitbreidingsprojecten. Profiteer van onze jarenlange ervaring en ons uitgebreide dienstenpakket.

Producten


Persoon die een tablet bedient voor een schakelkast

Heeft u het juiste product nog niet gevonden?

Neem gerust contact met ons op. Wij adviseren u en vinden samen de optimale oplossing.