Mechanische voorreiniging van afvalwater Realiseer een slijtage- en onderhoudsarme werking van uw zuiveringsinstallatie met onze bewakings- en besturingsoplossingen voor de eerste behandelingsfase.
Uitdaging
Het verwijderen van onzuiverheden regelen
Een efficiënte eerste behandelingsfase is een voorwaarde voor een betrouwbare werking van de volledige zuiveringsinstallatie. Het verwijderen van vaste bestanddelen uit ruw rioolwater en slib beschermt de processtappen stroomafwaarts tegen verstopping en afzettingen. Dit vereist veilige procedures bij de verwijdering van onzuiverheden.
De oplossing
Slijtage- en onderhoudsarme processen
Onze oplossingen voor bewaking en besturing voldoen aan de uitgebreide eisen voor een soepel proces bij mechanische voorreiniging. Ontdek onze bijzonder robuuste hardware die aan de omstandigheden is aangepast, alsook softwareoplossingen voor de regeling en besturing van veldapparaten. Wij bieden u communicatieoplossingen op maat voor de bewaking van aandrijvingen in explosiegevaarlijke omgevingen.
Beschermen tegen explosies
Door onvoorziene gebeurtenissen, zoals ongeoorloofde lozing van afvalwater, gistingsprocessen of ongevallen, bestaat in zuiveringsinstallaties altijd explosiegevaar. Grove en fijne zeven zijn bijzonder explosiegevaarlijke installaties in zuiveringsinstallaties. Intrinsiekveilige signaalregistratie is geschikt ter bescherming van deze omgevingen.
Phoenix Contact biedt een omvangrijk productenprogramma voor de explosiegevaarlijke omgeving. U installeert uw I/O-station eenvoudig en veilig in zone 2. De sensoren en actoren worden hiervan gescheiden en naar behoefte geïnstalleerd in zone 0, 1 of 2.
Integrale procesautomatisering
Dankzij de samenwerking met fabrikanten van branchespecifieke veldapparaten, zoals frequentieomvormers en diverse meetapparaten, biedt Phoenix Contact met Water Functions een comfortabele integratie in uw infrastructuur. De functionaliteit van de procesbibliotheek wordt continu uitgebreid volgens de meest recente stand van de techniek.
Profiteer van de veelzijdige mogelijkheden van de veilige koppeling van uw stations met de controleruimte. Maak gebruik van centrale toegang en continue bewaking van uw procesdata direct vanuit de controleruimte.
Uw voordelen
- Eenvoudig en snel: regeling en aansturing van veldapparaten door geprefabriceerde softwaremodulen
- Communicatieoplossingen voor elke infrastructuur met techniek voor de Ex-omgeving
- Volgens de meest recente stand van de techniek dankzij voortdurende verdere ontwikkeling van de Softwarebibliotheek Water Functions
Contact
Producten
Heeft u het juiste product nog niet gevonden?
Neem gerust contact met ons op. Wij adviseren u en vinden samen de optimale oplossing.