Energievoorziening en -verdeling in de tunnel Een groot aantal toepassingen in de tunnel moeten met een hoge beschikbaarheid van energie worden voorzien. Vooral cruciale onderdelen, zoals ventilatie en verlichting, moeten ook in noodsituaties of bij grote branden functioneren.

Beveiligingstechniek bij tunneltoepassingen

Uitdaging


Testsituatie beveiligingsmodule tunnel

Vermijd uitval in de tunnel door middel van netbeveiligingsinrichtingen met een hoge beschikbaarheid

Zorg voor een betrouwbaar hoge beschikbaarheid van uw installatie en voorkom ongeplande uitval. Robuuste componenten en redundante netwerkstructuren zorgen voor een hoge beschikbaarheid. Phoenix Contact biedt u een uitgebreide beveiliging op alle niveaus van de energievoorziening: IT-veiligheid en versleutelde dataoverdracht naar de centrale controleruimten, betrouwbare aansluitingen op het energieverdeelnet alsmede een allesomvattende beveiliging voor het veldniveau. De communicatie volgens IEC 60870-5-101/103/104 of IEC 61850 en de redundante Ethernet-verbindingen via RSTP/HSR/PRP maken een storingsvrije parallelle werking mogelijk.

De oplossing


TAP-Box (Tunnel Application Power)
Managed Switches voor IEC 61850
Complete line energie-schakelkast
TAP-Box (Tunnel Application Power)

De TAP-boxen (Tunnel Application Power) van Phoenix Contact zijn speciaal ontwikkeld voor de veilige, brandveilige en eenvoudige energieverdeling in tunnels. Uitgaande van de hoofdverdeling levert de TAP-box energie aan uw individuele tunneltoepassingen, zoals de verlichting- of evacuatiesystemen.

Kortsluitingen in de richting van de hoofdverdeling worden zo afgeschermd. Dankzij een zeer hoog functiebehoud wordt de voortdurende beschikbaarheid in noodsituaties gegarandeerd.

Managed Switches voor IEC 61850

Tunnels hebben een groot aantal elektrische installaties die met een hoge beschikbaarheid van energie moeten worden voorzien. Tegelijkertijd zijn tunnels zelf ook grootverbruikers in het elektriciteitsnet.

Phoenix Contact levert speciale netwerkswitches voor energie-installaties die een gigabit-dataoverdracht naar de controleruimten van de energieleveranciers volgens IEC 61850 en IEEE 1613 mogelijk maken.

Complete line energie-schakelkast

Netfouten kunnen in een tunnel tot aanzienlijke schade en gevaren leiden. Met onze beveiligingsmodulen en besturingsapparaten beveiligt u uw installaties in de tunnel. De compacte uitvoeringsvarianten bieden een hoge functiedichtheid: beveiligingsfuncties, besturing van de vermogenscircuits, metingen van elektrische parameters alsmede documentatie van gebeurtenissen en netstoringen.

Wij ondersteunen u van de netwerkanalyse en de apparaatinstallatie tot de training en het onderhoud.

Interactieve beeldkaart: netwerken met hoge beschikbaarheid in de tunnel
Industrie-router voor onderhoud op afstand en cybersecurity
Onze robuuste industrierouters verbinden verschillende netwerken per kabel (LAN-router en NAT-router) of via draadloze telecomnetwerken (2G/3G/4G/5G) voor onderhoud op afstand en de beveiliging van uw lokale netwerk. Veel producten bevatten geïntegreerde VPN- en firewall-functies. Voor de hoogste security beschermt u de mGuard-router tegen cyber-aanvallen en schadelijke software.
Meer lezen
Industrie-router voor onderhoud op afstand en cybersecurity
Industrial Ethernet Switches
Het productenprogramma van onze Industrial Ethernet Switches omvat Managed en Unmanaged Switches met GBit, PoE, certificering volgens IEC 61850 en voor railmontage. Daardoor bent u ook in ruwe omgevingen flexibel bij de opbouw van krachtige en veilige netwerken: koper- en lichtgeleiderkabel-poorten, alsmede redundantiefuncties maken een flexibele netwerkkoppeling van uw installaties mogelijk en een eenvoudige segmentatie van uw industriële netwerk.
Meer lezen
Industrial Ethernet Switches
Beveiligingsmodulen en besturingsapparaten
Ons uitgebreide productenprogramma voor beveiligingstechniek maakt een betrouwbare beschikbaarheid van netwerken mogelijk in het spanningsbereik van 10 kV tot 110 kV. De beveiligings- en besturingsapparaten zijn daarbij o.a. geschikt voor enkele en dubbele verzamelrails, stervormige, ringvormige en onderling verbonden netten. Ze kunnen worden ingezet in geïsoleerde, gecompenseerde, stugge en laagohmig geaarde netten.
Meer lezen
Beveiligingsmodulen en besturingsapparaten
Verkeerscamera's boven een weg

Veilige toegang op afstand tijdens het gebruik van tunnels

Leg de basis voor een betrouwbare werking van tunnels met goed beschikbare en veilige netwerk- en besturingsinfrastructuren. Wij ondersteunen u daarbij met hoogwaardige producten voor lichtgeleiderkabels, koper en radio.

Onze oplossingen voor redundante netwerkstructuren voldoen aan alle noodzakelijke beveiligings- en bandbreedtevereisten voor een veilige en storingsvrije toegang vanuit de verkeerscontroleruimte. De betreffende redundantieniveaus maken een naadloze gegevensoverdracht mogelijk voor alle tunneltoepassingen. Dit betekent dat zelfs bij gedeeltelijke uitval, bijv. door defecte apparaten of aansluitingen, relevante protocollen in realtime kunnen worden doorgestuurd. Onze IEC-62443-gecertificeerde adviesdiensten en het gebruik van moderne versleutelingsstandaarden beveiligen daarbij uw gegevens.

Lees onze Whitepaper en ontdek hoe u de veiligheid bij de toegang op afstand tot uw installaties kunt maximaliseren en uzelf tegen cyberaanvallen en schadelijke software kunt beschermen.

Uw voordelen

  • Realiseer tot 80% tijdwinst bij de installatie en energieverdeling dankzij een eenvoudige en snelle confectionering
  • Vergaande investeringszekerheid door compatibele producten volgens IEC 61850 en de IEEE-netwerkstandaard
  • Producten met een lange levensduur, ook onder ruwe omgevingsomstandigheden, dankzij robuuste constructies

Contact

Contactpersoon Christophe Steppe
Christophe Steppe
Global Industry Manager Tunnel Infrastructure
Ik adviseer u graag bij uw moderniserings- of uitbreidingsprojecten. Profiteer van onze jarenlange ervaring en ons uitgebreide dienstenpakket.

Producten


Persoon die een tablet bedient voor een schakelkast

Heeft u het juiste product nog niet gevonden?

Neem gerust contact met ons op. Wij adviseren u en vinden samen de optimale oplossing.