Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Aansluittechniek en elektronicabehuizing voor I/O-systemen

Building Intelligence

In- en uitgangsgegevens snel en veilig overdragen.

Brochure downloaden
Man aan schakelkast met aansluittechniek en elektronicabehuizingen voor I/O-systemen

Uw toepassingen – onze oplossingen

I/O-systemen registreren alle datapunten in een modern gebouw. Daarbij dragen ze in- en uitgangsgegevens over tussen het besturings- en het gebruikersniveau. Ze vormen de interface tussen Ethernet-netwerken en vaak op veldbus gebaseerde sensoren en actoren. Modulaire I/O-modulen kunnen eenvoudig worden uitgebreid om extra functies te integreren. Voor veel verschillende functies biedt Phoenix Contact modulaire elektronicabehuizingen en afgestemde aansluittechniek aan. Zo kunt u heel eenvoudig op maat gesneden elektronicamodulen met gestandaardiseerde apparaatinterfaces of met bijzonder compacte frontaansluitingen samenstellen.

Vaak gebruikte toepassingen voor apparaataansluitingen voor I/O-systemen

  • I/O-modulen
  • I/O-besturingen
  • Besturing van actoren en sensoringangen

Vaak gebruikte toepassingen voor apparaataansluitingen voor I/O-systemen

  • I/O-modulen
  • I/O-besturingen
  • Besturing van actoren en sensoringangen

Uw voordelen

  • Hoge flexibiliteit dankzij modulair systeem met passende aansluittechniek
  • Gestandaardiseerde apparaataansluitingen, zoals RJ45, USB, D-SUB of antennebussen
  • Eenvoudig individualiseerbaar in design, kleur en bedrukken
  • Montagerail-busconnectoren met parallelle en seriële contacten voor de eenvoudige module-naar-module-communicatie
Printklemmen en -connectoren

Printklemmen en -connectoren

Veelzijdige printklemmen en -connectoren

I/O-systemen zijn even veelzijdig als de taken die ze op zich nemen. Ondanks beperkte bouwruimte moeten de apparaten eenvoudig te installeren en te onderhouden zijn. Compacte printklemmen en -connectoren van Phoenix Contact combineren compromisloze betrouwbaarheid met veel bedieningscomfort.

  • Connectoren en aansluitklemmen voor de printplaat
  • Voor rastermaten van 2,5 tot 5,08 mm
  • Voor stromen tot 24 A (IEC)/20 A (UL)
  • Uitvoeringen met schroef- of veerdrukaansluitingen
Board-to-board connectoren voor de aansluiting van printplaten binnenin het apparaat

Robuuste board-to-board connectoren voor de aansluiting van printplaten binnenin het apparaat

Robuuste board-to-board connectoren voor de aansluiting van printplaten binnenin het apparaat

Onderdelen van industriële elektronische apparaten worden niet alleen steeds compacter. Tegelijkertijd neemt hun functieomvang en vermogen toe. De basis voor dergelijke apparaten vormen board-to-board-connectoren voor de apparaat-interne aansluiting van meerdere printplaten. Ze zijn bijzonder geschikt voor decentrale en modulaire toepassingen in I/O-besturingen of I/O-modulen.

  • Compacte rastermaten van 0,8 mm en 1,27 mm
  • Afgeschermde en niet-afgeschermde uitvoeringen
  • Horizontale en verticale varianten voor uiteenlopende printplaatuitlijningen
  • Voor stapelhoogten van 6 tot 12 mm
SKEDD-directe connectoren voor steek- en ontkoppelbare printplaataansluitingen

SKEDD-directe connectoren voor steek- en ontkoppelbare printplaataansluitingen

SKEDD-directe connectoren voor steek- en ontkoppelbare printplaataansluitingen

De technische uitrusting van I/O-modulen is even veelzijdig als de taken die ze op zich nemen. Dankzij SKEDD-directe connectoren voor de printplaataansluiting is veel flexibiliteit bij de planning van het printplaatdesign mogelijk. Naast I/O-systemen worden ze tevens in poort- en deurbesturingen gebruikt, maar bijvoorbeeld ook in signaallampen, bedieningsterminals, displays, alarminstallaties of rook- en brandmelders.

  • Splijtnagels voor een veilige vergrendeling zonder solderen
  • Enkel- en twee-rijige uitvoeringen voor rastermaten 3,5 mm en 5,0 mm
  • Met push-in-veerdrukaansluiting of crimpaansluiting
  • Voor stromen tot 12 A en spanningen tot 320 V
Elektronicabehuizingen van de ME-IO-serie voor I/O-besturingen

Elektronicabehuizingen van de ME-IO-serie voor I/O-besturingen

Elektronicabehuizingen van de ME-IO-serie voor I/O-besturingen

I/O-modulen voor de inbouw op de montagerail in de schakelkast zijn meestal modulair opgebouwd om gemakkelijk extra automatiseringsdeelnemers te kunnen integreren. Compacte afmetingen in combinatie met hoge flexibiliteit in de keuze en indeling van de aansluittechniek zijn doorslaggevend voor het succes van het systeem. Voor deze eisen zijn elektronicabehuizingen van de ME-IO-serie ideaal. Dankzij de modulaire bouwvorm kunnen ze heel eenvoudig op maat gemaakte I/O-groepen of bijvoorbeeld signaalrangeringen met frontaansluitingen voor maximaal 54 polen per module samenstellen.

  • Drie modulebouwbreedten (18,8 mm, 37,6 mm en 75,2 mm) voor een groot aantal toepassingsmogelijkheden
  • Comfortabele frontaansluitingen voor de overdracht van signalen, data en vermogen
  • Hoge aansluitdichtheid: 4- en 6-polige connectoren met rastermaten van 3,5 mm en 5,0 mm
  • Blockbelts voor de willekeurige mechanische samenvoeging van printplaatconnectoren in een kleine ruimte
Elektronicabehuizingen van de ICS-serie voor automatiseringsapparaten

Elektronicabehuizingen van de ICS-serie voor toekomstbestendige automatiseringsapparaten

Elektronicabehuizingen van de ICS-serie voor toekomstbestendige automatiseringsapparaten

Naast analoge ingangen bevatten moderne I/O-modulen vaak communicatie-interfaces voor de Ethernet-gebaseerde communicatie. Montagerailbehuizingen uit de ICS-serie maken een bijzonder flexibele opbouw van individuele modulen met gestandaardiseerde aansluitingen mogelijk, zoals RJ45, D-SUB, USB of antennebussen. Verschillende bouwbreedten, -diepten en -hoogten maken uiterst flexibele toepassingen mogelijk, zoals kleine ventilatormotoren of IoT-toepassingen. Omvangrijke thermosimulaties ondersteunen u bij het design van de printplaat-lay-out. Met optionele koellichamen zijn ze ook geschikt voor vermogensintensieve toepassingen met hoge processorsynchronisatie.

  • Flexibel inzetbaar dankzij omvangrijke module en passende aansluittechniek
  • Gestandaardiseerde aansluitingen, zoals RJ45, USB, D-SUB en antenne-aansluitingen
  • Eenvoudig individualiseerbaar in vormfactor, design, kleur en bedrukken
  • 8-polige montagerail-busconnectoren met parallelle en seriële contacten voor de eenvoudige module-naar-module-communicatie
Elektronicabehuizingen van de ME MAX-serie in modulaire, uit schijven opgebouwde constructie

Elektronicabehuizingen van de ME MAX-serie in modulaire, uit schijven opgebouwde constructie

Elektronicabehuizingen van de ME MAX-serie in modulaire, uit schijven opgebouwde constructie

Functionele en op het design georiënteerde behuizingen met halve schaal uit de ME MAX-serie bieden veelzijdige oplossingen voor adaptieve I/O-modulen en alle overige toepassingen in de schakelkast. De modulaire, uit schijven opgebouwde, orthogonaal aangebrachte aansluittechniek en efficiënte 5-polige montagerail-busconnectoren maken een toepassingsgericht apparaatdesign mogelijk.

  • Zeven bouwbreedten van 6,2 tot 90 mm
  • Aansluittechniek met schroef- of veerdrukaansluiting voor de rasters 3,5 mm, 5,0 mm en 7,25 mm
  • Maximaal drie aansluitniveaus op de boven- en onderzijde van de behuizing
  • 5-polige montagerail-busconnectoren met parallelle en seriële contacten voor de eenvoudige module-naar-module-communicatie
Elektronicabehuizingen van de ME-serie in bekervorm

Elektronicabehuizingen van de ME-serie in bekervorm voor de eenvoudige elektronicamontage

Elektronicabehuizingen van de ME-serie in bekervorm voor de eenvoudige elektronicamontage

Elektronicabehuizingen van de ME-serie bieden een functionele verpakking voor uitgeruste printplaten. De bekervorm met voorgemonteerde zijwanden vereenvoudigt de eindmontage enorm. Dankzij de orthogonaal aangebrachte aansluittechniek zijn veelzijdige oplossingen voor schakelkasttoepassingen mogelijk, zoals individuele I/O-modulen. De ME-serie biedt bovendien een functionele verpakking voor uitgeruste printplaten en voor het gebruik van TFT-displays – bijv. voor de weergave van het energieverbruik.

  • Zeven bouwbreedten van 12,5 tot 90 mm
  • Montagevriendelijk bekerprincipe voor snelle eindmontage
  • Aansluittechniek met schroef- of veerdrukaansluiting in de rasters 3,5 mm; 5,0 mm en 7,25 mm
  • Maximaal drie aansluitniveaus op de boven- en onderzijde van de behuizing
  • 5-polige montagerail-busconnectoren met parallelle en seriële contacten voor de eenvoudige module-naar-module-communicatie