Veiligheidsgerelateerde PLC voor Profisafe
De nieuwe AXC F XT SPLC 3000-veiligheidsbesturing van Phoenix Contact wordt gebruikt als een linkszijdige uitbreidingsmodule op de PLCnext Control AXC F 2152 of AXC F 3152. Deze vult het PLCnext-portfolio aan met een krachtige Safety-PLC voor Profisafe-deelnemers in Profinet-netwerken. Daarbij kan de veiligheidsbesturing worden gebruikt in toepassingen tot veiligheidscategorie SIL 3 volgens IEC 61508/61511 en PL e volgens EN ISO 13849-1.
De SPLC 3000 kan tijdens het bedrijf als F-host met maximaal 300 F-devices communiceren en kan daarbij tegelijkertijd als F-device fungeren. De veiligheidsbesturing is volledig geïntegreerd in het open ecosysteem PLCnext Technology en biedt in combinatie met de rechtszijdig rijgbare Profisafe I/O-uitbreidingen van de Axiobus een hoge mate van modulariteit. De krachtige en redundant geconfigureerde, ARM-gebaseerde veiligheidsgerelateerde CPU's hebben een kloksnelheid van 800 MHz voor kanaal 1 en 600 MHz voor kanaal 2.