Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Geïntegreerde energieoplossingen: bedrijven economisch koolstofarm maken

20-02-2025
Geïntegreerde energieoplossingen

Uit een korte studie in opdracht van het Duitse Business Initiative for Energy Efficiency (Deneff) van de Niederrhein University of Applied Sciences blijkt dat Duitse bedrijven tot 21 miljard euro per jaar aan energiekosten kunnen besparen door gerichte maatregelen. Volgens Christian Noll, CEO van Deneff, wordt er evenveel energie verbruikt voor industriële verwarmingstoepassingen als voor het verwarmen van gebouwen – en het grootste deel daarvan is nog steeds fossiele brandstof. Tegelijkertijd verandert de CSRD-richtlijn (Corporate Sustainability Reporting Directive) de vereisten voor duurzaamheidsrapportage door bedrijven aanzienlijk.

In de toekomst zullen ze uitgebreidere en gestandaardiseerde informatie moeten verstrekken. De informatie moet ook meetbaar en vergelijkbaar zijn door middel van kengetallen en extern gecontroleerd kunnen worden, bijvoorbeeld door belastingadviseurs.

Om doelstellingen op het gebied van decarbonisatie, efficiëntiemaatregelen en wettelijke vereisten te combineren, biedt Phoenix Contact het concept van geïntegreerde energieoplossingen (IES). Dit is bedoeld voor bedrijven met een energieverbruik van meer dan 1 GWh. De oplossing bestaat uit vier stappen. Ten eerste krijgt de klant na een inventarisatie uitgebreid advies over verbetermaatregelen. Als hij instemt met de raadpleging, wordt de ruwe en gedetailleerde planning van het transformatieconcept gevolgd door de implementatie van de nodige maatregelen door partnerbedrijven. De maatregelen omvatten bijvoorbeeld de automatische registratie en analyse van energiegegevens en de invoering van een energiebeheersysteem (EMS) om een vraaggestuurde en geoptimaliseerde werking van de installatie te garanderen. De CSRD-indicatoren zijn ook afgeleid van het EMS. De eerste projecten met MDAX-bedrijven worden momenteel gerealiseerd.

Een bezoek aan het All Electric Society Park, dat Phoenix Contact op zijn locatie in Blomberg heeft gebouwd, dient als levendig bewijs van succesvolle decarbonisatie en biedt veel stof tot nadenken voor de eigen projecten van het bedrijf.

Perscontact
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications