Connect what matters

Onze connectiviteit levert op betrouwbare en krachtige wijze energie, signalen en gegevens – en contact leidt tot resultaat.
Persoon met een tablet voor een combinatie van industriële robots, een solarpark en windturbines

1.000 baanbrekende toepassingen. Een partner die verbindt

Waar toepassingen nieuwe mogelijkheden creëren, zijn baanbrekende verbindingen nodig. Als connectiviteitspartner zorgen wij ervoor dat energie, signalen en gegevens veilig, efficiënt en duurzaam hun bestemming bereiken. Zo ontstaan gespecialiseerde systemen die processen versnellen en innovatie mogelijk maken. Of het nu gaat om automatisering, mobiliteit, infrastructuur of digitale oplossingen: connectiviteit verbindt niet zomaar iets met iets anders, maar verbindt wat ertoe doet met wat een merkbaar effect heeft: Connect what matters.

Medisch personeel in operatiekleding voor een batterijopslagsysteem

1.000 kW voor een onafhankelijke stroomvoorziening​ Onze connectiviteit stabiliseert de energiestromen van de kritieke infrastructuur – en contact leidt tot gezondheid

Verbindingen zorgen voor veiligheid wanneer energie op een gecontroleerde manier stroomt, systemen stabiel reageren en kritieke processen ook onder veeleisende omstandigheden betrouwbaar blijven. Zo ontstaat het geruststellende gevoel dat er altijd elektriciteit beschikbaar is wanneer dat nodig is. Beheerders van kritieke toepassingen kunnen met robuuste infrastructuren in de vorm van batterijopslagsystemen uitvalveiligheid garanderen op alle plaatsen waar we niet zonder kunnen: Connect what matters.

Ingenieur met een tablet in een geautomatiseerde productiefaciliteit met gelijkstroomtechnologie

Tot 10 % energiebesparing voor meer zekerheid in de toekomst Onze connectiviteit vormt de basis voor energie-efficiënte DC-microgrids – en contact leidt naar de toekomst

Gelijkstroom maakt energie direct bruikbaar op de plek waar deze wordt opgewekt. Minder conversieverliezen verlagen de bedrijfskosten en verhogen de efficiëntie van het systeem. Maar het loskoppelen onder belasting kan een gevaarlijke vlamboog veroorzaken en daarmee mensen en installaties in gevaar brengen. Onze connectoren voor DC-microgrids maken veilig aansluiten onder belasting mogelijk. Zo beschermen ze het bedienend personeel, verkorten ze de stilstandtijden en verhogen ze de beschikbaarheid van de installatie. Connect what matters.

Een man voert een videogesprek op een tablet; op de achtergrond staan serverracks

100 % betrouwbaarheid die mensen met elkaar verbindt Onze connectiviteit zorgt op de achtergrond voor een betrouwbare energievoorziening – en contact leidt tot verbondenheid

Verbindingen brengen samen wat moet samenwerken: mensen, systemen, toepassingen en informatie. Ze overbruggen afstanden, maken succesvolle communicatie binnen complexe structuren mogelijk en leggen op nauwkeurige, robuuste en krachtige wijze de basis voor beschikbaarheid en vertrouwen. Waar digitale diensten gezinnen, teams en infrastructuren met elkaar verbinden, ontstaat er door elektrische verbinding een tastbare verbondenheid. Connect what matters.

Vader en dochter laden een elektrische auto op; op de achtergrond wordt een elektrische auto opgeladen aan een laadpaal

500 kW, dat brengt mensen in beweging​ Onze connectiviteit zorgt voor een snelle energievoorziening – en contact leidt tot mobiliteit

E-Mobility voor dagelijks gebruik vereist een betrouwbare laadinfrastructuur – en die heeft krachtige verbindingstechnologie nodig om ervoor te zorgen dat het laadproces snel, comfortabel en soepel verloopt. Onze connectiviteitsoplossingen voor High Power Charging voldoen precies aan deze eisen. En wanneer energie veilig en efficiënt naar het voertuig stroomt, wordt contact mobiliteit: voor de wegen die voor ons liggen. Connect what matters.

Moeder en kind lezen samen een boek; op de achtergrond staat een thuisbatterij

15 kWh voor 100 % zekerheid Onze connectiviteit waarborgt de energievoorziening in je eigen huis – en contact leidt tot vertrouwen

Een huis voelt veilig aan als er op elk moment zelfvoorzienend energie beschikbaar is. Om dit te kunnen realiseren, hebben thuisbatterijen aansluittechniek nodig die het elektrisch vermogen veilig overbrengt, een intelligente besturing mogelijk maakt en de energiestroom stabiel houdt. Zo zorgt zelf opgewekte stroom voor een goed gevoel: wanneer dat ook maar nodig is. Connect what matters.

Printplaataansluittechniek

Verbindingen die ertoe doen: met printklemmen en printplaatconnectoren creëert u betrouwbare interfaces voor de elektronica van morgen. Het assortiment van Phoenix Contact verbindt signalen, data en vermogen op een veilige, efficiënte en toepassingsgerichte manier – van compacte apparatenaansluittechniek tot krachtige stroomoverdracht. Zo ontstaat de juiste koppeling voor wat echt belangrijk is: uw applicatie.

Connectoren en verdelers

Of het nu in het veld, in apparatuur of in de infrastructuur is: het brede assortiment connectoren van Phoenix Contact biedt betrouwbare oplossingen voor industriële en semi-industriële toepassingen – van ronde connectoren tot data-, energieopslag- en fotovoltaïsche connectoren tot zware industriële connectoren. Aanvullende verdelers, adapters en zowel confectioneerbare als kant-en-klare kabels en leidingen zorgen voor naadloze verbindingsoplossingen, precies daar waar ze nodig zijn.

Connectors voor E-Mobility

Voor een krachtige en betrouwbare laadinfrastructuur is aansluittechniek nodig die hoge stroomsterktes veilig doorgeeft en voldoet aan de eisen van de moderne E-Mobility. Met CHARX connect biedt Phoenix Contact een uitgebreid assortiment aan DC- en AC-laadkabels, laadstopcontacten en laadpaal-outlets voor flexibel gebruik in particuliere, commerciële en openbare laadtoepassingen. Zo ontstaan robuuste en toekomstbestendige interfaces voor het opladen van elektrische voertuigen – efficiënt, veilig en afgestemd op het gebruiksdoel.