Steekbare overspanningsbeveiliging, overeenkomstig Type 2 / Class II, voor 3-fase voedingsnetten met gescheiden N en PE (5-draadssysteem: L1, L2, L3, N, PE), met meldcontact.
Overspanningsbeveiliging
Steekbare overspanningsbeveiliging, overeenkomstig Type 2 / Class II, voor 1-fase voedingsnetten met gescheiden N en PE (3-draadssysteem: L1, N, PE), met meldcontact.
Bliksem- / overspanningsbeveiligingsmodule, volgens type 1/2/Class I/II, voor lineaire, unipolaire DC-voedingssystemen tot 1000 V DC, voor railmontage, met meldcontact.
Combinatie van Type 2-overspanningsbeveiliging en afleidervoorzekering, met bewaking van de afleider en de voorzekering, in combinatie met meldcontact, uitvoering: 5-draadssysteem (L1, L2, L3, N, PE), montage op NS 35-montagerail
Steekbare overspanningsbeveiliging, overeenkomstig Type 2 / Class II, voor 3-fase voedingsnetten met gecombineerde PE en N in een ader (4-draadssysteem: L1, L2, L3, PEN), met meldcontact.
Steekbare overspanningsbeveiligingsmodule, overeenkomstig type 2/Class II, voor 1-fase elektriciteitsnetten met gescheiden N en PE (2-aderig systeem: N, PE), met meldcontact.
Steekbare overspanningsbeveiligingsmodule, overeenkomstig type 2/Class II, voor 1-fase elektriciteitsnetten met gecombineerde PE en N in een ader (2-aderig systeem: L, N/PEN), met meldcontact.
Steekbare overspanningsbeveiliging, overeenkomstig Type 2 / Class II, voor 3-fase voedingsnetten met gescheiden N en PE (5-draadssysteem: L1, L2, L3, N, PE).
Steekbare overspanningsbeveiliging, overeenkomstig Type 2 / Class II, voor 3-fase voedingsnetten met gescheiden N en PE (5-draadssysteem: L1, L2, L3, N, PE), met meldcontact.
Steekbare overspanningsbeveiliging, overeenkomstig Type 2 / Class II, voor DC-stroombronnen met lineaire karakteristiek, met meldcontact.