VAL-CP-MCB-3S-350/40/FM
-
Overspanningsbeveiliging Type 2
2882750
Combinatie van Type 2-overspanningsbeveiliging en afleidervoorzekering, met bewaking van de afleider en de voorzekering, in combinatie met meldcontact, uitvoering: 5-draadssysteem (L1, L2, L3, N, PE), montage op NS 35-montagerail
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Combinaties van Type 2-overspanningsbeveiligingen met geïntegreerde afleidervoorzekering
Signaleren van storingen op monitorsystemen via meldcontact
Bij overbelasting van de overbelastingsbeveiliging worden alle polen van het net geschakeld
Modulair steekbare overspanningsbeveiliging Type 2
Optische, mechanische statusindicatie van de afzonderlijke beveiligingen