VAL-SPP-T2-275-3+1-UT-R
-
Overspanningsbeveiliging Type 2
1466214
Steekbare overspanningsbeveiliging, overeenkomstig Type 2 / Class II, voor 3-fase voedingsnetten met gescheiden N en PE (5-draadssysteem: L1, L2, L3, N, PE), met meldcontact.
Productdetails
| Algemeen | |
| Opmerking | Bij vervuilingsgraad 3 en aansluiting met vorkkabelschoenen moet voor doorsneden ≥ 16 mm² een extra zijdelingse afstand van minstens 1 mm tot geaarde geleidende oppervlakken worden aangehouden. Er zijn geen extra zijdelingse afstanden nodig voor vervuilingsgraad 2. |
| Productfamilie | VAL-SPP |
| IEC-testklasse | II |
| T2 | |
| EN-type | T2 |
| Voedingssysteem IEC | TN-S |
| TT | |
| bouwvorm | moduul voor railmontage, tweedelig steekbaar |
| aantal polen | 4 |
| melding overspanningsbeveiliging defect | optisch, meldcontact |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | III |
| Vervuilingsgraad | 3 |
| nominale frequentie fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Weergave / afstandsmelding | |
| Benaming aansluiting | defectmeldcontact |
| schakelfunctie | Wisselcontact |
| max. vereiste voorzekering | 1 A (gG) |
| bedrijfsspanning AC | 5 V AC ... 250 V AC (≤ 2000 m (amsl) bij vervuilingsgraad 2) |
| 5 V AC ... 150 V AC (≤ 5000 m (amsl)) | |
| bedrijfsstroom AC | 5 mA AC ... 1 A AC |
| bedrijfsspanning DC | 30 V DC (≤ 5000 m (amsl)) |
| Bedrijfsstroom DC | 1 A DC |
| bedrijfsspanning DC | 125 V DC (≤ 5000 m (amsl)) |
| Bedrijfsstroom DC | 200 mA DC |
| isolatiemethode | Het product heeft dubbele/versterkte isolatie tussen het hoofd- en het hulpstroomcircuit. |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| schroefdraad | M5 |
| Aanhaalmoment | 3 Nm ... 3,5 Nm |
| Striplengte | 18 mm |
| Aderdoorsnede soepel | 1,5 mm² ... 35 mm² (zonder adereindhuls) |
| 2x 1,5 mm² ... 16 mm² (2 aders met dezelfde doorsnede) | |
| Aderdoorsnede massief | 1,5 mm² ... 50 mm² |
| 2x 1,5 mm² ... 16 mm² (2 aders met dezelfde doorsnede) | |
| Aderdoorsnede AWG | 15 ... 2 |
| 2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met TWIN-adereindhuls met kunststofhuls | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 1,5 mm² ... 35 mm² |
| 2x 1,5 mm² ... 10 mm² (2 aders met dezelfde doorsnede) | |
| aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| 2x 1,5 mm² ... 16 mm² (2 aders met dezelfde doorsnede) | |
| Aansluitmethode | Kabelschoen |
| Aderdoorsnede soepel | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| defectmeldcontact | |
| Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
| Striplengte | 8 mm |
| Aderdoorsnede soepel | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede massief | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 16 |
| aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
| Maatschets |
|
| Breedte | 71,2 mm |
| Hoogte | 109,1 mm |
| diepte | 71,5 mm (incl. montagerail 7,5 mm) |
| Deeleenheid | 4 TE |
| Kleur | grijs (RAL 7042) |
| lichtgrijs (RAL 7035) | |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V-0 |
| CTI-waarde van het materiaal | 600 |
| Isolatiemateriaal | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PBT | |
| materiaalgroep | I |
| materiaal behuizing | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PBT |
| beveiligingscircuits | L-N |
| L-PE | |
| N-PE | |
| nominale spanning UN | 240/415 V AC ±10 % (TN-S) |
| 240/415 V AC ±10 % (TT) | |
| nominale frequentie fN | 50 Hz (60 Hz) |
| max. continue spanning UC (L-N) | 275 V AC |
| max. continue spanning UC (L-PE) | 275 V AC |
| max. continue spanning UC (N-PE) | 305 V AC |
| Nominale belastingsstroom IL | 80 A (25 mm²) |
| aardstroom IPE | ≤ 5 µA |
| standby vermogensopname PC | ≤ 360 mVA |
| nominale afleidstootstroom In (8/20) µs | 20 kA |
| maximale afleidstootstroom Imax (8/20) µs | 40 kA |
| Totaalafleidstootstroom ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| Volgstroom-afschakelvermogen Ifi (N-PE) | 100 A |
| kortsluitvastheid ISCCR | 50 kA |
| beveiligingsniveau Up (L-N) | ≤ 1,35 kV |
| Beveiligingsniveau Up (L-PE) | ≤ 1,6 kV |
| Beveiligingsniveau Up (N-PE) | ≤ 1,5 kV |
| restspanning Ures (L-N) | ≤ 1,35 kV (bij In) |
| ≤ 1,1 kV (bij 10 kA) | |
| ≤ 1 kV (bij 5 kA) | |
| ≤ 0,9 kV (bij 3 kA) | |
| restspanning Ures (L-PE) | ≤ 1,6 kV (bij In) |
| ≤ 1,3 kV (bij 10 kA) | |
| ≤ 1,1 kV (bij 5 kA) | |
| ≤ 1 kV (bij 3 kA) | |
| restspanning Ures (N-PE) | ≤ 0,5 kV (bij In) |
| ≤ 0,4 kV (bij 10 kA) | |
| ≤ 0,3 kV (bij 5 kA) | |
| ≤ 0,1 kV (bij 3 kA) | |
| TOV-gedrag bij UT (L-N) | 350 V AC (5 s / withstand mode) |
| 460 V AC (120 min / safe failure mode) | |
| TOV-gedrag bij UT (L-PE) | 1464 V AC (200 ms / withstand mode) |
| TOV-gedrag bij UT (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / withstand mode) |
| aanspreektijd tA (L-N) | ≤ 25 ns |
| aanspreektijd tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
| aanspreektijd tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
| Maximale voorzekering bij V-doorgaande bedrading | 80 A (gG) |
| Maximale voorzekering bij aftakking | 315 A (gG) |
| Aanvullende technische gegevens | |
| kortsluitvastheid ISCCR | 100 kA |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20C (in gemonteerde toestand) |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 85 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 50 °C |
| hoogtepositie | ≤ 5000 m (amsl) |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % |
| schok (bedrijf) | 25g (halfsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| trillingen (bedrijf) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| UL-specificaties | |
| maximale continue spanning MCOV (L-L) | 550 V AC |
| maximale continue spanning MCOV (L-N) | 275 V AC |
| maximale continue spanning MCOV (L-G) | 275 V AC |
| maximale continue spanning MCOV (N-G) | 305 V AC |
| nominale afleidstootstroom In | 20 kA |
| beveiligingscircuits | L-L |
| L-N | |
| L-G | |
| N-G | |
| Nominale spanning | 240/415 V AC |
| Energieverdelingssysteem | Wye |
| nominale frequentie | 50/60 Hz |
| gemeten begrenzingsspanning MLV (L-L) | 2700 V |
| gemeten begrenzingsspanning MLV (L-N) | 1350 V |
| gemeten begrenzingsspanning MLV (L-G) | 2490 V |
| gemeten begrenzingsspanning MLV (N-G) | 1140 V |
| SPD-type | 4CA |
| UL-weergave / afstandsmelding | |
| Bedrijfsspanning | 250 V AC |
| bedrijfsspanning DC | 30 V DC |
| bedrijfsstroom AC | 5 mA AC ... 1 A AC |
| bedrijfsstroom DC | 1 A DC |
| UL-aansluitgegevens | |
| Aanhaalmoment | 30 lbf-in. |
| Aderdoorsnede AWG | 14 ... 2 |
| normen/bepalingen | IEC 61643-11 |
| Opmerking | 2011 |
| normen/bepalingen | EN 61643-11 |
| Opmerking | 2012 + A11:2018 |
| montagetechniek | montagerail: 35 mm |
| Artikelnummer | 1466214 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | CL1381 |
| Productcode | CL1381 |
| GTIN | 4063151860561 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 474 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 444,3 g |
| Douanetariefnummer | 85363030 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171202 |
| ECLASS-15.0 | 27171202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000941 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
EMG-GKS 12 - Markeringsmateriaal 2947035
-
EML (10X7)R - Etiket 0816663
-
VAL-SPP-T2-275-P - Overspanningsbeveiligingssteker type 2 1466685
-
VAL-SPP-T2-NPE-P - Overspanningsbeveiligingssteker type 2 1466689
-
VAL-SPP-T2-BE-3+1-UT - Basiselement overspanningsbeveiliging Type 2 1466705
-
SPP-R-4 - Module voor afstandsmelding 1466701
Uw voordelen
Eenvoudige en veilige installatie dankzij toekomstgerichte gebruiks- en veiligheidsfuncties
Betrouwbare installatiebescherming dankzij maximaal vermogen en lange levensduur
Te gebruiken binnen een breed scala aan toepassingen dankzij geoptimaliseerde constructie en breed portfolio
Eenvoudige planning dankzij uitgebreide digitale gegevens en selectors
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem