VAL-SEC-T2-3C-350-FM - Overspanningsbeveiliging Type 2
2905339

Steekbare overspanningsbeveiliging, overeenkomstig Type 2 / Class II, voor 3-fase voedingsnetten met gecombineerde PE en N in een ader (4-draadssysteem: L1, L2, L3, PEN), met meldcontact.

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Universele serie overspanningsbeveiligingen met optimale energetische coördinatie van de bliksemstroomafleider tot de apparaatbeveiliging
Eenvoudig onderhoud dankzij de gangbare, steekbare beveiligingsmodulen
Uitstekend geïnformeerd met mechanisch-optische statusindicatie en meldcontact
Meer ruimte in de schakelkast, dankzij smalle bouwbreedte van slechts 12 mm per pool en gebruik zonder separate voorzekering tot 315 A gG