VAL-SPP-T2-NPE-0+1-UT-R
-
Overspanningsbeveiliging Type 2
1466613
Steekbare overspanningsbeveiligingsmodule, overeenkomstig type 2/Class II, voor 1-fase elektriciteitsnetten met gescheiden N en PE (2-aderig systeem: N, PE), met meldcontact.
Productdetails
| Producttype | Overspanningsbeveiliging |
| Productfamilie | VAL-SPP |
| IEC-testklasse | II |
| T2 | |
| EN-type | T2 |
| Voedingssysteem IEC | TN |
| TT | |
| bouwvorm | moduul voor railmontage, tweedelig steekbaar |
| aantal polen | 1 |
| melding overspanningsbeveiliging defect | optisch, meldcontact |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | III |
| Vervuilingsgraad | 3 |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | ≤ 1,5 mVA |
| nominale frequentie fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Weergave / afstandsmelding | |
| Benaming aansluiting | defectmeldcontact |
| schakelfunctie | Wisselcontact |
| max. vereiste voorzekering | 1 A (gG) |
| bedrijfsspanning AC | 5 V AC ... 250 V AC (≤ 2000 m (amsl) bij vervuilingsgraad 2) |
| 5 V AC ... 150 V AC (≤ 5000 m (amsl)) | |
| bedrijfsstroom AC | 5 mA AC ... 1 A AC |
| bedrijfsspanning DC | 30 V DC (≤ 5000 m (amsl)) |
| Bedrijfsstroom DC | 1 A DC |
| bedrijfsspanning DC | 125 V DC (≤ 5000 m (amsl)) |
| Bedrijfsstroom DC | 200 mA DC |
| isolatiemethode | Het product heeft dubbele/versterkte isolatie tussen het hoofd- en het hulpstroomcircuit. |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| schroefdraad | M5 |
| Aanhaalmoment | 3 Nm ... 3,5 Nm |
| Striplengte | 18 mm |
| Aderdoorsnede soepel | 1,5 mm² ... 35 mm² (zonder adereindhuls) |
| 2x 1,5 mm² ... 16 mm² (2 aders met dezelfde doorsnede) | |
| Aderdoorsnede massief | 1,5 mm² ... 50 mm² |
| 2x 1,5 mm² ... 16 mm² (2 aders met dezelfde doorsnede) | |
| Aderdoorsnede AWG | 15 ... 2 |
| 2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met TWIN-adereindhuls met kunststofhuls | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 1,5 mm² ... 35 mm² |
| 2x 1,5 mm² ... 10 mm² (2 aders met dezelfde doorsnede) | |
| aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| 2x 1,5 mm² ... 16 mm² (2 aders met dezelfde doorsnede) | |
| Aansluitmethode | Kabelschoen |
| Aderdoorsnede soepel | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| defectmeldcontact | |
| Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
| Striplengte | 8 mm |
| Aderdoorsnede soepel | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede massief | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 16 |
| aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
| Maatschets |
|
| Breedte | 17,8 mm |
| Hoogte | 110,8 mm |
| diepte | 71,5 mm (incl. montagerail 7,5 mm) |
| Deeleenheid | 1 TE |
| Kleur | grijs (RAL 7042) |
| lichtgrijs (RAL 7035) | |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V-0 |
| CTI-waarde van het materiaal | 600 |
| Isolatiemateriaal | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PBT | |
| materiaalgroep | I |
| materiaal behuizing | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PBT |
| beveiligingscircuits | N-PE |
| signaalrichting | N-PE |
| nominale spanning UN | 240 V AC ±10 % (TN - only N-PE) |
| 240 V AC ±10 % (TT - only N-PE) | |
| nominale frequentie fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Max. continue spanning UC | 305 V AC |
| aardstroom IPE | ≤ 5 µA |
| nominale afleidstootstroom In (8/20) µs | 20 kA |
| maximale afleidstootstroom Imax (8/20) µs | 40 kA |
| Volgstroom-afschakelvermogen Ifi | 100 A |
| beveiligingsniveau Up | ≤ 1,5 kV |
| restspanning Ures | ≤ 0,5 kV (bij In) |
| ≤ 0,4 kV (bij 10 kA) | |
| ≤ 0,3 kV (bij 5 kA) | |
| ≤ 0,1 kV (bij 3 kA) | |
| Aanspreekstootspanning bij 6 kV (1,2/50) µs | ≤ 1,5 kV |
| TOV-gedrag bij UT | 1200 V AC (200 ms / withstand mode) |
| aanspreektijd tA | ≤ 100 ns |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20C (in gemonteerde toestand) |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 85 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 50 °C |
| hoogtepositie | ≤ 5000 m (amsl) |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % |
| schok (bedrijf) | 25g (halfsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| trillingen (bedrijf) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| UL-specificaties | |
| maximale continue spanning MCOV | 305 V AC |
| nominale afleidstootstroom In | 20 kA |
| beveiligingscircuits | N-G |
| Energieverdelingssysteem | Single phase |
| nominale frequentie | 50/60 Hz |
| gemeten begrenzingsspanning MLV | 1140 V |
| SPD-type | 4CA |
| UL-weergave / afstandsmelding | |
| Bedrijfsspanning | 250 V AC |
| bedrijfsspanning DC | 30 V DC |
| bedrijfsstroom AC | 5 mA AC ... 1 A AC |
| bedrijfsstroom DC | 1 A DC |
| UL-aansluitgegevens | |
| Aanhaalmoment | 30 lbf-in. |
| Aderdoorsnede AWG | 14 ... 2 |
| normen/bepalingen | IEC 61643-11 |
| Opmerking | 2011 |
| normen/bepalingen | EN 61643-11 |
| Opmerking | 2012 + A11:2018 |
| montagetechniek | montagerail: 35 mm |
| Artikelnummer | 1466613 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | CL1381 |
| Productcode | CL1381 |
| GTIN | 4063151860134 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 137,4 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 113,2 g |
| Douanetariefnummer | 85366930 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171202 |
| ECLASS-15.0 | 27171202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000941 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
Uw voordelen
Eenvoudige en veilige installatie dankzij toekomstgerichte gebruiks- en veiligheidsfuncties
Betrouwbare installatiebescherming dankzij maximaal vermogen en lange levensduur
Te gebruiken binnen een breed scala aan toepassingen dankzij geoptimaliseerde constructie en breed portfolio
Eenvoudige planning dankzij uitgebreide digitale gegevens en selectors
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem