Wat is energieterugwinning? In een wereld waarin het efficiënt gebruik van hulpbronnen steeds belangrijker wordt, speelt energieterugwinning een centrale rol. Het doel is in wezen om energie te hergebruiken die normaal verloren zou gaan als afvoerwarmte, wrijving of kinetische energie.
Beknopte samenvatting
Energieterugwinning (recuperatie) is het proces waarbij energie die in een systeem wordt gegenereerd en anders ongebruikt zou blijven, wordt omgezet in een bruikbare vorm en terug in de cyclus wordt gebracht. Of het nu gaat om warmte van industriële installaties, de kinetische energie van een remmend voertuig of drukverschillen in gasleidingen - het doel is om deze energie voor andere doeleinden te gebruiken.
Basisprincipes en technieken
Het functionele principe van energieterugwinning is gebaseerd op het fysische feit dat energie noch opgewekt noch vernietigd kan worden, maar enkel omgezet kan worden van de ene vorm naar de andere. Terugwinning houdt in dat energie die zich in een inefficiënte of niet direct bruikbare vorm bevindt (bijvoorbeeld kinetische energie van een bewegend voorwerp of thermische energie als afvoerwarmte), wordt omgezet in een bruikbare energievorm. Het wordt vaak omgezet in elektrische energie, die vervolgens kan worden opgeslagen in een oplaadbare batterij of batterijopslag of rechtstreeks aan het elektriciteitsnet kan worden geleverd.
Om ze te kunnen gebruiken, brengen warmtepompen warmte naar een hoger temperatuurniveau tijdens warmteterugwinning
Energieomzetting eenvoudig uitgelegd
In veel processen wordt energie gegenereerd in vormen die niet langer nodig zijn voor het oorspronkelijke doel of die worden geproduceerd als bijproduct. Een voertuig verliest bijvoorbeeld kinetische energie bij het remmen, die als warmte wordt afgegeven aan de remmen en de omgeving. Een fabriek genereert aanzienlijke hoeveelheden afvoerwarmte tijdens de productieprocessen. Dit is precies waar energieterugwinning om de hoek komt kijken: het zet deze "verloren" energie om.
Een veelgebruikt apparaat voor deze conversie is de generator. Terwijl een motor elektrische energie omzet in beweging, doet een generator het tegenovergestelde: hij zet kinetische energie om in elektrische energie. Dit principe is cruciaal voor de recuperatie in voertuigen. Voor warmteterugwinning worden vaak warmtewisselaars gebruikt die thermische energie van het ene medium naar het andere overbrengen, of warmtepompen die warmte naar een hoger temperatuurniveau brengen om het bruikbaar te maken. Het gebruik van DC Power Grids in de industrie maakt het bijvoorbeeld ook mogelijk om de energie terug te winnen die wordt gegenereerd bij het afremmen of laten zakken van ladingen. Een typisch voorbeeld is een robot. Wanneer de robot een zware krat naar beneden beweegt, zet de motor de kinetische energie om in elektrische energie.
Essentiële technologieën voor energieterugwinning
Energieterugwinning maakt gebruik van verschillende technologieën om energie terug te winnen uit verschillende bronnen. De belangrijkste benaderingen zijn:
Recuperatie: terugwinnen van kinetische energie
Recuperatie is een wijdverspreide vorm van energieterugwinning, bijvoorbeeld in elektrische auto's, e-bikes of industriële installaties. Tijdens het remmen werkt de elektromotor als een generator en zet kinetische energie om in elektriciteit, die terugstroomt naar de batterij. Dit vergroot de actieradius en vermindert remslijtage. In DC-grids wordt ook energie teruggewonnen wanneer belastingen worden verlaagd, bijvoorbeeld in robots of opslag- en ophaalmachines. Deze energie kan direct beschikbaar worden gemaakt voor andere verbruikers, wat de efficiëntie en levensduur verhoogt en de thermische belasting verlaagt.
Warmteterugwinning: benutting van afvoerwarmte
Warmteterugwinning maakt gebruik van afvoerwarmte van processen die anders ongebruikt verloren zou gaan - bijvoorbeeld in industriële installaties, energiecentrales of gebouwen. Het is vooral effectief in ventilatiesystemen of productieprocessen. Via warmtewisselaars wordt warmte overgedragen van hete media (bijv. afvoerlucht, uitlaatgassen) naar koudere media (bijv. verse lucht, water). De teruggewonnen energie kan worden gebruikt voor verwarming, warmwaterbereiding of procesvoorverwarming. Dit bespaart energie, verlaagt de kosten en vermindert het verbruik van fossiele brandstoffen.
Drukterugwinning
In systemen waarin media onder hoge druk worden getransporteerd en deze druk aan het einde van het proces moet worden afgelaten, kan de energie die tijdens het proces vrijkomt ook worden teruggewonnen. Een voorbeeld hiervan is de uitbreiding van aardgas in gasdistributienetwerken. In plaats van eenvoudigweg de druk te verlagen door gas te geven en de resulterende energie als warmte te verliezen, kan een expander of turbine worden gebruikt om de drukenergie om te zetten in elektrische energie. Deze technologie is bijzonder efficiënt wanneer er grote drukverschillen moeten worden overwonnen.
Andere vormen en toepassingen
Naast de genoemde hoofdtechnieken zijn er nog andere gespecialiseerde methoden voor energieterugwinning. Daartoe behoren bijv.:
- Terugwinning van chemische energie: In bepaalde industriële processen kunnen chemische stoffen die zich ophopen als afvalproducten worden gerecycled en hun chemische energie opnieuw worden gebruikt.
- Osmotische energiecentrales: Een technologie die nog in ontwikkeling is en die energie opwekt uit het concentratieverschil tussen zoet en zout water.
- Thermo-elektrische generatoren: Apparaten die temperatuurverschillen rechtstreeks kunnen omzetten in elektrische energie, vaak gebruikt in nichetoepassingen om weinig afvoerwarmte te benutten.
Voordelen van energieterugwinning
De voordelen van energieterugwinning zijn talrijk en variëren van ecologische tot economische en operationele aspecten. Het is een zeer effectief middel om de algehele energiebalans positief te beïnvloeden en de afhankelijkheid van primaire energiebronnen te verminderen.
Een elektrische auto met recuperatie heeft minder laadstroom nodig om een bepaalde afstand af te leggen
Verhoogde energie-efficiëntie
Het meest voor de hand liggende voordeel van energieterugwinning is de drastische verhoging van de energie-efficiëntie. Door eerder verloren energie terug te winnen en opnieuw te gebruiken, wordt de totale energiebehoefte voor een bepaalde output of een bepaald proces verlaagd. Dit betekent bijvoorbeeld dat een elektrische auto met recuperatie minder laadstroom nodig heeft om een bepaalde afstand af te leggen, of dat een industriële installatie met warmteterugwinning minder brandstof nodig heeft voor zijn verwarmingsprocessen. Dit efficiënte gebruik van beschikbare energie leidt tot een optimalisatie van de volledige waardeketen en vermindert de benodigde hoeveelheid energie aanzienlijk. Systemen worden steeds efficiënter en zuiniger in gebruik.
Bijdragen aan klimaatbescherming en de energietransitie
Energieterugwinning van energie is een krachtige hefboom in de strijd tegen klimaatverandering. Elke kilowattuur energie die wordt bespaard door terugwinning hoeft niet opnieuw te worden opgewekt. Dit vermindert direct het verbruik van fossiele brandstoffen, wat op zijn beurt de uitstoot van broeikasgassen zoals CO₂ verlaagt. In een tijd waarin de energierevolutie - de overgang van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen - in het middelpunt van de belangstelling staat, is energieterugwinning een ideale aanvulling. Het minimaliseert het totale energieverbruik en helpt de belasting van het elektriciteitsnet te verminderen, wat ook de uitbreiding van hernieuwbare energie ondersteunt. Het maakt de hele energievoorziening duurzamer en robuuster.
Economische voordelen en kostenbesparingen
De lagere energievereisten leiden tot lagere bedrijfskosten. Bedrijven en huishoudens die energieterugwinningssystemen gebruiken, kunnen aanzienlijke bedragen besparen door minder uit te geven aan elektriciteit, gas of andere brandstoffen. Met elektrische voertuigen worden de actieradius en de levensduur van de remmen verlengd omdat ze aan minder mechanische spanning worden blootgesteld. De investering in technologieën voor energieterugwinning betaalt zichzelf vaak snel terug door de gerealiseerde besparingen, waardoor het een aantrekkelijke optie is voor industriële, commerciële en particuliere toepassingen. Op de lange termijn leidt de efficiënte terugwinning van energie tot een stabilisering van de energiekosten.
Toepassingsgebieden voor de energieterugwinning
De energieterugwinning is geen nichetechnologie, maar wordt gebruikt in veel gebieden van ons leven en onze economie. Hun wijdverspreide toepassing is een teken van het grote voordeel dat ze bieden.
Elektromobiliteit
Recuperatie is een kernonderdeel van elektromobiliteit. Elektrische auto's, e-bikes en e-scooters maken gebruik van regeneratieve remsystemen om kinetische energie om te zetten in elektrische energie bij het remmen of bergafwaarts rijden en deze energie terug te voeren naar de batterij. Dit vergroot niet alleen de actieradius van de voertuigen, maar maakt het rijden ook efficiënter. Het is een belangrijke factor die de aantrekkelijkheid en duurzaamheid van elektrische voertuigen vergroot ten opzichte van conventionele verbrandingsmotoren. Zonder dit vermogen om energie terug te winnen, zou de efficiëntie van elektrische voertuigen aanzienlijk lager zijn.
Industrie en productie
Industriële processen genereren veel afvoerwarmte, die vaak onbenut blijft. Warmteterugwinning biedt hier een groot besparingspotentieel: afvoerwarmte van ovens, koelprocessen of servers kan worden gebruikt om lucht en water voor te verwarmen, voor verwarming of om elektriciteit op te wekken - bijvoorbeeld in staalfabrieken, datacenters of chemische fabrieken. Drukterugwinning wordt ook gebruikt in de gas- en olie-industrie. Bovendien kan remenergie worden teruggewonnen in DC-grids en rechtstreeks aan andere verbruikers worden geleverd. Dit verbetert de energiebalans en verhoogt de efficiëntie.
Gebouwentechniek
Om hun energieverbruik tot een minimum te beperken, vertrouwen moderne gebouwen steeds meer op energieterugwinning. Warmteterugwinning is vooral standaard in ventilatiesystemen. Het zorgt ervoor dat de warmte van de afvoerlucht niet gewoon naar buiten wordt geblazen, maar wordt gebruikt om de verse toevoerlucht voor te verwarmen of voor te koelen. Hierdoor is er aanzienlijk minder energie nodig voor verwarming in de winter en koeling in de zomer. Om de hoge efficiëntienormen te halen, is dit een doorslaggevend element in passiefhuizen en energiezuinige gebouwen.
Openbaar vervoer
Energieterugwinning speelt ook een belangrijke rol in het lokale openbaar vervoer, vooral in treinen, metro's en trams. Wanneer deze voertuigen remmen, voeden hun elektromotoren, die dan als generatoren werken, elektrische energie terug naar het bovengrondse netwerk of naar stationaire opslagsystemen. Deze teruggewonnen energie kan dan door andere treinen in hetzelfde netwerk worden gebruikt om te versnellen, wat het totale energieverbruik van het systeem aanzienlijk vermindert. Dit draagt bij aan de duurzaamheid van het lokale openbaar vervoer en helpt de bedrijfskosten te verlagen.
Uitdagingen en toekomstperspectieven
Ondanks duidelijke voordelen brengt energieterugwinning ook uitdagingen met zich mee: hoge initiële investeringen, technische aanpassing aan processen en beperkte opslagmogelijkheden - vooral bij fluctuerende energieopwekking. Toch zijn de vooruitzichten veelbelovend: vooruitgang in research and development en slimme besturingssystemen en slimme netwerken verhogen de efficiëntie en verlagen de kosten. Naarmate het klimaatbewustzijn groeit, wordt energieterugwinning een centraal onderdeel van de energietransitie en onze energie-infrastructuur.
Conclusie
Energieterugwinning is veel meer dan een technisch detail; het is een fundamenteel principe voor duurzaam en efficiënt energiegebruik. Door energie die anders verloren zou gaan bewust terug te winnen en te hergebruiken, kunnen we niet alleen onze energie-efficiëntie aanzienlijk verhogen en kosten besparen, maar ook een beslissende bijdrage leveren aan de bescherming van het klimaat en het succesvol vormgeven van de energietransitie. Om de uitdagingen van de moderne energievoorziening aan te gaan en een duurzaam pad voor de toekomst uit te stippelen, zijn de voortdurende ontwikkeling en het wijdverbreide gebruik van deze technologieën van essentieel belang.
Kom in contact met onze experts
Overige bijdragen
Warmtepompen voor bestaande gebouwen
Als onderdeel van haar eigen decarbonisatie is Phoenix Contact begonnen om de thermische energiebehoeften van gebouwen te dekken met warmtepompen.
Thermische koppeling in het All Electric Society Park
Perfecte interactie tussen ijsopslag en warmtepompen.
Wat is gelijkstroom?
Ontdek wat gelijkstroom is, waar het wordt gebruikt en welke rol het zal spelen in de toekomst van onze energievoorziening.