Toepassingsvoorbeeld
03-02-2025

Warmtepompen voor bestaande gebouwen Modernisering brownfield: 500.000 kWh minder aardgas per jaar in de CO₂-balans.

Twee mensen praten op het fabrieksterrein met een warmtepomp

Beknopte samenvatting

Wat is er nodig om bestaande gebouwen te moderniseren op het gebied van energie-efficiëntie? Eigenlijk niet zo veel. Met als doel zich te richten op hernieuwbare energiebronnen heeft Phoenix Contact de eerste gebouwen van zijn hoofdkantoor in Blomberg uitgerust met warmtepompen als onderdeel van zijn decarbonisatiestrategie.

Twee mensen lopen door het technisch centrum in een kelder

Terwijl de eerste temperatuurfase buiten het gebouw plaatsvond, bood het technisch centrum in de kelder voldoende ruimte voor het tweede deel van het systeem

Oppervlakverwarmingen maken uitrusting naderhand gemakkelijker

Het bedrijf investeerde ongeveer 600.000 Euro in duurzame renovatie om als eerste stap twee multifunctionele gebouwen van vijf verdiepingen van het aardgas af te krijgen. Dit komt overeen met een hoeveelheid thermische energie van ongeveer 500.000 kWh per jaar.

Wat was er nodig voor de modernisering van de zogenaamde brownfield? Een energie-efficiënte gebouwschil en een verwarmings- en koelsysteem dat werkt met lage aanvoertemperaturen dankzij vloerverwarming of plafondverwarming. Dit zijn precies de twee eigenschappen die ook bekend zijn uit de woningbouw als het gaat om het vervangen van verouderde olie- of gasbranders door elektrische.

Twee mensen praten in een technische ruimte

Als de energiehoeveelheden nauwkeurig wordt gemeten, is de kans groot dat de gebouwen voldoende reserves hebben voor alternatieve systemen

De vergelijking tussen doel en werkelijkheid is altijd de moeite waard

Technisch gesproken zijn warmtepompen koelers die omgekeerd werken – zoals een koelkast. De systemen die in Blomberg worden geïnstalleerd, kunnen zowel verwarming als koeling leveren. "We willen in de zomer kunnen koelen met de systemen", legt Stefan Gottschalk, energiemanager bij Phoenix Contact, uit.

De werkelijke vraag naar warmte werd vooraf bepaald met behulp van warmtemeters. Het resultaat was interessant. Stefan Gottschalk: "We wilden weten wat we werkelijk verbruikten – en uiteindelijk zaten we ver onder de berekende waarden vanaf het moment dat de gebouwen in gebruik werden genomen." Destijds werd aangenomen dat een vermogen van 500 kW nodig was. Maar de realiteit bleef zuiniger: 350 tot 400 kW.

Houd rekening met de leidingdiameter

Dit betekent dat de oorspronkelijke huistechniek thermisch royaal is ontworpen en dus reserves heeft om de twee gebouwen op een ideaal temperatuurniveau te houden met een behaaglijk gevoel. Stefan Gottschalk kan zich daarom goed voorstellen dat er nog meer gebouwen op de warmtepompen worden aangesloten, vooral omdat het leidingsysteem ook is ontworpen voor de overdracht van 500 kW.

In het algemeen betekent deze correlatie dat warmtepompen zeker lagere temperaturen in de aanvoer kunnen leveren zonder verlies van comfort als het overgedragen vermogen aan warmte-energie kan worden gecompenseerd met een hogere volumestroom. In dit geval stroomt er meer water door de leidingen bij een lagere temperatuur.

Container voor een blauwe lucht met naburige pijpleidingen

De externe warmtepompen worden in gestandaardiseerde containers geplaatst

Weg van olie en gas: warmtetransitie met elektriciteit

Gebouwen 23 en 24, die ruim tien jaar geleden werden gebouwd, vormen het begin van de thermische decarbonisatie in Blomberg. De warmtepompen die in containers buiten de twee gebouwen zijn geïnstalleerd, hebben nog zoveel reservevermogen dat er nog meer gebouwen zullen worden aangesloten.

"Warmtepompen zijn state of the art. Wees dus niet bang voor modernisering. Wat bij dergelijke maatregelen altijd vooraf moet worden opgehelderd: zijn de randvoorwaarden en de bestaande warmteoverdrachtsystemen geschikt voor het thermische ontwerp? HVAC-planningsbureaus helpen hierbij," legt Stefan Gottschalk uit en moedigt mensen aan om deze technologie, die al tientallen jaren bestaat, beter te bekijken ten behoeve van de verwarmingstransitie.

Auteur: Thorsten Sienk

E-mail:

Kom in contact met onze experts

"We geven u graag advies over de All Electric Society en sectorkoppeling."

Overige bijdragen