Protezione contro le sovratensioni nei quadri principali di distribuzione dell'alimentazione Un'errata installazione della protezione contro le sovratensioni comporta un rischio di responsabilità elevato per il progettista e l'installatore del quadro di comando. I cavi di collegamento troppo lunghi sono spesso causa di problemi. Informati sulla corretta installazione e su come rispettare le lunghezze dei cavi richieste.

Vista di un quadro principale di distribuzione dell'alimentazione con protezione contro le sovratensioni installata

La posizione più adatta per il montaggio della protezione contro le sovratensioni


Nei grandi impianti elettrici, l'alimentazione avviene spesso tramite un trasformatore unico. Sul lato bassa tensione è installato un quadro principale di distribuzione dell'alimentazione con un interruttore fino a 7000 A. Secondo la norma DIN VDE 0100-443, in questi quadri di distribuzione è necessario prevedere anche una protezione contro le sovratensioni.

Nei quadri di distribuzione con alimentazione dal basso e sistema di barre collettrici posto in alto o al centro, la protezione contro le sovratensioni è di solito montata sopra l'interruttore di potenza. A questo punto, nel campo di alimentazione c'è spazio a sufficienza per il limitatore di sovratensione e per il necessario prefusibile.

I cavi di collegamento per la protezione contro le sovratensioni diventano troppo lunghi a causa di grandi distanze. Ciò si verifica automaticamente a causa dei percorsi delle barre collettrici con L1, L2 e L3 montate in alto o al centro e dei percorsi delle barre per PE, N o PEN posizionate in basso. Non si tratta di un piccolo difetto: cavi troppo lunghi aumentano il livello di protezione efficace nei quadri di comando raggiungendo valori non più sufficienti.

Nozioni fondamentali: approfondimenti sulla lunghezza dei cavi e sul livello di protezione


Grafico: Livello di protezione in un quadro di comando

Livello di protezione in un quadro di comando

Il collegamento dei limitatori di sovratensione, in particolare la lunghezza dei cavi, ha una notevole influenza sul livello di protezione efficace del quadro di comando.
La norma DIN VDE 0100-534 impone pertanto una lunghezza massima dei cavi di 0,5 m fra la fase e il PE.

Grafico: Livello di protezione efficace complessivo di un quadro di comando

Livello di protezione efficace complessivo di un quadro di comando

Un conduttore rettilineo lungo 1 m, in presenza di una corrente pulsata di 10 kA (10/350 µs), genera una caduta di tensione di circa 1 kV.

ΔUL = (-) L ∙ di/dt
L = 1 µH/m

ΔUL = 1 µH ∙10 kA / 10 µs = 1 kV

Tenere conto di questa caduta di tensione in fase di valutazione del livello di protezione efficace complessivo.

La caduta di tensione lungo i cavi di collegamento può rapidamente raggiungere un valore maggiore rispetto al livello di protezione dell'SPD. È un fenomeno che viene spesso sottovalutato.

2. Valutazione del livello di protezione efficace

Non è sempre facile mantenere la lunghezza dei cavi a un soglia inferiore ai 0,5 m, soprattutto in quadri di comando di grandi dimensioni.
In alternativa, è possibile valutare anche individualmente il livello di protezione efficace dell'impianto. Sembra complicato, ma non deve esserlo necessariamente. Questo metodo è addirittura consigliato per quadri di comando più grandi.
Per valutare il livello di protezione efficace, è necessario conoscere e comprendere l'obiettivo della protezione. L'obiettivo della protezione è definito in modo chiaro: per garantire un'adeguata protezione dei mezzi d'esercizio; il livello di protezione Up tra i conduttori attivi e il conduttore di protezione non deve mai superare la tensione impulsiva nominale Uw necessaria dei mezzi d'esercizio da proteggere.
In altre parole, la tensione tra i conduttori attivi e il conduttore di protezione non deve mai essere superiore alla resistenza di isolamento o alla rigidità dielettrica dei mezzi d'esercizio utilizzati. Tra questi troviamo anche il quadro elettrico.
La rigidità dielettrica dei mezzi d'esercizio è determinata dalla tensione impulsiva nominale Uw. A tal scopo, i dispositivi sono suddivisi in categorie di sovratensione.

Categorie di sovratensione per reti di 230/400 V

Tensione impulsiva nominale necessaria Uw tra i conduttori attivi e PE (terra).

Tensione impulsiva nominale

Mezzi d'esercizio

Categoria di sovratensione
IV 6 kV Mezzi d'esercizio con tensione impulsiva nominale estremamente elevata (es. contatori elettrici, ricevitori di controllo delle ondulazioni)
III 4 kV Mezzi d'esercizio con tensione impulsiva nominale elevata (es. quadri di distribuzione, switch e prese di corrente)
II 2,5 kV Mezzi d'esercizio con tensione impulsiva nominale normale (es. elettrodomestici, utensili)
I 1,5 kV Mezzi d'esercizio con tensione impulsiva nominale ridotta (es. dispositivi elettronici sensibili)

Per l'impianto elettrico è pertanto sufficiente assicurarsi che il livello di protezione efficace non superi la tensione impulsiva nominale Uw.

E non è affatto così difficile. Nei sistemi di distribuzione principale dell'energia più grandi, tutti i mezzi d'esercizio corrispondono generalmente alla categoria di sovratensione III, in alcuni casi addirittura alla categoria IV. Di conseguenza, i mezzi d'esercizio di reti di 400 V resistono a tensioni fino a 4 kV o 6 kV.

3. Caduta di tensione sui cavi di collegamento

Una corrente impulsiva pulsata di 10 kA (10/350 µs) genera una caduta di tensione di circa 1 kV su un conduttore rettilineo lungo 1 m. L'SPD non viene sempre collegato a cavi. Generalmente, in quadri di comando grandi vengono montate guide di rame. In virtù della loro forma geometrica, le guide hanno un'induttanza inferiore rispetto ai cavi.

L'influenza esercitata dalla forma geometrica sull'induttanza può essere osservata anche con piastre di montaggio. Una piastra di montaggio ha una induttanza significativamente più bassa rispetto a un cavo e quindi genera una caduta di tensione notevolmente inferiore grazie alla corrente impulsiva pulsata. Ma attenzione: non trascurare la caduta di tensione sulla piastra di montaggio e verificane i collegamenti.

Determinante per la caduta di tensione su un cavo di collegamento è la variazione di corrente di/dt. Con una corrente impulsiva pulsata di 10 kA (10/350 µs), la caduta di tensione su un conduttore rettilineo lungo 1 m è di circa 1 kV. Tuttavia, in quadri di comando grandi vengono spesso montati SPD di tipo 1 con una capacità di dispersione di 25 kA per polo e fino a 100 kA complessivi, vale a dire 10 volte superiore ai 10 kA menzionati nei testi normativi. Inoltre, un di/dt 10 volte superiore genera una caduta di tensione 10 volte maggiore. Da 1 kV si passa quindi rapidamente a 10 kV.

Caduta di tensione in funzione della geometria del collegamento con diversi livelli di corrente impulsiva pulsata

Per il calcolo approssimativo del livello di protezione complessivo di un impianto elettrico è possibile utilizzare la tabella. I valori indicati sono sufficientemente precisi per un dimensionamento pragmatico dei collegamenti.

10 kA

25 kA

40 kA

75 kA

Conduttore circolare, indipendente dalla sezione trasversale 1,0 2,5 4,0 7,5
Nastro piatto in rame 30 mm x 2 mm 0,9 2,3 3,6 6,8
Guida in rame 30 mm 0,9 2,3 3,6 6,8
Guida in rame 60 mm 0,8 2,0 3,2 6,0
Guida in rame 100 mm 0,7 1,8 2,8 5,3
Guida in rame 120 mm 0,7 1,8 2,8 5,3
Lamiera di acciaio 0,4 1,0 1,6 3,0
Piastra in acciaio inossidabile 0,3 0,8 1,2 2,3
Grafico: livello di protezione in un quadro di comando con prefusibile

Livello di protezione in un quadro di comando con prefusibile

Effetto di un prefusibile sul livello di protezione

Per calcolare il livello di protezione efficace complessivo per l'impianto elettrico, è necessario sommare al livello di protezione effettivo dell'SPD le tensioni parziali di tutti i componenti di collegamento tra il conduttore esterno, il punto di collegamento A e il conduttore di protezione, il punto di collegamento B. Considerare anche i percorsi dei cavi fino al prefusibile.

I percorsi dei cavi da e verso il prefusibile non devono essere sottovalutati. Inoltre, anche il prefusibile per un SPD di tipo 1 ha una grandezza corrispondente. Affinché la corrente impulsiva nominale di 25 kA per polo scorra ininterrottamente e in massima sicurezza, è necessario un fusibile NH di 315 A. Ciò è possibile solo con fusibili di dimensioni notevoli, minimo del tipo NH2, che richiedono uno spazio corrispondente nel quadro elettrico.

Tre esempi per il calcolo del livello di protezione efficace nell'impianto elettrico


Come descritto, le tensioni parziali di tutti i componenti di collegamento tra il conduttore esterno, punto di collegamento A, e il conduttore di protezione, il punto di collegamento B, devono essere sommate al livello di protezione effettivo del limitatore di sovratensione (Surge Protection Device, SPD).

Abbiamo effettuato il calcolo in base ai tre esempi riportati di seguito.

I valori di caduta di tensione dei cavi in esame sono stati ricavati dalla tabella "Caduta di tensione in funzione della geometria".

Montaggio FLT-SEC-Hybrid sopra all'interruttore

FLT-SEC-Hybrid sopra all'interruttore

1. Montaggio: sopra l'interruttore

Il montaggio avviene sopra l'interruttore su una piastra di montaggio apposita collegata a massa, a grande distanza dalla barra PEN sottostante.
Nota:
Posare i cavi in modo da formare un collegamento diretto tra dispositivo di protezione e barra PEN, parallelo al collegamento eseguito tramite la piastra di montaggio. Questo tipo di collegamento non aumenta il livello di protezione della combinazione SPD, ma è comunque richiesto dalla norma DIN VDE 0100-534.

Livello di protezione attivo, esempio 1

Con un livello di protezione di 8,2 kV, per i quadri di comando delle reti a 230/400 V non è possibile rispettare la protezione prevista dalla categoria di sovratensione IV.

Lunghezza in cm

Corrente parziale in kA

Caduta di tensione in kV

Collegamento PEN dell'SPD su piastra di montaggio 15 75 1,1
Collegamento PEN su piastra di montaggio 115 75 3,5
Collegamento PEN della piastra di montaggio su barra PEN 15 75 1,1
Collegamento L1-L3 40 25 1,0
SPD (livello di protezione) - 25 1,5
Livello di protezione totale 8,2
Montaggio FLT-SEC-Hybrid sotto l'interruttore nella distribuzione principale

FLT-SEC-Hybrid nella distribuzione principale

2. Montaggio: sotto l'interruttore

L'SPD viene installato sotto l'interruttore.

Con questo tipo di montaggio, la distanza dal conduttore di protezione è relativamente ridotta.

Livello di protezione attivo, esempio 2

Con un livello di protezione di 4 kV, per i quadri di comando delle reti a 230/400 V non è possibile rispettare la protezione prevista dalla categoria di sovratensione III.

Lunghezza in cm

Corrente parziale in kA

Caduta di tensione in kV

Collegamento PEN dell'SPD su barra PEN 20 75 1,5
Collegamento L1-L3 40 25 1,0
SPD (livello di protezione) - 25 1,5
Livello di protezione totale 4,0
Montaggio FLT-SEC-Hybrid sotto interruttore

Calcolo del livello di protezione

3. Montaggio: sotto l'interruttore

L'SPD viene montato sotto l'interruttore mediante un collegamento PEN ottimizzato.

Gli esempi 1 e 2 mostrano chiaramente quanto sia necessario concentrarsi sul collegamento dell'SPD su barra PEN per l'ottimizzazione del livello di protezione. Quanto più breve sarà tale collegamento, tanto migliore sarà il livello di protezione. Nell'esempio 1 e 2, il collegamento PEN esercita un'influenza tre volte maggiore rispetto ai collegamenti con i conduttori attivi L1, L2 e L3.

Un'altra opzione è quella di eseguire il collegamento alla barra PEN non con un solo cavo, ma con cavi separati per ogni singolo polo, ovvero tre cavi singoli. In questo caso, la corrente parziale che attraversa i cavi è quindi di soli 25 kA e non di 75 kA. Di conseguenza, la caduta di tensione sarà pari solo a un terzo.

Livello di protezione attivo, esempio 3

Con un livello di protezione di 2,5 kV, per i quadri di comando delle reti a 230/400 V non è possibile rispettare la protezione prevista dalla categoria di sovratensione II.

Lunghezza in cm

Corrente parziale in kA

Caduta di tensione in kV

Collegamento PEN dell'SPD su barra PEN 10 25 0,25
Collegamento L1-L3 10 25 0,75
SPD (livello di protezione) - 25 1,5
Livello di protezione totale 2,5

La nostra soluzione: FLT-SEC-Hybrid


Il limitatore di sovratensione di Tipo 1 con fusibile integrato FLT-SEC-Hybrid è una soluzione che fa risparmiare spazio, denaro e lunghezza dei cavi.

Non è necessario un prefusibile separato, cosa che apre nuove possibilità per la posizione di installazione del limitatore di sovratensione (SPD, Surge Protective Device). L'SPD lavora in modo discreto in background e garantisce la sicurezza.

FLT-SEC-H combina uno spinterometro non alimentato dalla corrente susseguente con un fusibile resistente alla corrente impulsiva e può essere utilizzato senza un prefusibile separato. Con una potenza di cortocircuito fino a 100 kA, è adatto anche a grandi quadri di distribuzione dell'alimentazione.

Il video evidenzia la sfida nell'installare correttamente la protezione contro le sovratensioni e i prefusibili. Il nostro collega spiega come deve essere eseguita un'installazione professionale. Il video mostra anche quanto spazio si risparmia nel quadro elettrico con la nostra soluzione, il FLT-SEC-Hybrid.

Vantaggi dell'installazione con FLT-SEC-H Rispetto a un'installazione con prefusibile separato

  • Fino all'80% di spazio in più nel quadro elettrico
  • Lunghezze inferiori dei fili, per un basso livello di protezione
  • Prova sicura dell'impianto grazie ai moduli di protezione a innesto