UNIFOX-CT 4,8 - Pinza per fascette fermacavo
1212475
E-No: 983224005

Pinza per fascette fermacavo, per fascette fermacavo in plastica larghe 2,2 - 4,8 mm, spessore fino a 1,6 mm

Dettagli prodotto









I vantaggi

Utensile ergonomico per serrare e tagliare le fascette per cavi in un'unica operazione
Taglio automatico al raggiungimento della forza di serraggio
Visualizzazione della forza di serraggio regolabile in continuo tramite una scala nell'area di presa