UNIFOX-CE VDE
-
Pinza universale
1212203
E-No:
983090029
E-No:
983090029
Pinza universale, forma angolata, con molla di apertura e fissaggio, superficie di presa dentellata, chiave ad anello integrata M8 - M10, testata VDE 1000 V AC/ 1500 V DC
Dettagli prodotto
I vantaggi
Forma del manico ergonomica per lavorare senza fatica
Rapporti di trasmissione vantaggiosi per prestazioni di taglio e potenza di tenuta buone
Dispendio energetico minimo per l'utente
Acciaio speciale per utensili per un uso prolungato
Superficie di presa dentellata e bordo di taglio affilato
Impugnature bicomponenti ergonomiche per lavorare senza fatica e in totale sicurezza
Testato VDE