NLC-035-024D-04I-02QRD-05A
-
Unità di base
2702031
Unità di base Nanoline 24 V DC. Equipaggiato con 4 canali di ingresso digitali e 2 canali di uscita relè digitali. Due ingressi possono essere configurati come ingressi analogici e due come contatori ad alta velocità. Unità di ampliamento. Il collegamento a spina RJ11 incorporato permette la programmazione, la connettività seriale e la comunicazione con il dispositivo di gestione comandato a distanza. La programmazione avviene mediante nanoNavigator.
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Unità di base |
Famiglia di prodotti | Nanoline |
INTERBUS-Master | |
Numero di morsetti di derivazione supportati con derivazione di bus remoto | 1 (Moduli I/O) |
Requisiti di sistema | |
Utensile per engineering | nanoNavigator 4.2 o superiore |
Alimentazione | |
Tensione di alimentazione | 24 V DC (Alimentazione ai moduli I/O e di comunicazione) |
Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Collegamento alimentazione | Connessione a vite |
Max. corrente assorbita | 81 mA |
Corrente assorbita tipica | 74 mA |
Analogico: | |
Descrizione dell'ingresso | Ingresso analogico |
Numero ingressi | 2 (configurabile) |
Risoluzione convertitori A/D | 10 Bit |
Tecnica di connessione | Connessione a vite |
Segnale d'ingresso, corrente | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
Resistenza d'ingresso ingresso corrente | 500 Ω |
Segnale d'ingresso, tensione | 0 V DC ... 10 V DC |
Resistenza d'ingresso ingresso tensione | 200 kΩ |
Filtro d'ingresso | digitale |
Frequenza limite (3 dB) | 0,5 Hz (3 dB) |
Principio di misura | approssimazione successiva |
Circuito di protezione | Inversione di polarità |
Digitale: | |
Denominazione ingresso | Ingressi digitali |
Descrizione dell'ingresso | PNP |
Numero ingressi | 4 |
Collegamento | Connessione a vite |
Range d'ingresso segnale "0" | 0 V DC ... 5 V DC |
Range d'ingresso segnale "1" | 11 V DC ... 30 V DC |
Corrente di ingresso nominale con UIN | 1,2 mA (Canale 1 e 2) |
0,13 mA (Canale 3 e 4) | |
Tempo di eccitazione tipica | 10 µs (Canale 1 e 2) |
2 ms (Canale 3 e 4) | |
Contatore: | |
Descrizione dell'ingresso | Contatore High Speed |
Numero ingressi | 2 (configurabile) |
Frequenza d'ingresso | 10 kHz |
Digitale: | |
Denominazione uscita | Uscita relè |
Descrizione dell'uscita | Uscita relè |
Collegamento | Connessione a vite |
Numero uscite | 2 |
Corrente massima d'uscita per canale | 5 A |
Corrente di uscita massima per modulo/morsetto | 10 A |
Corrente di uscita massima per modulo | 10 A |
Collegamento | Connessione a vite |
Dispositivo di gestione | |
Collegamento | RJ45 / COMBICON |
RS-232 | |
Collegamento | Slot 1 |
USB | |
Collegamento | Slot 1 |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 40 mm |
Altezza | 103,5 mm |
Profondità | 43 mm |
Colore | bianco |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 85 °C |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 90 % |
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 90 % |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Codice articolo | 2702031 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DRACAA |
Codice prodotto | DRACAA |
GTIN | 4046356949521 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 175.5 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 172.9 g |
Numero tariffa doganale | 85371000 |
Paese di origine | IN |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122329 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen